您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

使用 X 參數 * 功率電晶體機型進行功率放大器設計

1   小時 | 網路廣播 -- 存檔 | 地點與時間

網路研討會內容:

多年來,只有少數具有豐富經驗的專家有能力進行功率放大器(PA)的設計,而且從開始到結束的整個過程中,甚至於在開發出初始設計之後,都需使用桌上型測試儀器。現在,模擬工具開始提供準確的高功率非線性電晶體模型,因此有越來越多 PA 設計工程師能夠更順利地進行原型設計。在最理想狀況下,他們可以一貫地實現最佳化 PA 設計,而且第一次在實驗室著手設計時,只需些微或者完全無需調整儀器便可開始進行。

成功模擬 PA 設計的核心,是適用於指定功率電晶體的極度準確非線性模型。今天,經過驗證,基於非線性等效電路的小型模型以及基於資料的 X 參數模型,均可當作建構 PA 設計的基本元件。此網路研討會將說明這兩種大信號模型的優點,例如可輕易套用於各種模擬器(ADS、Genesys 和 SystemVue)、易於擴充性、模擬速度快,及整合性佳。

影片中同時使用小型和 X 參數模型來解釋基本的 PA 設計流程。另外還將以 Genesys 和 ADS 為例來說明利用負載推移技術來有效率地評估 PA 設計並實現最佳的 PA 設計匹配網路,以協助您快速達成您的 PA 設計目標,同時將重新設計和儀器調整的機率降到最低。

目標觀眾

放大器設計工程師和射頻與微波電路設計工程師

課程內容

觀眾將學會如何在 ADS 和 Genesys 中使用準確的 X 參數模型來設計射頻與微波功率放大器

主講人

Larry Dunleavy 博士,Modelithics Inc. 總裁與執行長

Lawrence P. Dunleavy 是 2001 年成立之 Modelithics, Inc. 的共同創辦人之一,該公司為射頻與微波設計工程師提供改良後的建模解決方案和高品質微波量測服務。他目前擔任 Modelithics 總裁與執行長。此外,他自 1990 年起在南佛羅里達大學電機工程系擔任教職,現在已成為終身教授。在此之前他任職於 Hughes Aircraft 和 E-Systems 公司。Dunleavy 博士於 1982 年取得密西根理工大學的電機工程學士學位,並分別於 1984 年和 1988 年取得密西根大學的電機工程理學碩士和博士學位。Dunleavy 博士同時也是 IEEE 的資深會員,並活躍於 IEEE MTT 委員會和自動射頻技術小組(ARFTG)。


 

 * X 參數為安捷倫科技的商標。X 參數格式與底層公式,均對外公開並有文件記錄。如需更詳細資訊,請瀏覽 www.keysight.com/find/eesof-x-parameters-info。
 

地點與時間

費用 地點 詳細資訊
免費 At Your PC 立即註冊以便觀看網路影片 

上表所列為參考訂價,如有任何變更,恕不另行通知。