Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Выставка РАДЭЛ 2017

21-23 ноября 2017 • Петербургский СКК • Санкт-Петербург

Приглашаем на стенд компании Keysight на выставке "Радиоэлектроника и приборостроение 2017", которая пройдет 21-23 ноября в Санкт-Петербурге в Петербургском СКК.

Международная выставка РАДЭЛ - специализированная выставка электронных компонентов и комплектующих, материалов, технологий, оборудования, услуг, сертификации, сервиса в радиоэлектронике и приборостроении, проходящая в Петербурге с 2001 года. В 2017 году она проходит с 21 по 23 ноября в Санкт-Петербурге, Петербургский СКК.

На выставке РАДЭЛ в Санкт-Петербурге мы представим широчайший спектр контрольно-измерительных решений, в том числе будут оборудованы следующие измерительные стенды:

  • Решения для оборонной /аэрокосмической промышленности. Многоканальная имитация среды и РЭБ
  • Цифровые интерфейсы: тестирование на соответствие, декодирование, анализ протоколов

Также на выставке будут представлены портативные приборы, измерительные приборы общего назначения, аппаратура для тестирования электронных устройств на производстве, в том числе – передовые системы граничного сканирования - JTAG-тестеры, а также осциллограф InfiniiVision 1000 серии X - новая серия недорогих осциллографов с начальной ценой от 466 долларов США*, которая включает модели с верхней границей полосы пропускания от 50 до 100 МГц. Осциллографы отличаются широкой функциональностью, присущей профессиональным измерительным приборам, лучшим в отрасли ПО для анализа и интеграцией возможностей 6 приборов в одном корпусе.

22 ноября 2017 в рамках выставки мы проведем семинар из цикла HOTSPOTS "Основы измерений параметров материалов и устройств".

Знание свойств материалов (как натуральных, так и искусственных) необходимо по разным причинам. В течение прошедшего столетия ученые обнаружили, что материалы — металлы, полупроводники, органические материалы (например, полимеры) и полупроводниковые соединения — обладают самыми разнообразными исключительно полезными свойствами. Как ожидается, в ближайшие сто лет новые и перспективные материалы, такие как оксидные полупроводники, углеродные нанотрубки и графен, продемонстрируют еще более значительные преимущества. Компания Keysight Technologies разрабатывает контрольно-измерительные решения, которые способны удовлетворить вновь возникающие потребности ученых и инженеров в тестировании таких материалов. В ходе семинара мы расскажем о наиболее перспективных технологиях и о том, что компания Keysight может предложить для решения большинства чрезвычайно сложных измерительных задач.

Программа семинара и условия участия представлены здесь. Начало семинара в 11:00.

Будем рады встречи с Вами!

Мероприятие
 
Дата Место Подробнее
Выставка "Радиоэлектроника и приборостроение 2017" 21-23 ноября 2017 СКК Санкт-Петербург Бесплатный билет на выставку 
Семинар "Основы измерений параметров материалов и устройств" 22 ноября в 11:00 СКК Санкт-Петербург Подать заявку

* Цены указаны на условиях CIP Европа и не включают таможенные и налоговые сборы