Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Силовая Электроника 2013

Выставка | Где и когда

Компания Agilent Technologies продемонстрирует свои решения в контрольно-измерительной сфере на выставке Силовая Электроника 2013, включая новые системные источники питания, расширяющие спектр выпускаемой компанией Agilent продукции в сегменте мощных источников питания (Павильон 2, зал № 6, стенд C14)

«Силовая Электроника» – это единственная в России специализированная выставка, которая демонстрирует полный спектр разработок и готовых решений в области силовой электроники для энергетики и энергосбережения, транспортного машиностроения, военно-промышленного комплекса и других секторов экономики. Традиционно выставка и конференция собирают специалистов отрасли, представителей органов власти, научных и проектных организаций, бизнес-структур, инвесторов, ведущих отраслевых СМИ. Проходящая в Москве с 2003 года и ежегодно демонстрирующая новинки отрасли, в этом году выставка пройдет с 26 по 28 ноября традиционно в МВЦ «Крокус-Экспо».

На выставке Силовая Электроника 2013 компания Agilent Technologies представит целый ряд инновационных контрольно-измерительных приборов и решений, включая новую производительную систему питания (Advanced Power System, APS) и другие программируемые источники питания.
Производительная система питания (Advanced Power System, APS) включает источники питания с выходной мощностью 1 кВт и 2 кВт, которые предназначены для использования в составе автоматизированных испытательных систем для решения ответственных прикладных задач. Источники питания семейства APS с инновационной архитектурой VersaPower предлагают лучшие в отрасли характеристики, обеспечивая высокую скорость работы, расширенные измерительные возможности для точного определения параметров мощности, а также встроенные функции, позволяющие сократить продолжительность разработки автоматизированной испытательной системы и снизить эксплуатационные расходы.

Наряду с источниками питания компания Agilent Technologies, признанный лидер в производстве измерительных решений, представит широкий спектр решений, охватывающий все сферы применения – от исследований и проектирования до производства и эксплуатации.

Во время проведения выставки мы будем рады продемонстрировать Вам наши приборы и обсудить задачи, которые стоят перед Вашей организацией в области тестирования.

Ссылки по теме

Где и когда

Дата (даты) Место проведения Подробнее
2013-11-26 — 2013-11-28 Москва Получить электронный билет