Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Авиационно-космический салон МАКС 2013

Выставка | Где и когда

Компания Agilent Technologies представит свои новейшие контрольно-измерительные решения для авиационной и космической отраслей промышленности на крупнейшем в России авиационно-космическом салоне МАКС 2013.

 
Компания Agilent Technologies продемонстрирует широчайший спектр контрольно-измерительных решений для авиационной и космической отраслей промышленности на крупнейшем в России авиа-форуме МАКС 2013, который пройдет в г. Жуковском Московской области, на аэродроме центральной испытательной базы страны - Летно-исследовательского института им. М.М.Громова (Павильон D3, стенд 5).
На крупнейшем авиа-форуме МАКС 2013, открывающемся в Жуковском, 27 августа 2013 года, компания Agilent Technologies представит целый ряд инновационных контрольно-измерительных приборов для аэрокосмической/оборонной промышленности. Экспозиция из более чем 30 приборов продемонстрирует размах и глубину портфеля передовых контрольно-измерительных решений Agilent и будет расположена в Павильоне D3, стенд 5.

В настоящее время Международный авиационно-космический салон МАКС заслуженно занимает одно из ведущих мест в ряду крупнейших мировых авиа-форумов.
Главная цель проведения МАКС - демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами. МАКС проводится под патронажем Президента Российской Федерации. Всем, кто связан с авиационной и космической отраслями промышленности, МАКС предоставляет редкую возможность ознакомиться с мнением лиц, принимающих решения по ключевым вопросам разработки, производства и продажи авиационной техники и вооружения.
МАКС дает исчерпывающее представление о приоритетах и достижениях предприятий авиационно-космического комплекса России. Только на МАКСе можно увидеть опытные образцы летательных аппаратов и боевых комплексов, экспериментальные установки, которые по ряду причин не могут демонстрироваться за рубежом.
Компания Agilent Technologies, признанный лидер в производстве измерительных решений, представит широкий спектр решений, охватывающий все сферы применения – от исследований и проектирования до производства и эксплуатации, в т.ч.

• Самые высокопроизводительные анализаторы сигналов реального времени PXA
• Анализатор цепей высшего класса серии PNA-X до 67 ГГц
• 18 новых моделей самых точных портативных ВЧ/СВЧ -анализаторов
• Широчайший спектр осциллографов - от ручных до высокопроизводительных осциллографов с истинной аналоговой полосой пропускания 63 ГГц, включая новейшие осциллографы высокого разрешения 9000H
• Новейшее поколение осциллографов серий 4000 X эконом-клаcса с уникальной функцией запуска касанием
• Решения для формирования и анализа сигналов ГЛОНАСС/ GPS
• Новые генераторы ВЧ/СВЧ сигналов
• Решения для тестирования полупроводниковых приборов
• Широчайший спектр модульных приборов в стандарте PXI и AXIe.
• Системы автоматизированного проектирования (в т.ч. платформа ADS , Genesys, EMPro, SystemVue, IC-CAP)

Также на выставке будут представлены новые ручные приборы и приборы эконом-класса.
Во время проведения выставки мы будем рады продемонстрировать Вам наши приборы и обсудить задачи, которые стоят перед Вашей организацией в области тестирования.
 
 

Ссылки по теме

Где и когда

Дата (даты) Место проведения Подробнее
2013-08-27 — 2013-09-01 г. Жуковский Московская область