이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

전자계측장비 정규교육 일정

교육 | 시간 및 장소

 

* 등록방법 안내: 정규과정에 등록을 원하시는 분은 각 과정 페이지에서 온라인 신청서를 작성해 주시면 됩니다. 아래 일정표의 과정번호를 클릭하시면 각 과정별 개요 페이지에 들어가실 수 있습니다. 온라인 신청서 작성 시, 첫 번째 란에 신청 과정명 및 일자를 기입해 주셔야 원하시는 과정에 등록이 가능합니다.

* DOST-001 및 DOST-002 과정은 대리점 제이스에서 별도로 진행하는 교육 프로그램입니다. (제이스 성남 또는 대전 교육장에서 진행됨) 위의 각 과정번호를 클릭하시면 제이스 온라인 등록 페이지로 연결됩니다. (제이스(Jays) - 키사이트 공식 범용장비 대리점 및 판매 파트너 / 문의: 1600-9545)

* ADS, Genesys, IC-CAP 등 계측기 소프트웨어 관련 교육에 대한 문의가 있으신 분은 EEsof 영업팀(전화: 02-2004-5292)으로 연락을 부탁 드립니다.

* 각 과정별 페이지에서 교육개요 및 교육 담당자 연락처를 확인하실 수 있습니다. (아래 표의 과정번호를 클릭하시면 해당 페이지로 연결됩니다)

 

* 2018년도 전체 교육일정표를 받아보고자 하시는 분은 교육센터 (이메일: korea_education@keysight.com)으로 문의 부탁 드립니다. 감사합니다.

과정번호 과정명 기간(일) 교육장소 교육비 10월 11월 12월
 H7218X-230 VEE 무료실습세미나 (개별 노트북 지참) 1 키사이트 본사 교육장 무료 23    
 H7215X-105 네트워크 분석기 운용 및 어플리케이션 2 키사이트 본사 교육장 382,800원   20~21  
 H7216X-102 스펙트럼 분석측정 (1일 과정 / 실습 미포함) 1 키사이트 본사 교육장 191,400원   22  
 H7240A-100 Infiniium Oscilloscope 교육 (구, 디지털 오실로스코프 중급과정) 1 키사이트 본사 교육장 무료   13  
 H7240X-105 Sampling Oscilloscope 운용교육 및 TDR/TDT 어플리케이션
(실습 미포함)
1 키사이트 본사 교육장 무료      
 DOST-001 

오실로스코프 실습 중심의 교육
:Jays (공식 범용장비 대리점 및 판매 파트너, 문의:1600-9545)

1

제이스 성남 교육장
(세종교육장은 따로 표시)

무료 25
(세종)
15 13
 DOST-002 

고속신호 (High Speed Signal) 측정을 위한 오실로스코프 교육
:Jays (공식 범용장비 대리점 및 판매 파트너, 문의:1600-9545)

1 제이스 성남 교육장 무료 18    

* 위 교육비는 부가세가 포함된 금액입니다.

* 위 교육비 및 일정은 추후 별도의 공지없이 변동될 수 있음을 알려 드립니다.

* 위 과정은 모두 노동부 교육비 환급 프로그램에 해당되지 않습니다.

 

 

< 교육 등록 >

등록은 각 과정별 개요 페이지에서 온라인 신청서를 작성해 주시면 됩니다. 온라인 신청서 작성 시, 첫 번째 란에 신청 과정명 및 일자를 반드시 기입하여 주십시오.

온라인 신청서를 제출하신 후에 3일 이내에 기재해주신 이메일로 등록여부를 알려 드립니다. 등록 후 3일 이내에 등록여부에 대한 확인연락을 받지 못하신 경우에는 반드시 전자계측장비 교육센터로 연락을 주시면 감사하겠습니다.

교육시작일 1주일 전까지 교육진행 여부를 반드시 확인 받으신 후에, 교육일 3일 전까지 교육비를 납부해 주시면 등록절차가 완료됩니다.

  

< 교육비 입금처 >

입금은행: 한국시티은행
계좌번호: (입금계좌 정보는 교육진행 여부가 확정된 후 참석안내 이메일을 통해 알려 드릴 예정입니다. 교육비는 반드시 교육진행에 대한 연락을 받으신 후에 입금해 주십시오.)
입금액: 상기 일정표 참조 (위 금액은 부가세 10%가 포함된 금액입니다.)

 

* 입금을 진행하시기 전에 귀사 회계팀에 입금 계좌번호를 반드시 확인해 주시기 바랍니다.

* 국세청 지침에 따라 2010년 1월부터 전자세금계산서가 발행되며, 전자세금계산서는 교육 종료일에 교육생 또는 고객사 회계 담당자께 이메일로 발송됩니다. 교육 등록 시에 교육센터 담당자에게 전자세금계산서를 받아볼 분의 이름, 이메일 주소, 연락처 확인을 부탁 드립니다. 세금계산서는 교육비 입금 후에 교육 종료일자로만 발행이 가능합니다. 또한 법인신용카드로 결제를 하시는 경우에는 별도로 세금계산서를 발행하지 않습니다. (개인 신용카드로는 교육비 결제가 불가능하며, 법인신용카드 영수증으로 부가세 신고가 가능합니다.) 세금계산서 발급사항에 대한 고객 여러분의 양해를 부탁 드립니다.

* 교육과정에 대한 교육비는 별도 공지없이 변동될 수 있습니다.

* 교육일 1주일 전까지 교육진행 여부를 반드시 확인 받으신 후에, 교육일 2일 전까지 교육비를 납부하여 주십시오.(입금자명에 반드시 회사명, 수강생 명이 함께 명시될 수 있도록 하여 주십시오)

 

< 교육센터에서 교육을 취소할 경우 >

정규교육 과정은 진행 여건 상 등록인원이 최소 6명이 되어야 진행이 가능합니다. 등록인원 미달로 인하여 교육과정이 취소될 경우에는, 이미 등록을 마치신 고객 여러분께 늦어도 교육 시작 1주일 전까지 이메일이나 전화로 알려드리고 있습니다. 이와 관련하여 고객 여러분의 양해를 부탁 드립니다.

 

 

 

 

"X-파라미터" 는 키사이트의 등록상표입니다. X-파라미터 포맷과 공식들은 공개 가능한 자료입니다.  자세한 정보 보기

시간 및 장소

강의료 위치 전화 팩스 자세한 정보
전화 Call to Schedule - Korea  +82 (2) 2004-5212 +82 (2) 2004-5217 등록

가격은 정가이며 예고없이 변경될 수 있습니다. 규정