이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Les mesures numériques

Découvrez les nouveautés sur les séminaires HOTSPOTS ! Visitez la page d'accueil 

KEYSIGHT HOTSPOTS : Les mesures numériques
Inscrivez-vous - En bas de page
Accueil & Présentation générale – Keysight
Simulation de la puissance et de l’intégrité du signal
Pause & « Networking »
Mesures de l’intégrité de puissance
Pause Déjeuner & « Networking »
Les sondes d’oscilloscope haut débit – Unipolaire ou différentielle ?
Pause & « Networking »
Les fondamentaux de la génération de signaux arbitraires
Conclusion

 

Séminaire consacré à l’intégrité du signal et de la puissance dans les conceptions électriques et les interconnexions numériques

Bénéficiez d’un savoir inédit sur l’intégrité du signal et de la puissance, de la phase de conception à la validation.


Ce séminaire vous apportera des connaissances de pointe sur :

  • Les nouveaux outils de conception de simulation électromagnétique pour les applications d’intégrité du signal et de la puissance
  • Les méthodes permettant de réaliser des mesures précises de l’intégrité de la puissance avec les outils existants ou les nouveaux outils des oscilloscopes
  • Les techniques de sonde d’oscilloscope à haut débit pour accroître la précision des mesures
  • Les générateurs de signaux arbitraires : comment choisir le bon équipement selon que votre conception est numérique, optique ou électrique

Simulation de la puissance et de l’intégrité du signal

L’augmentation constante des débits de données a rendu encore plus cruciale la simulation et la mesure des paramètres S pour la conception des circuits imprimés (PCB).
Une série de nouvelles technologies conçues pour aider les ingénieurs travaillant sur l’intégrité du signal et de la puissance et accroître la précision des simulations de PCB est présenté. Cette solution est composée de 4 nouveaux simulateurs EM :

  • Analyse de chute DC IR
  • Analyse d’impédance AC des réseaux de distribution de puissance (PDN)
  • Analyse de résonance de la puissance des ondes planes
  • Analyse de l’intégrité du signal sensible à la puissance

Dans cette session, vous découvrirez les technologies innovantes SIPro et PIPro permettant de concevoir des cartes à circuits imprimés à haut débit.
 

Mesures de l’intégrité de puissance

Mesures de l’intégrité de puissance – Déboguer des lignes de tension DC avec un oscilloscope.

Les tolérances d’alimentation sont de plus en plus serrées alors que les utilisateurs tentent de réduire la puissance, d’augmenter le rendement et de minimiser le bruit du signal induit par l’alimentation. Cette session abordera les outils et techniques permettant de réaliser des mesures de l’intégrité de puissance, telle la mesure de l’ondulation résiduelle, de la compression, de la réponse en charge statique / dynamique, du bruit du signal induit par l’alimentation et de la gigue du signal.
Il comprend une discussion sur les effets du bruit de l’oscilloscope, du bruit de la sonde, du ratio d’atténuation de sonde, de la gamme d’entrée, de la technique de connexion afin de :

  • Pouvoir déboguer et tester des réseaux de distribution de puissance (PDN) avec davantage de précision, d’exactitude et de confiance.
  • Pouvoir isoler plus facilement les causes premières d’un bruit de PDN.
  • Pouvoir éviter les résultats de test erronés
  • Connaître les outils spécialisés qui peuvent vous faciliter la tâche.


Les sondes d’oscilloscope haut débit – Unipolaire ou différentielle ?

Découvrez en détail les sondes à haut débit et comment réaliser des mesures plus précises.

Les nouvelles architectures des sondes actives d’oscilloscope facilitent les mesures d’intégrité du signal à des fréquences de l’ordre de plusieurs gigahertz. Encore faut-il connaître le fonctionnement de ces sondes ainsi que les compromis à réaliser entre les différentes topologies.

Ce module présentera donc :

  • Les caractéristiques importantes des sondes
  • Les sondes unipolaires
  • Les sondes différentielles
  • Le décalage dans les sondes différentielles
  • Les profils d’impédance d’entrée des sondes

Les fondamentaux de la génération de signaux arbitraires

Familiarisez-vous avec les générateurs de signaux arbitraires afin de choisir celui qui convient le mieux à votre conception numérique, optique ou électrique.

Les dispositifs et les interfaces devenant plus rapides et plus complexes, la flexibilité des instruments de test devient elle aussi de plus en plus importante. Cette session présentera les critères à prendre en compte au moment de choisir un AWG (Arbitrary Waveform Generator) pour des applications numériques, de recherche fondamentale, de communications optiques et électriques, de radar à large bande… Vous découvrirez ce qui compte dans la génération de signaux numériques multi-niveaux (PAM-4), de signaux modulés, de signaux multi-porteuses et optiques.

Inscrivez-vous à l’évènement de votre choix en cliquant sur le lien approprié dans la table ci-dessous

Recevez les notes sur les futurs séminaires Les mesures numériques  HOTSPOTS en cliquant ‘Merci de m'informer’

 

 

Où et Quand
 

Date Lieu Langue de présentation Pour plus d'information
2019-09-25 Tallin, Estonia Anglais Inscrivez-vous ici
2019-10-08 Paris, France Francais Inscrivez-vous ici