이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

폐쇄 루프 적응형 EW 시뮬레이션 웹캐스트

1   시간 | 웹캐스트 - recorded | 시간 및 장소

이 웹캐스트의 내용

전자전 시스템은 주파수 범위 0 ~ 40GHz의 초당 수백만 펄스의 조밀한 레이다 위협 환경에서 작동해야 합니다. EW 시스템의 분류 및 추적 기법은 EW 수신기가 레이다 위협 펄스를 펄스 기술어(PDW)로 파라미터화하는 품질에 따라 달라집니다. PDW는 캐리어 주파수, TOA(Time-Of-Arrival), AOA(Angle-Of-Arrival), 펄스 폭, 펄스 내 변조와 같은 정보를 포함하고 있습니다. PDW는 deinterleave 알고리즘을 사용해서 다양한 레이다 위협으로 분류된 다음 추적이 이루어집니다.

RF 및 마이크로웨이브 주파수의 EW 시뮬레이션은 비슷한 방식으로 실행되는데, 레이다 위협을 소프트웨어에서 시뮬레이션하고 PDW는 초당 수백만 펄스의 속도로 소프트웨어에서 빠른 스위칭 신호 소스로 전송되어 이용할 수 있는 시뮬레이션 리소스에 따라 RF에서 재생됩니다.

증가하는 테스트 시뮬레이션 충실도의 목표는 EW 시스템 제품 주기의 시작 단계 가까이에서 문제를 찾아내어 이를 저렴한 비용으로 해결하고 시스템을 구축하기 전에 비용이 많이 드는 비행 테스트를 최소화하는 것입니다.

시뮬레이션에 사용되는 빠른 스위칭(민첩형) 신호 소스의 수, 품질 및 비용은 개방 루프 시뮬레이션의 충실도에 영향을 주는 주요 요소입니다. 시뮬레이션은 정확한 식별이나 재밍(jamming) 응답과 같은 테스트 대상 시스템의 출력에 따라 시뮬레이션을 변경함으로써 현실감을 더욱 높일 수 있습니다. 이 폐쇄 루프, 적응형 접근방식은 고급 위협 ECCM에 대한 EW 시스템의 약점을 식별할 수 있습니다.

참석 대상자

레이다 및 전자전 시스템을 개발, 테스트 및 재프로그래밍하는 테스트 엔지니어, 시스템 엔지니어 및 매니저.

발표자

Walt Schulte, 어플리케이션 엔지니어

Walt Schulte는 키사이트 신호 발생기 및 신호 분석기 제품의 어플리케이션 엔지니어입니다. 항공우주/방위산업 시장에서 12년간 몸담아온 Walt는 현재 전자전 시뮬레이션과 측정에 주력하고 있습니다.

그는 2011년 키사이트에 입사하기 전에는 NAVAIR에서 방어 전자전 대책 패키지를 위한 시스템 및 테스트 엔지니어로 일했습니다. 그 전에는 Applied Signal Technologies(현재 Raytheon)에서 합성 개구 레이다 모델 및 시뮬레이션을 개발하는 과학자였고, 그에 앞서 캘리포니아주 샌디에고에 주둔한 소형 구축함에서 일등 항해사로 복무한 경험도 있습니다. Walt는 UCLA(University of California, Los Angeles)에서 전기공학 학사(BSEE) 학위를 받았습니다.

시간 및 장소

강의료 위치 자세한 정보
무료 At Your PC Enroll to view the June 23, 2015 recorded broadcast 

가격은 정가이며 예고없이 변경될 수 있습니다.

교육 및 이벤트 자료

Closed Loop Adaptive EW Simulation Webcast Slides 
Slides from the June 23, 2015 webcast

세미나 프리젠테이션 2015-06-23

PDF PDF 1.03 MB