Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

Keysight Veranstaltungs-Webseite für Deutschland

Willkommen zur neuen Keysight Veranstaltungs-Webseite für Deutschland

 

Keysight Technologies nimmt an zahlreichen Messen und Konferenzen als Aussteller teil, bietet aber auch kostenlose technische Seminare in vielen Bereichen an. Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert.

 

Events
Name Beschreibung Datum Ort Informationen
HOTSPOTS -HF/Mikro­wellen­-Messungen

Keysight Technologies, seit 70 Jahren Inno­va­tionsführer bei Spek­trum- und Netz­werk­analy­satoren, lädt Sie zu einem KOSTENLOSEN Seminar über Grundlagen der Spek­trum- und Netz­werk­analyse ein. Mit diesem Seminar möch­ten wir Ihnen anhand praktischer Anwen­dungs­bei­spiele zu einem besseren Verständnis grund­legender HF-Mess­verfahren und zu mehr Effi­zienz und Effektivität verhelfen, ganz gleich, ob Sie in der Forschung/Entwicklung oder als Test­ingenieur tätig sind.

Sie lernen unsere neuesten Test­lösungen kennen und erwei­tern Ihre praktischen Kenntnisse, die Sie für Ihre tägliche Arbeit benöti­gen. Anwen­dungs- und Produktexperten von Keysight präsen­tieren unsere neuesten Inno­va­tionen und stellen neue Funk­tionen und Leistungs­merk­male vor, die Ihre Mess­möglich­keiten erwei­tern.

30. Januar 2018

 

1. Februar 2018

 

6. März 2018

 

17. April 2018

 

19. April 2018

 

25. September 2018


27. September 2018

Kaiserslautern, Germany

 

Ratingen, Germany

 

München, Germany

 

Berlin, Germany

 

Bremen, Germany
 


Böblingen, Germany

 


Freiburg, Germany

Click here
Keysight SystemVue Training

The general concepts of system design will be presented together with progressive labs. The training objective is to keep you up to date with the latest technologies and solutions for RF System simulation.

Designing a successful RF system architecture is reliant on a designer’s ability to obtain a clear understanding of what impairments are present in a design, and the extent to which impairment affects the overall system performance. This training will provide hands-on experience using SystemVue to analyze a design, and make improvements base on critical trade-offs between cost and performance.

SystemVue is a focused electronic design automation (EDA) environment for electronic system-level (ESL) design. It dramatically cuts design time and verification effort for System Architects and Algorithm Developers doing communications system architectures at the physical layer (PHY).

21-22. Februar 2018

Oberhaching, Germany

Click here
Signal Integrity and Power Integrity Hands-on Workshop with ADS 2017, SIPro and PIPro It has become much more important to get higher frequency s-parameters for PCB accurately due to ever increasing data rates. ADS 2017 features a host of new technologies designed to improve accuracy of PCB simulations for both Pre-Layout and Post-Layout, including two electromagnetic (EM) software solutions and a Thermal solver specifically created to help signal and power integrity engineers.

17. April 2018


18. April 2018 

Münich, Germany


Böblingen, Germany

Click here
Keysight EEsof EDA Training - ADS SIPro – PIPro class This 1-day, medium paced course provides a detailed presentation of Signal Integrity (SI) and Power Integrity (PI) are often treated as separate design tasks that are closely interrelated, with the same end-goal for a design: Ensure link performance and system-level reliability.
ADS introduces a single user interface for both PI and SI analyses, where one setup can be easily copied from one analysis-type to another, with simulations run in the same environment. SIPro and PIPro deliver this sharing and common GUI, workflow, model database, and results visualization. Furthermore, with the high-capacity EM solvers in SIPro and PIPro, no need to spend hours manually simplifying designs, reducing size by cookie-cutting and removing layers and nets. SIPro / PIPro are Net-driven flow with guide port creation, quickly EM simulation setups, where you can plot all crosstalk elements from the same component.
17. Mai 2018 Munich, Germany Click here
HOTSPOTS - Digitale Messungen Verschaffen Sie sich Einblick in die Signal- und Betriebs­spannungs­integrität – vom Entwurf bis zur Vali­die­rung
In allen Phasen, vom ersten Konzept bis zum Konfor­mi­täts­test, kann Keysight Ihnen helfen, Probleme zu erkennen, die Leistungs­fähig­keit Ihrer Produkte zu opti­mie­ren und Ihr Design termingerecht fertigzustellen.

19. September 2018
 


16. Oktober 2018

 

18. Oktober 2018
 

Karlsruhe, Germany
 

 

Berlin, Germany
 

 

Dresden, Germany

Click here
HOTSPOTS - Mate­rial- und Bau­teil­analysen Die Eigen­schaften von Mate­ri­alien (sowohl natür­lich vorkommender als auch tech­nisch hergestellter) zu kennen, ist aus vielen Gründen wichtig.
Mate­ri­alien wie Metalle, Halb­leiter, organische Mate­ri­alien (beispiels­weise Polymere) oder Verbin­dungs­halb­leiter haben der Menschheit im Laufe des vorigen Jahrhunderts großen Nutzen gebracht. Neue und in der Ent­wick­lung befindliche Mate­ri­alien wie Oxid­halb­leiter, Kohlenstoff-Nanoröhrchen (CNT, Carbon Nano Tubes) und Graphene versprechen einen ähnliche großen Nutzen für das jetzige Jahrhundert. Keysight Technologies wird, wie bisher, auch in Zukunft Mess- und Test­lösungen bereitstellen, die den ständig steigenden Anfor­de­rungen der Mate­rialwissenschaftler genügen. Diese Präsentation gibt einen Überblick über die wichtigsten aufkommenden Techno­logien und Keysights Lösungen für die enormen mess­technischen Heraus­for­de­rungen, die damit einhergehen.

19. Juni 2018


21. Juni 2018

9. Oktober 2018


11. Oktober 2018

Dresden, Germany
 

Berlin, Germany


Karlsruhe, Germany


Ulm, Germany
 

Click here
HOTSPOTS - Einblicke in Leistungsumwandler-Messungen

Keysights neueste Lösungen für die Analyse der Energie­effizienz und der Leis­tungs­auf­nahme.
Der Zwang zur Reduk­tion des Energie­verbrauchs und der CO2-Emissionen ist der Wachs­tumsmotor und Inno­va­tionstreiber in der Leis­tungselek­tro­nik und bei Energiewandlern. Zwei der wichtigsten Themen bei der Elek­tro­nik­ent­wick­lung sind: höherer Wirkungs­grad bei der Energieumwandlung und Analyse der Leis­tungs­auf­nahme. Keysight bietet neue, inno­vative Lösungen für alle Phasen des Entwick­lungs­zyklus von Energiewandlern – in Form von Mess­geräten und Soft­ware für:

1- Evaluierung von Leis­tungs­bau­ele­menten und -bau­gruppen
2- Entwurf und Design-Simulation
3- Hardware-Design und -Debugging
4- Design-Vali­die­rung und -Zertifizierung

 

08. März 2018
 

12. Juni 2018

 

14. Juni 2018


3. Juli 2018

 

5. Juli 2018

 

11. September 2018
 

Braunschweig, Germany
 

München, Germany
 

Aschaffenburg, Germany
 

Böblingen, Germany
 

Ludwigshafen, Germany
 


Dresden, Germany
 

Click here
HOTSPOTS - Messungen an IoT-Produkten (Internet of Things) Keysight gibt einen Einblick in Entwurf, Ent­wick­lung und Vali­die­rung von IoT-Produkten.
Dieses Seminar stellt Lösungen für die Heraus­for­de­rung vor, mit denen Ent­wick­ler von IoT-Produkten auf der Bau­teil-, Schal­tungs- und Systemebene konfrontiert sind – zuver­lässige und präzise Test­lösungen, die Sie bei der erfolg­reichen Imple­men­tierung unter­stützen und zu einer schnelleren Markteinführung beitragen.
In insge­samt vier Vorträgen präsentieren wir zukunfts­weisende Lösungen für Simulation, Vali­die­rung und Test, die Zeit und Geld sparen. Parallel dazu bietet Ihnen eine Ausstellung die Gelegenheit, mit Experten von Keysight über Ihre Test­anfor­de­rungen bei Entwurf, Ent­wick­lung und Test von IoT-Produkten zu sprechen.

11. Juli 2018 

München, Germany Click here