이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

89601A 벡터 신호 분석 소프트웨어가 지원하는 키사이트 측정 하드웨어 프런트 엔드는 무엇인가?

이 페이지에서는 89601A VSA 소프트웨어를 위해 다양한 키사이트테크놀로지스 측정 하드웨어 프런트 엔드뿐만 아니라 이러한 프런트 엔드 디바이스의 조합 목록을 확인할 수 있으며 지원되는 모델 번호, 필요한 요건 및 각 셋업의 사양도 확인할 수 있습니다. 이들 표에서 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.

  • 89601A 지원되는 아날로그 측정 하드웨어 프런트 엔드
  • 89601A 지원되는 오실로스코프
  • 89601A 지원되는 아날로그 측정 하드웨어 프런트 엔드 조합
  • 89601A 지원되는 디지털 측정 하드웨어 프런트 엔드
89601A 지원되는 아날로그 측정 하드웨어 프런트 엔드
제품/모델 89601A 요건 하드웨어 요건 주파수 범위 대역폭 캡처 깊이
89600 시리즈 벡터 신호 분석기 아래 참조 아래 참조 DC - 6 GHz 36 - 39 MHz 48 - 384 Msa
89610A 89601A-300   DC - 39 MHz 39 MHz 48 - 384 Msa
89611A 단일 채널 89601A-300 버전 3.00 이상   52 - 88 MHz 36 MHz 48 - 384 Msa
89611A 2개 채널 89601A-300 버전 4.00 이상   52 - 88 MHz 36 MHz 48 - 384 Msa
89640A RF 채널 1개 89601A-300 버전 4.00 이상   DC - 2.7 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
89640A RF 채널 2개 89601A-300 버전 5.00 이상   DC - 2.7 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
89641A RF 채널 1개 89601A-300 버전 4.00 이상   DC - 6 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
89641A RF 채널 2개 89601A-300 버전 5.00 이상   DC - 6 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
ESA-E 시리즈 휴대용 스펙트럼 분석기 아래 참조 아래 참조 9 kHz - 26.5 GHz 10 MHz 124 ksa (복합)
E4402B, E4404B, E4405B, E4407B 89601A-300 버전 3.01 이상 ESA 옵션: 229, 231, B7D, B7E, 1D5, A4H, B72 펌웨어 버전 A.08.04 이상. 옵션 229 버전 A.02.01 이상. 옵션 231 버전 A.02.00 이상. 모델에 따라 다름 10 MHz 124 ksa (복합)
PSA 시리즈 스펙트럼 분석기 아래 참조 아래 참조 3 Hz -  50 GHz 8 - 80 MHz 900 ksa - 128 Msa
E4440A, E4443A, E4445A, E4446A 89601A-300 버전 3.00 이상 PSA 옵션 B7J 펌웨어 버전 A.04 이상 모델에 따라 다름 8 MHz 900 ksa (복합)
E4440A 89601A-300 버전 5.21 이상 PSA 옵션 122 펌웨어 버전 A.06 이상 3 Hz - 26.5 GHz 80 MHz 128 Msa (복합)
E4440A, E4443A, E4445A 89601A-300 버전 6.10 이상 PSA 옵션 140 펌웨어 버전 A.08 이상 모델에 따라 다름 40 MHz 128 Msa (복합)
E4443A, E4445A 89601A-300 버전 6.10 이상 PSA 옵션 122 펌웨어 버전 A.08 이상 모델에 따라 다름 80 MHz 128 Msa (복합)
E4447A 89601A-300 버전 6.10 이상 PSA 옵션 B7J 펌웨어 버전 A.08 이상 3 Hz - 43.5 GHz 8 MHz 900 ksa (복합)
E4448A 89601A-300 버전 4.00 이상 PSA 옵션 B7J 펌웨어 버전 A.04 이상 3 Hz - 50 GHz 8 MHz 900 ksa (복합)
N4010A 무선 커넥티비티 테스트 세트 아래 참조 아래 참조 아래 참조 22 MHz 500 ksa
N4010A 89601A-300 버전 5.21 이상 N4010A - 110 2.38 - 2.52 GHz 및 4.8 - 5.88GHz 22 MHz 500 ksa
N4010A 89601A-300 버전 6.20 이상 N4010A - 110 2.38 - 2.52 GHz 및 4.8 - 5.88 GHz 40 MHz 500 ksa
X 시리즈 신호 분석기 아래 참조 아래 참조 아래 참조 10 - 140 MHz 4 - 500 Msa
N9030A - PXA 89600 VSA 및 X-시리즈 분석기 호환성 매트릭스 89600 VSA 및 X-시리즈 분석기 호환성 매트릭스 옵션에 따라 다름 옵션에 따라 다름 500 Msa
N9020A - MXA 89600 VSA 및 X-시리즈 분석기 호환성 매트릭스 89600 VSA 및 X-시리즈 분석기 호환성 매트릭스 옵션에 따라 다름 옵션에 따라 다름 RF Input - 4 Msa 베이스밴드 입력 - 500 Msa
N9010A - EXA 89600 VSA 및 X-시리즈 분석기 호환성 매트릭스 89600 VSA 및 X-시리즈 분석기 호환성 매트릭스 옵션에 따라 다름 옵션에 따라 다름 4 Msa 
N9000A - CXA 89600 VSA 및 X-시리즈 분석기 호환성 매트릭스 89600 VSA 및 X-시리즈 분석기 호환성 매트릭스 옵션에 따라 다름 옵션에 따라 다름 4 Msa
Acqiris 디지타이저 아래 참조 아래 참조 DC - 2 GHz DC - 2 GHz 1 Msa - 1 Gsa
DC440, DC438 89601A-300 버전 8.00 이상   모델에 따라 다름 모델에 따라 다름 4 Msa
DC222, DC252 89601A-300 버전 8.00 이상   DC - 1 GHz 1 GHz 1 Msa
DC282 89601A-300 버전 8.00 이상   DC - 2 GHz 2 GHz 1 Msa - 1 Gsa
89601A 지원되는 오실로스코프
제품/모델 89601A 요건 하드웨어 요건 주파수 범위 대역폭 캡처 깊이
오실로스코프 아래 참조 아래 참조 DC - 13 GHz 100 MHz - 13 GHz 512 kSa - 1 GSa
(DSO 또는 DSA): 91304A, 91204A, 90804A, 90604A, 90404A, 90254A 89601A-300 버전 8.00 이상 오실로스코프 소프트웨어 버전 1.20 이상 모델에 따라 다름 모델에 따라 다름 최대 500 MSa, 모델에 따라 다름
(DSO 또는 MSO) 9104A, 9254A, 9404A 89601A-300 버전 11.00 이상   모델에 따라 다름 모델에 따라 다름 10 MSa - 500 MSa
(DSO 또는 MSO) 9064A 89601A-300 버전 11.20 이상   DC - 6 GHz 6 GHz 10 MSa - 500 MSa
(DSO 또는 MSO): 7032A, 7052A, 7102A, 7034A, 7054A, 7104A 89601A-300 버전 8.00 이상 오실로스코프 소프트웨어 버전 5.10 이상 모델에 따라 다름 모델에 따라 다름 2 MSa - 4 MSa
(DSO 또는 MSO) 7012A, 7014A 89601A-300 버전 11.00 이상   0 - 100 MHz 100 MHz 4 MSa
(DSO 또는 MSO): 7012B, 7032B, 7052B, 7102B, 7014B, 7034B, 7054B, 7104B 89601A-300 버전 12.00 이상  

모델에 따라 다름

모델에 따라 다름

2 MSa - 4 MSa 
(DSO 또는 MSO): 6012A, 6014A, 6032A, 6052A, 6054A, 6102A, 6104A 89601A-300 버전 6.31 이상 펌웨어 버전 2.02 이상 모델에 따라 다름 모델에 따라 다름 512 ksa - 4 Msa
DSO6014L, DSO6054L 89601A-300 버전 7.00 이상 펌웨어 버전 4.01 이상 모델에 따라 다름 모델에 따라 다름 512 ksa - 4 Msa
DSO6104L 89601A-300 버전 7.00 이상 펌웨어 버전 4.01 이상 DC - 1 GHz 1 GHz 512 ksa - 4 Msa
DSO: 80804A, 81004A, 81204A, 81304A 89601A-300 버전 6.10 이상 펌웨어 버전 A.04.01 이상 모델에 따라 다름 모델에 따라 다름 512 ksa - 64 Msa
(DSO 또는 MSO): 8064A, 8104A 89601A-300 버전 6.20 이상   모델에 따라 다름 모델에 따라 다름 2 - 64 Msa
DSO: 80204B, 80304B, 80404B, 80604B, 80804B, 81004B, 81204B, 81304B 89601A-300 버전 6.20 이상   모델에 따라 다름 모델에 따라 다름 512 ksa - 64 Msa

다음 노드에 대한 추가 정보를 확인할 수 있습니다.

 

89601A 지원되는 측정 하드웨어 프런트 엔드 조합
제품 조합 추가 요건1 주파수 범위
(모델에 따라 다름)
대역폭 캡처 깊이
PSA + VXI 메인프레임 아래 참조 10 MHz - 26.5 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4440A + 89640A 89601A v3.0 이상. E4440A 펌웨어 A.02.04 이상. E4440A 수동 튜닝 10 MHz - 26.5 GHz 36MHz 48 - 384 Msa
E4440A(옵션 H70 포함) + 89611A 89601A v3.0 이상. E4440A 옵션 H70. 펌웨어 A.02.04 이상. E4440A의 89601A 튜닝 10 MHz - 26.5GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4443A + 89640A 89601A v3.0 이상. E4443A 펌웨어 A.02.04 이상. E4443A 수동 튜닝 10 MHz - 6.7 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4443A + 89640A 89601A v3.0 이상. E4443A 펌웨어 A.02.04 이상. E4443A 수동 튜닝 10 MHz - 6.7 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4445A + 89640A 89601A v3.0 이상. E4445A 펌웨어 A.02.04 이상. E4445A 수동 튜닝 10 MHz - 13.2 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4445A(옵션 H70 포함) + 89611A 89601A v3.0 이상. E4445A 옵션 H70. E4445A 펌웨어 A.02.04 이상. E4445A의 89601A 튜닝 10 MHz - 13.2 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4446A + 89640A 89601A v3.0 이상. E4446A 펌웨어 A.02.04 이상. E4446A 수동 튜닝 10 MHz - 44 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4446A(옵션 H70 포함) + 89611A 89601A v3.01 이상. E4446A 옵션 H70. E4446A 펌웨어 A.02.04 이상. E4446A의 89601A 튜닝 10 MHz - 44 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4448A + 89640A 89601A v3.0 이상. E4448A 펌웨어 A.02.04 이상. E4448A 수동 튜닝 10 MHz - 50 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4448A(옵션 H70 포함) + 89611A 89601A v3.0 이상. E4448A 옵션 H70. E4448A 펌웨어 A.02.04 이상. E4448A의 89601A 튜닝 10 MHz - 50 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
ESA + VXI 메인프레임

아래 참조

10 MHz - 26.5 GHz 36 MHz 48 -  384 Msa
E4407B(옵션 H70 포함) + 89611A 89601A v5.00 이상. E4407B 옵션 1D5, A4H. E4407B 펌웨어 A.08.04 이상 10 MHz - 26.5 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4404B(옵션 H70 포함) + 89611A 89601A v5.00 이상. E4404B 옵션 1D5, A4H. E4404B 펌웨어 A.08.04 이상 10 MHz - 6.7 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa

1명시된 하드웨어 및 89601A 소프트웨어 외에 커넥티비티를 위해 필요한 요건(소프트웨어 버전, 펌웨어 개정판).
 

 

89601A 지원되는 디지털 측정 하드웨어 프런트 엔드
제품/모델 추가 요건1 타이밍 속도 상태 클럭 메모리 깊이
1680 시리즈 독립형 휴대용 로직 분석기 89601A-300 v6.10 이상 800 MHz 200 MHz 1 - 4 MB
1690 시리즈 PC-호스팅 로직 분석기 89601A-300 v6.10 이상 800 MHz 200 MHz 1-4 MB
16800 시리즈 휴대용 로직 분석기 89601A-300 v7.00 이상 500 MHz - 4 GHz 250 - 450 MHz 1 - 32 MB
16900 시리즈 모듈러 로직 분석 시스템 89601A-300 v6.10 이상 800 MHz - 4 GHz 200 MHz - 1.5 GHz 1-128 MB

1명시된 하드웨어 및 89601A 소프트웨어 외에 커넥티비티를 위해 필요한 요건(소프트웨어 버전, 펌웨어 개정판).

관련 링크