検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

89601A/N ベクトル・シグナル・アナライザーソフトウェアは、Keysight Technologiesのどの測定ハードウェア・フロントエンドに対応していますか?

このページには、Keysightの89601A/N ベクトル・シグナル・アナライザーソフトウェア用の各種測定ハードウェア・フロントエンドと、それらのフロントエンドのさまざまな組み合わせがリストされています。サポートされているモデル番号、必須要件、各セットアップの仕様が掲載されています。詳細については、以下の各表をご覧ください。

  • 89601A/Nがサポートしているアナログ測定ハードウェア・フロントエンド
  • 89601A/Nがサポートしているオシロスコープ
  • 89601A/Nがサポートしているアナログ測定ハードウェア・フロントエンドの組み合わせ
  • 89601A/Nがサポートしているデジタル測定ハードウェア・フロントエンド
89601A/Nがサポートしているアナログ測定ハードウェア・フロントエンド
製品/モデル 89601A/ANの要件 ハードウェア要件 周波数レンジ 帯域幅 キャプチャ・メモリ長
89600シリーズ・ベクトル・シグナル・アナライザ 以下を参照 以下を参照 DC~6 GHz 36~39 MHz 48~384 Mサンプル
89610A 89601A-300   DC~39 MHz 39 MHz 48~384 Mサンプル
89611Aシングル・チャネル 89601A-300バージョン3.00以上   52~88 MHz 36 MHz 48~384 Mサンプル
89611A 2チャネル 89601A-300バージョン4.00以上   52~88 MHz 36 MHz 48~384 Mサンプル
89640A 1 RF チャネル 89601A-300バージョン4.00以上   DC~2.7 GHz 36 MHz 48~384 Mサンプル
89640A 2 RFチャネル 89601A-300バージョン5.00以上   DC~2.7 GHz 36 MHz 48~384 Mサンプル
89641A 1 RF チャネル 89601A-300バージョン4.00以上   DC~6 GHz 36 MHz 48~384 Mサンプル
89641A 2 RFチャネル 89601A-300バージョン5.00以上   DC~6 GHz 36 MHz 48~384 Mサンプル
ESA-Eシリーズ・ポータブル・スペクトラム・アナライザ 以下を参照 以下を参照 9 kHz~26.5 GHz 10 MHz 124 kサンプル(複素数)
E4402B、E4404B、E4405B、E4407B 89601A-300バージョン3.01以上 ESAオプション:229、231、B7D、B7E、1D5、A4H、B72ファームウェア・バージョンA.08.04以上。オプション229バージョンA.02.01以上。オプション231バージョンA.02.00以上 モデルによって異なる 10 MHz 124 kサンプル(複素数)
PSAシリーズ・スペクトラム・アナライザ 以下を参照 以下を参照 3 Hz~50 GHz 8~80 MHz 900 kサンプル~128 Mサンプル
E4440A、E4443A、E4445A、E4446A 89601A-300バージョン3.00以上 PSAオプションB7Jファームウェア・バージョンA.04以上 モデルによって異なる 8 MHz 900 kサンプル(複素数)
E4440A 89601A-300バージョン5.21以上 PSA option 122ファームウェア・バージョンA.06以上 3 Hz~26.5 GHz 80 MHz 128 Mサンプル(複素数)
E4440A、E4443A、E4445A 89601A-300バージョン6.10以上 PSAオプション140ファームウェア・バージョンA.08以上 モデルによって異なる 40 MHz 128 Mサンプル(複素数)
E4443A、E4445A 89601A-300バージョン6.10以上 PSAオプション122ファームウェア・バージョンA.08以上 モデルによって異なる 80 MHz 128 Mサンプル(複素数)
E4447A 89601A-300バージョン6.10以上 PSAオプションB7Jファームウェア・バージョンA.08以上 3 Hz~43.5 GHz 8 MHz 900 kサンプル(複素数)
E4448A 89601A-300バージョン4.00以上 PSAオプションB7Jファームウェア・バージョンA.04以上 3 Hz~50 GHz 8 MHz 900 kサンプル(複素数)
N4010A無線コネクティビティ・テスト・セット 以下を参照 以下を参照 以下を参照 22 MHz 500 kサンプル
N4010A 89601A-300バージョン5.21以上 N4010A - 110 2.38~2.52 GHzおよび4.8~5.88 GHz 22 MHz 500 kサンプル
N4010A 89601A-300バージョン6.20以上 N4010A - 110 2.38~2.52 GHzおよび4.8~5.88 GHz 40 MHz 500 kサンプル
Xシリーズ・シグナル・アナライザ 以下を参照 以下を参照 以下を参照 10~140MHz 4~500Mサンプル
N9030A-PXA   89600VSAとXシリーズ・アナライザの互換性マトリクス   89600VSAとXシリーズ・アナライザの互換性マトリクス オプションによって異なる オプションによって異なる 500Mサンプル
N9020A-MXA   89600VSAとXシリーズ・アナライザの互換性マトリクス   89600VSAとXシリーズ・アナライザの互換性マトリクス オプションによって異なる オプションによって異なる RF入力-4Mサンプル

  ベースバンド入力-500Mサンプル
N9010A-EXA   89600VSAとXシリーズ・アナライザの互換性マトリクス   89600VSAとXシリーズ・アナライザの互換性マトリクス オプションによって異なる オプションによって異なる 4Mサンプル
N9000A-CXA   89600VSAとXシリーズ・アナライザの互換性マトリクス   89600VSAとXシリーズ・アナライザの互換性マトリクス オプションによって異なる オプションによって異なる 4Mサンプル
Acqirisデジタイザ 以下を参照 以下を参照 DC~2GHz DC~2GHz 1Mサンプル~1Gサンプル
DC440、DC438 89601A-300バージョン8.00以上   モデルによって異なる モデルによって異なる 4Mサンプル
DC222、DC252 89601A-300バージョン8.00以上   DC~1GHz 1GHz 1Mサンプル
DC282 89601A-300バージョン8.00以上   DC~2GHz 2GHz 1Mサンプル~1Gサンプル
89601A/Nがサポートしているオシロスコープ
製品/モデル 89601A/ANの要件 ハードウェア要件 周波数レンジ 帯域幅 キャプチャ・メモリ長
オシロスコープ 以下を参照 以下を参照 DC~13GHz 100MHz~13GHz 512kサンプル~1Gサンプル
(DSO/DSA):91304A、91204A、90804A、90604A、90404A、90254A 89601A-300バージョン8.00以上 オシロスコープ・ソフトウェア・バージョン1.20以上 モデルによって異なる モデルによって異なる 最大1Gサンプル、モデルによって異なる
(DSO/MSO)9104A、9254A、9404A 89601A-300バージョン11.00以上   モデルによって異なる モデルによって異なる 10Mサンプル~1Gサンプル
(DSO/MSO)9064A 89601A-300バージョン11.20以上   DC~6GHz 6GHz 10Mサンプル~1Gサンプル
(DSO/MSO):7032A、7052A、7102A、7034A、7054A、7104A 89601A-300バージョン8.00以上 オシロスコープ・ソフトウェア・バージョン5.10以上 モデルによって異なる モデルによって異なる 2Mサンプル~4Mサンプル
(DSO/MSO)7012A、7014A 89601A-300バージョン11.00以上   0~100MHz 100MHz 4Mサンプル
(DSO/MSO):7012B、7032B、7052B、7102B、7014B、7034B、7054B、7104B 89601A-300バージョン12.00以上   モデルによって異なる モデルによって異なる 2Mサンプル~4Mサンプル
(DSO/MSO):6012A、6014A、6032A、6052A、6054A、6102A、6104A 89601A-300バージョン6.31以上 ファームウェア・バージョン2.02以上 モデルによって異なる モデルによって異なる 512kサンプル~4Mサンプル
DSO6014L、DSO6054L 89601A-300バージョン7.00以上 ファームウェア・バージョン4.01以上 モデルによって異なる モデルによって異なる 512kサンプル~4Mサンプル
DSO6104L 89601A-300バージョン7.00以上 ファームウェア・バージョン4.01以上 DC~1GHz 1GHz 512kサンプル~4Mサンプル
DSO:80804A、81004A、81204A、81304A 89601A-300バージョン6.10以上 ファームウェア・バージョンA.04.01以上 モデルによって異なる モデルによって異なる 512kサンプル~64Mサンプル
(DSO/MSO):8064A、8104A 89601A-300バージョン6.20以上   モデルによって異なる モデルによって異なる 2~64Mサンプル
DSO:80204B、80304B、80404B、80604B、80804B、81004B、81204B、81304B 89601A-300バージョン6.20以上   モデルによって異なる モデルによって異なる 512kサンプル~64Mサンプル

詳細については、以下のノードを参照してください。

89601Aがサポートしている測定ハードウェア・フロントエンドの組み合わせ
製品の組み合わせ 追加の要件1 周波数レンジ(モデルによって異なる) 帯域幅 キャプチャ・メモリ長
PSA+VXIメインフレーム 以下を参照 10MHz~26.5GHz 36MHz 48~384Mサンプル
E4440A+89640A 89601Av3.0以上、E4440AファームウェアA.02.04以上、E4440Aの手動チューニング 10MHz~26.5GHz 36MHz 48~384Mサンプル
E4440A(オプションH70搭載)+89611A 89601Av3.0以上、E4440AオプションH70、ファームウェアA.02.04以上、89601AによるE4440Aのチューニング 10MHz~26.5GHz 36MHz 48~384Mサンプル
E4443A+89640A 89601Av3.0以上、E4443AファームウェアA.02.04以上、E4443Aの手動チューニング 10MHz~6.7GHz 36MHz 48~384Mサンプル
E4443A+89640A 89601Av3.0以上、E4443AファームウェアA.02.04以上、E4443Aの手動チューニング 10MHz~6.7GHz 36MHz 48~384Mサンプル
E4443A(オプションH70搭載)+89611A 89601Av3.0以上、E4443AオプションH70、E4443AファームウェアA.02.04以上、89601AによるE4443Aのチューニング 10MHz~6.7GHz 36MHz 48~384Mサンプル
E4445A+89640A 89601Av3.0以上、E4445AファームウェアA.02.04以上、E4445Aの手動チューニング 10MHz~13.2GHz 36MHz 48~384Mサンプル
E4445A(オプションH70搭載)+89611A 89601Av3.0以上、E4445AオプションH70、E4445AファームウェアA.02.04以上、89601AによるE4445Aのチューニング 10MHz~13.2GHz 36MHz 48~384Mサンプル
E4446A+89640A 89601Av3.01以上、E4446AファームウェアA.02.04以上、E4446Aの手動チューニング 10MHz~44GHz 36MHz 48~384Mサンプル
E4446A(オプションH70搭載)+89611A 89601Av3.01以上、E4446AオプションH70、E4446AファームウェアA.02.04以上、89601AによるE4446Aのチューニング 10MHz~44GHz 36MHz 48~384Mサンプル
E4448A+89640A 89601Av3.0以上、E4448AファームウェアA.02.04以上、E4448Aの手動チューニング 10MHz~50GHz 36MHz 48~384Mサンプル
E4448A(オプションH70搭載)+89611A 89601Av3.0以上、E4448AオプションH70、E4448AファームウェアA.02.04以上、89601AによるE4448Aのチューニング 10MHz~50GHz 36MHz 48~384Mサンプル
ESA+VXIメインフレーム 以下を参照 10MHz~26.5GHz 36MHz 48~384Mサンプル
E4407B(オプションH70搭載)+89611A 89601Av5.00以上、E4407Bオプション1D5、A4H。E4407BファームウェアA.08.04以上 10MHz~26.5GHz 36MHz 48~384Mサンプル
E4404B(オプションH70搭載)+89611A 89601Av5.00以上、E4404Bオプション1D5、A4H。E4404BファームウェアA.08.04以上 10MHz~6.7GHz 36MHz 48~384Mサンプル

1指定ハードウェアや89601Aソフトウェアに加えて、必須コネクティビティ要件(ソフトウェア・バージョン、ファームウェア・リビジョン)。

89601A/Nがサポートしているデジタル測定ハードウェア・フロントエンド
製品/モデル 追加の要件1 タイミング・レート ステート・クロック メモリ長
1680シリーズ・ポータブル・ロジック・アナライザ 89601A-300v6.10以上 800MHz 200MHz 1~4MB
1690シリーズPCベース・ロジック・アナライザ 89601A-300v6.10以上 800MHz 200MHz 1~4MB
16800シリーズ・ポータブル・ロジック・アナライザ 89601A-300v7.00以上 500MHz~4GHz 250~450MHz 1~32MB
16900シリーズ・モジュラ・ロジック解析システム 89601A-300v6.10以上 800MHz~4GHz 200MHz~1.5GHz 1~128MB

1指定ハードウェアや89601Aソフトウェアに加えて、必須コネクティビティ要件(ソフトウェア・バージョン、ファームウェア・リビジョン)。

関連リンク