这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

89601A/N VSA 软件支持哪些是德测量硬件前端?

您将在本页面中找到是德各种测量硬件前端及其组合的列表,它们均得到 89601A VSA 软件的支持。您还可以看到每种装置支持的型号,以及相关的要求和技术指标。这些表格将显示如下信息:

  • 89601A 支持的模拟测量硬件前端
  • 89601A 支持的示波器
  • 89601A 支持的模拟测量硬件前端组合
  • 89601A 支持的数字测量硬件前端
89601A 支持的模拟测量硬件前端
产品/型号 89601A要求 硬件要求 频率范围 带宽 捕获深度
89600 系列矢量信号分析仪 请参见下文 请参见下文 直流至 6 GHz 36 - 39 MHz 48 - 384 Msa
89610A 89601A-300   直流至 39 MHz 39 MHz 48 - 384 Msa
89611A 单通道 89601A-300 版本 3.00 或更高版本   52 - 88 MHz 36 MHz 48 - 384 Msa
89611A 双通道 89601A-300 版本 4.00 或更高版本   52 - 88 MHz 36 MHz 48 - 384 Msa
89640A 单射频通道 89601A-300 版本 4.00 或更高版本   直流至 2.7 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
89640A 双射频通道 89601A-300 版本 5.00 或更高版本   直流至 2.7 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
89641A 单射频通道 89601A-300 版本 4.00 或更高版本   直流至 6 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
89641A 双射频通道 89601A-300 版本 5.00 或更高版本   直流至 6 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
ESA-E 系列便携式频谱分析仪 请参见下文 请参见下文 9 kHz - 26.5 GHz 10 MHz 124 ksa(复合)
E4402B、E4404B、E4405B、E4407B 89601A-300 版本 3.01 或更高版本 ESA 选件:229、231、B7D、B7E、1D5、A4H、B72 固化软件版本 A.08.04 或更高。选件 229 版本 A.02.01 或更高版本。选件 231 版本 A.02.00 或更高版本 取决于型号 10 MHz 124 ksa(复合)
PSA 系列频谱分析仪 请参见下文 请参见下文 3 Hz -  50 GHz 8 - 80 MHz 900 ksa - 128 Msa
E4440A、E4443A、E4445A、E4446A 89601A-300 版本 3.00 或更高版本 PSA 选件 B7J 固化软件版本 A.04 或更高版本 取决于型号 8 MHz 900 ksa(复合)
E4440A 89601A-300 版本 5.21 或更高版本 PSA 选件 122 固化软件版本 A.06 或更高版本 3 Hz - 26.5 GHz 80 MHz 128 Msa(复合)
E4440A, E4443A, E4445A 89601A-300 版本 6.10 或更高版本 PSA 选件 140 固化软件版本 A.08 或更高版本 取决于型号 40 MHz 128 Msa(复合)
E4443A、E4445A 89601A-300 版本 6.10 或更高版本 PSA 选件 122 固化软件版本 A.08 或更高版本 取决于型号 80 MHz 128 Msa(复合)
E4447A 89601A-300 版本 6.10 或更高版本 PSA 选件 B7J 固化软件版本 A.08 或更高版本 3 Hz - 43.5 GHz 8 MHz 900 ksa(复合)
E4448A 89601A-300 版本 4.00 或更高版本 PSA 选件 B7J 固化软件版本 A.04 或更高版本 3 Hz - 50 GHz 8 MHz 900 ksa(复合)
N4010A 无线连通性测试仪 请参见下文 请参见下文 请参见下文 22 MHz 500 ksa
N4010A 89601A-300 版本 5.21 或更高版本 N4010A - 110 2.38 - 2.52 GHz 和 4.8 - 5.88 GHz 22 MHz 500 ksa
N4010A 89601A-300 版本 6.20 或更高版本 N4010A - 110 2.38 - 2.52 GHz 和 4.8 - 5.88 GHz 40 MHz 500 ksa
X 系列信号分析仪 请参见下文 请参见下文 请参见下文 10 - 140 MHz 4 - 500 Msa
N9030A - PXA   89600 VSA 和 X 系列分析仪一致性矩阵   89600 VSA 和 X 系列分析仪一致性矩阵 取决于选件 取决于选件 500 Msa
N9020A - MXA   89600 VSA 和 X 系列分析仪一致性矩阵   89600 VSA 和 X 系列分析仪一致性矩阵 取决于选件 取决于选件 RF 输入 - 4 Msa  基带输入 - 500 Msa
N9010A - EXA   89600 VSA 和 X 系列分析仪一致性矩阵   89600 VSA 和 X 系列分析仪一致性矩阵 取决于选件 取决于选件 4 Msa
N9000A - CXA   89600 VSA 和 X 系列分析仪一致性矩阵   89600 VSA 和 X 系列分析仪一致性矩阵 取决于选件 取决于选件 4 Msa
Acqiris 数字转换器 请参见下文 请参见下文 直流至 2 GHz 直流至 2 GHz 1 Msa - 1 Gsa
DC440、DC438 89601A-300 版本 8.00 或更高版本   取决于型号 取决于型号 4 Msa
DC222、DC252 89601A-300 版本 8.00 或更高版本   直流至 1 GHz 1 GHz 1 Msa
DC282 89601A-300 版本 8.00 或更高版本   直流至 2 GHz 2 GHz 1 Msa - 1 Gsa
89601A 支持的示波器
产品/型号 89601A 要求 硬件要求 频率范围 带宽 捕获深度
示波器 请参见下文 请参见下文 直流至 13 GHz 100 MHz - 13 GHz 512 kSa - 1 GSa
(DSO 或 DSA):91304A、91204A、90804A、90604A、90404A、90254A 89601A-300 版本 8.00 或更高版本 示波器软件版本 1.20 或更高版本 取决于型号 取决于型号 高达 1 Gsa,取决于型号
(DSO 或 MSO):9104A、9254A、9404A 89601A-300 版本 11.00 或更高版本   取决于型号 取决于型号 10 MSa - 1 GSa
(DSO 或 MSO):9064A 89601A-300 版本 11.20 或更高版本   直流至 6 GHz 6 GHz 10 MSa - 1 GSa
(DSO 或 MSO):7032A、7052A、7102A、7034A、7054A、7104A 89601A-300 版本 8.00 或更高版本 示波器软件版本 5.10 或更高版本 取决于型号 取决于型号 2 MSa - 4 MSa
(DSO 或 MSO)7012A、7014A 89601A-300 版本 11.00 或更高版本   0 - 100 MHz 100 MHz 4 MSa
(DSO 或 MSO):7012B、7032B、7052B、7102B、7014B、7034B、7054B、7104B 89601A-300 版本 12.00 或更高版本   取决于型号 取决于型号 2 MSa - 4 MSa
(DSO 或 MSO):6012A、6014A、6032A、6052A、6054A、6102A、6104A 89601A-300 版本 6.31 或更高版本 固化软件版本 2.02 或更高版本 取决于型号 取决于型号 512 ksa - 4 Msa
DSO6014L、DSO6054L 89601A-300 版本 7.00 或更高版本 固化软件版本 4.01 或更高版本 取决于型号 取决于型号 512 ksa - 4 Msa
DSO6104L 89601A-300 版本 7.00 或更高版本 固化软件版本 4.01 或更高版本 直流至 1 GHz 1 GHz 512 ksa - 4 Msa
DSO:80804A、81004A、81204A、81304A 89601A-300 版本 6.10 或更高版本 固化软件版本 A.04.01 或更高版本 取决于型号 取决于型号 512 ksa - 64 Msa
(DSO 或 MSO):8064A、8104A 89601A-300 版本 6.20 或更高版本   取决于型号 取决于型号 2 - 64 Msa
DSO:80204B、80304B、80404B、80604B、80804B、81004B、81204B、81304B 89601A-300 版本 6.20 或更高版本   取决于型号 取决于型号 512 ksa - 64 Msa

通过以下链接可查看更多信息:

89601A 支持的测量硬件前端组合
产品组合 额外要求1 频率范围(取决于型号) 带宽 捕获深度
PSA + VXI 主机 请参见下文 10 MHz - 26.5 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4440A + 89640A 89601A v3.0 或更高版本;E4440A 固化软件版本 A.02.04 或更高版本;手动调谐 E4440A 10MHz - 26.5GHz 36MHz 48 -  384 Msa
E4440A(使用选件 H70)+ 89611A 89601A v3.0 或更高版本;E4440A 选件 H70;固化软件版本 A.02.04 或更高版本;89601A 调谐 E4440A 10 MHz - 26.5GHz 36 MHz 48 -  384 Msa
E4443A +  89640A 89601A v3.0 或更高版本;E4443A 固化软件版本 A.02.04 或更高版本;手动调谐 E4443A 10 MHz - 6.7 GHz 36 MHz 48 -  384 Msa
E4443A +  89640A 89601A v3.0 或更高版本;E4443A 固化软件版本 A.02.04 或更高版本;手动调谐 E4443A 10 MHz - 6.7 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4443A (使用选件 H70)+ 89611A 89601A v3.0 或更高版本;E4443A 选件 H70;E4443A 固化软件版本 A.02.04 或更高版本;89601A 调谐 E4443A 10 MHz - 6.7 GHz 36 MHz 48 -  384 Msa
E4445A +  89640A 89601A v3.0 或更高版本;E4445A 固化软件版本 A.02.04 或更高版本;手动调谐 E4445A 10 MHz - 13.2 GHz 36 MHz 48 -  384 Msa
E4445A (使用选件 H70)+ 89611A 89601A v3.0 或更高版本;E4445A 选件 H70;E4445A 固化软件版本 A.02.04 或更高版本;89601A 调谐 E4445A 10 MHz - 13.2 GHz 36 MHz 48 -  384 Msa
E4446A +  89640A 89601A v3.01 或更高版本;E4446A 固化软件版本 A.02.04 或更高版本;手动调谐 E4446A 10 MHz - 44 GHz 36 MHz 48 -  384 Msa
E4446A (使用选件 H70)+ 89611A 89601A v3.01 或更高版本;E4446A 选件 H70;E4446A 固化软件版本 A.02.04 或更高版本;89601A 调谐 E4446A 10 MHz - 44 GHz 36 MHz 48 -  384 Msa
E4448A +  89640A 89601A v3.0 或更高版本;E4448A 固化软件版本 A.02.04 或更高版本;手动调谐 E4448A 10 MHz - 50 GHz 36 MHz 48 -  384 Msa
E4448A(使用选件 H70) + 89611A 89601A v3.0 或更高版本;E4448A 选件 H70;E4448A 固化软件版本 A.02.04 或更高版本;89601A 调谐 E4448A 10 MHz - 50 GHz 36 MHz 48 -  384 Msa
ESA + VXI 主机 请参见下文 10 MHz - 26.5 GHz 36 MHz 48 -  384 Msa
E4407B (使用选件 H70) + 89611A 89601A v5.00 更高版本;E4407B  选件 1D5,A4H。E4407B 固化软件版本 A.08.04 或更高版本 10 MHz - 26.5 GHz 36 MHz 48 -  384 Msa
E4404B (使用选件 H70) + 89611A 89601A v5.00 更高版本;E4404B  选件 1D5,A4H。E4404B 固化软件版本 A.08.04 或更高版本 10 MHz - 6.7 GHz 36MHz 48 -  384 Msa

1除了指定的硬件和 89601A 软件以外,实现连通性的必要条件(软件版本、固化修订版本)。

89601A 支持的数字测量硬件前端
产品/型号 额外要求1 定时速率 状态时钟 存储器深度
1680 系列独立式逻辑分析仪 89601A-300 v6.10 或更高版本 800 MHz 200 MHz 1 - 4 MB
1690 系列 PC 主机逻辑分析仪 89601A-300 v6.10 或更高版本 800 MHz 200 MHz 1-4 MB
16800 系列便携式逻辑分析仪 89601A-300 v7.00 或更高版本 500 MHz - 4 GHz 250 - 450 MHz 1 - 32 MB
16900 系列模块化逻辑分析系统 89601A-300 v6.10 或更高版本 800 MHz - 4 GHz 200 MHz - 1.5 GHz 1-128 MB

1除了指定的硬件和 89601A 软件以外,实现连通性的必要条件(软件版本、固化修订版本)。

相关链接