您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

免費試用授權

 

軟體 說明
N6854A 地理位置伺服器軟體 - 為感測器管理工具(SMT)添加地理位置量測功能。需要最少 3 個 N6841A 射頻感測器,每個均配備選項 N6841A-GFP。 下載免費試用的軟體
N6841A-MFP 多個數位降頻器(DDC)– 為 N6841A 添加多個窄頻數位降頻器。在此模式下,感測器鎖定於感測器調諧範圍(20 MHz 和 6 GHz)中任何的 20 MHz頻寬。 下載免費試用的軟體
N6841A-EFP 嵌入式應用軟體 - 新增在感測器中下載與執行應用軟體的功能,無需使用外部電腦。 下載免費試用的軟體
N6841A-GFP 啟用射頻感測器,以便用於地理位置量測。需要與 N6854A 地理位置伺服器軟體搭配使用。 下載免費試用的軟體
N6841A-CFP 擴大射頻感測器的頻率範圍。需要額外的升頻器或降頻器硬體。 下載免費試用的軟體