您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

靈活的使用權授權

在多台電腦中安裝 Signal Studio 軟體,並與具有使用授權的 Keysight 產品搭配運作,以便產生信號。靈活的使用授權選項可滿足您特定測試需求與預算要求。

  固定永久授權 可轉移永久授權 浮動永久執照 5 個或 50 個波形一組授權
授權的持續時間 永久
I/Q 波形產生 特定 Signal Studio 產品不限次數使用 使用任何 N76xxB Signal Studio 軟體產品1,2 可配置多達 545 個 I/Q 波形
信號產生3 使用單個特定產品 使用多個產品(或主機,如果適用的話),每次使用一個 在 48 小時評估期結束後,使用單個特定產品上的每個授權
可轉移性3 無;固定在特定產品中 每月最多可在產品之間轉移 10 次 透過中央伺服器在產品或主機之間轉移 無;固定在特定產品中
可轉移性

• 模擬軟體
• 信號產生器
• 基頻產生器和通道模擬器
• DigRF測試儀
• 無線測試儀
• 模組化產品

• 信號產生器
• 無線測試儀
• 模組化產品
 

• 模擬軟體
• DigRF 測試儀

• 信號產生器4
• 無線測試儀
• 模組化產品

成本 標準價格 標準價格的 130% 每個波形的平均成本是 200 美元
使用範例 長期專案在專用儀器中產生信號 長期專案使用一批共用測試儀器 在製造環境中部署測試信號

1. 不包括 N7605B、N7607B、N7614B、N7620B、N7621B、N7649B 和 N7660B
2. 您最多可購買 9 套 5 個波形一組(MXG/EXG/ESG/EXT 選項 221-22;N7650B 模組化產品,選項 221-229)和最多 10 套 50 個波形一組(MXG/EXG/ESG/EXT 選項 50-259;N7650B 模組化產品,選項 250-259)的使用授權。
3. 用於模組化產品的 Signal Studio 提供多達 4 個通道的授權,在這裡稱為「產品」。如需增加通道數,請購買 M9950A 模組化產品軟體擴充授權。
4. 僅適用於 N5182A/N5162A MXG、N5182B MXG、N5172A EXG 或 E44388C ESG 向量信號產生器。

查看 Signal Studio 軟體的完整清單,選擇特定的軟體,並在選項選項卡中查看可用選項清單。

如需 Signal Studio 軟體的配置協助,請選擇下方合適的配置助手。