検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9020A MXAシグナル・アナライザのアップグレード

測定器の購入時に販売されるMXAのオプションのほとんどは、アップグレードオプションとしても入手できます。アップグレードオプションの詳細については、以下のアップグレード表を参照してください。アップグレードを購入/インストールする前に、目的のアップグレードの各列をご覧になり、リンク項目を選択してお読みになり、インストールノートの詳細をご確認ください。多くの場合、内蔵ハードウェアアップグレードを有効にするにはライセンスキーが必要です。ライセンスキーを取得するには、ライセンス証明書とWebアクセスが必要です。アップグレードは次の3つのカテゴリに分類されます。

  • 内蔵ハードウェアアップグレード(例: 内蔵プリアンプまたは精密周波数基準)
  • 外部ハードウェアアップグレード(例: ラックマウントキットまたは輸送用ハードケース)
  • 測定器ソフトウェア(例: 測定器ソフトウェアまたは測定アプリケーションリンク)

内蔵ハードウェアアップグレード:

ハードウェアアップグレードを購入する前に、次の手順を実行する必要があります。

  1. 下の表で目的のアップグレードオプションの「あり」のリンクを選択して、インストール手順書を表示します。
  2. インストール手順書を見てインストールがどの程度複雑かを判断し、アップグレードをご自身で実行されるかキーサイトサービスセンタに依頼されるかを決定してください。
  3. インストール手順書の「ユーティリティ、調整、性能検証テスト」のセクションで、アップグレードのインストール後に必要な調整や性能テストを調べてください。
  4. 必要な調整や性能テストのそれぞれに対して、次のテスト機器要件のリストを見て、アップグレードをご自身で実行できるか、キーサイトサービスセンタに依頼する必要があるかを判定してください。

アップグレードオプションをキーサイトサービスセンタでインストールする場合は、追加の作業料金が必要になります。総額のお見積りについては、計測お客様窓口にお問い合わせください。

測定器の調整はすべて自動化されており、キーサイト性能検証/調整ソフトウェアを使用する必要があります。

多くのハードウェアアップグレードでは、ライセンス・キー・ファイルを受け取ってインストールし、オプションをアクティブにする必要があります。証明書を受け取ったら、ライセンス・キー・ファイルをキーサイト・ソフトウェア・ライセンスWebサイトで受け取ることができます。

 

N9020Aの内蔵ハードウェアオプションのアップグレード
オプション 概要 オーダ番号 eDelivery インストールノート アップグレードの内容 最小ファームウェア 必要な調整1 その他の要件 併用不可のオプション インストール作業者 インストール時間
508
513
526
周波数レンジのアップグレード  表を参照価格 Not applicable 表を参照 ハードウェア、ライセンスキー A.10.52 アップグレードに含まれる サービスセンタのみ アップグレードに含まれる
B25 10 MHzから25 MHzへの解析帯域幅のアップグレード N9020AK-B25
価格
使用可能 ライセンスキー なし なし なし なし サービスセンタを推奨6

インストール=0.5時間、調整/検証=0.5時間

B402

重要な解析BWのアップグレードリンク: 帯域幅のアップグレードウィザード

10 MHzから40 MHzへの解析帯域幅のアップグレード(アナライザにオプションDP2および/またはMPBが搭載されている場合)

N9020AK-B40
価格
使用可能 ライセンスキー A.07.00 あり DP2および/またはMPB  なし サービスセンタを推奨6

インストール=0.5時間、調整/検証=0.5時間

25 MHzから40 MHzへの解析帯域幅のアップグレード(アナライザにオプションDP2および/またはMPBが搭載されている場合) N9020AK-BU1
価格
使用可能 ライセンスキー A.07.00 あり DP2および/またはMPB  B40 サービスセンタを推奨6 インストール=0.5時間、調整/検証=0.5時間
40 MHzへの解析帯域幅ハードウェアのアップグレード(オプション508/513/526を搭載しシリアル番号の前半部分が<MY/SG/US5233のアナライザ)
注記: キットにオプションMPBを内蔵
N9020AK-HL4
価格
不可 使用可能 ハードウェア、ライセンスキー A.07.00 Yes 508または513または526でシリアル番号の前半部分が<MY/SG/US5233
 

B40, DP2, MPB, 503

サービスセンタを推奨 インストール=3.0時間、調整/検証=9.0時間
40 MHzへの解析帯域幅ハードウェアのアップグレード(オプション503を搭載しシリアル番号の前半部分が<MY/SG/US5233のアナライザ) N9020AK-HL8
価格
不可 使用可能 ハードウェア、ライセンスキー A.10.53 あり 503でシリアル番号の前半部分が<MY/SG/US5233 B40, DP2, MPB, 508, 513, 526
 
サービスセンタを推奨 インストール=2.5時間、調整/検証=7.0時間
25 MHzから40 MHzへの解析帯域幅のアップグレード、ハードウェア/ライセンス(オプション503でシリアル番号の前半部分≧MY/SG/US5233のアナライザ) N9020AK-HL9
価格
不可 使用可能 ハードウェア、ライセンスキー A.13.01 あり 503でシリアル番号の前半部分が≧MY/SG/US5233 B40, B85, B1A, B1X, B1Y サービスセンタを推奨 インストール=2.0時間、調整/検証=7.0時間
25 MHzから40 MHzへの解析帯域幅のアップグレード、ハードウェアおよびライセンス(オプション508/513/526を搭載しシリアル番号の前半部分が≧MY/SG/US5233のアナライザ)
注記: キットにオプションMPBを内蔵
N9020AK-HLA
価格
不可 使用可能 ハードウェア、ライセンスキー A.13.01 あり 508または513または526でシリアル番号の前半部分が≧MY/SG/US5233 B40, B85, B1A, B1X, B1Y サービスセンタを推奨 インストール=3.0時間、調整/検証=9.0時間

 B85

Important Analysis BW Upgrade Link:
Bandwidth Upgrade Wizard

40 MHzから85 MHzへの解析帯域幅のアップグレード、ハードウェア/ライセンス、シリアル番号の前半部分<MY/SG/US5233  N9020AK-HLB
価格
不可 使用可能 ハードウェア、ライセンスキー  A.13.01  あり  B40 B85, B1A, B1X, B1Y, BBA
 
サービスセンタを推奨 インストール=2.0時間、調整/検証=5.5時間
40 MHzから85 MHzへの解析帯域幅のアップグレード、ハードウェア/ライセンス、シリアル番号の前半部分≧MY/SG/US5233 N9020AK-HLC
価格
不可 使用可能 ハードウェア、ライセンスキー A.13.01 あり B40 B85, B1A, B1X, B1Y, BBA
 
サービスセンタを推奨 インストール=1.5時間、調整/検証=5.5時間
10/25 MHzから85 MHzへの解析帯域幅のアップグレード、ハードウェア/ライセンス(オプション503でシリアル番号の前半部分<MY/SG/US5233のアナライザ) N9020AK-HLD
価格
不可 使用可能 ハードウェア、ライセンスキー A.13.01 あり 503 B40, B85, B1A, B1X, B1Y, BBA
 
サービスセンタを推奨 インストール=3.0時間、調整/検証=7.0時間
10/25 MHzから85 MHzへの解析帯域幅のアップグレード、ハードウェアおよびライセンス(オプション508/513/526を搭載しシリアル番号の前半部分が<MY/SG/US5233のアナライザ))
注記: キットにオプションMPBを内蔵
N9020AK-HLE
価格
不可 使用可能  ハードウェア、ライセンスキー A.13.01  あり  508/513/526 B40, B85, B1A, B1X, B1Y, BBA, MPB
 
サービスセンタを推奨 インストール=4.0時間、調整/検証=9.0時間

B1A

重要な解析帯域幅アップグレードリンク:帯域幅アップグレードウィザード

85 MHzから125 MHzへの解析帯域幅のアップグレード N9020AK-BU4
価格
使用可能 ライセンスキー A.13.01 No B85 B1A, B1X, B1Y
 
サービスセンタを推奨6 インストール=0.5時間、調整/検証=0.5時間

B1X

重要な解析帯域幅アップグレードリンク:帯域幅アップグレードウィザード

85 MHzから160 MHzへの解析帯域幅のアップグレード N9020AK-BU5
価格
使用可能 ライセンスキー A.13.01 なし B85 B1A, B1X, B1Y
 
サービスセンタを推奨6 インストール=0.5時間、調整/検証=0.5時間
125 MHzから160 MHzへの解析帯域幅のアップグレード N9020AK-BU6
価格
使用可能 ライセンスキー A.13.01 なし B1A B1X, B1Y
 
サービスセンタを推奨6 インストール=0.5時間、調整/検証=0.5時間
BBA3 アナログI/Qベースバンド入力 N9020AK-BBA
価格
不可 使用可能 ハードウェア、ライセンスキー A.01.64 あり シリアル番号の前半部分が必要5 B85, B1A, B1X, B1Y サービスセンタを推奨

インストール=3.75時間、調整/検証=1.25時間

 

 

CR3

コネクタリア、第2 IF出力
必ずお読みください
N9020AK-CR3
価格
使用可能 ライセンスキー A.07.00 なし

CRP、B40、MPB、DP2から任意の1つ
必ずお読みください

なし 上級ユーザ6

インストール=0.5時間、調整/検証=0.5時間

コネクタリア、第2 IFおよび任意IF出力
必ずお読みください
N9020AK-HL3
価格
不可 使用可能 ハードウェア、ライセンスキー A.07.00 あり なし 

B40, DP2, MPB

(その他は、CR3、CRPをご参照ください)

サービスセンタを推奨 インストール=2.0時間、調整/検証=8.0時間 
CRP コネクタリア、任意のIF出力
必ずお読みください
N9020AK-CRP
価格
使用可能 ライセンスキー A.07.00 なし CR3、B40、MPB、DP2から任意の1つ
必ずお読みください
なし 上級ユーザ6

インストール=0.5時間、調整/検証=0.5時間

コネクタリア、第2 IFおよび任意IF出力
必ずお読みください
N9020AK-HL3
価格
不可 使用可能 ハードウェア、ライセンスキー A.07.00 あり なし B40, DP2, MPB

(その他は、CR3、CRPをご参照ください)
サービスセンタを推奨 インストール=2.0時間、調整/検証=8.0時間 
DP2 2 GBキャプチャメモリを装備したデジタルプロセッサ

本体購入時のみ購入可能
注記: アップグレードの場合はオプションB40を参照してください(すべてのオプションB40アップグレードにDP2が含まれます)


 

 

 
A.07.00
 

 

 

 

 
EA3 電子式アッテネータ、3.6 GHz N9020AK-EA3
価格
使用可能 ライセンスキー なし あり なし なし サービスセンタを推奨6

インストール=0.5時間、調整/検証=3.0時間

EDP エンハンスド・ディスプレイ・パッケージ N9020AK-EDP
価格
使用可能 ライセンスキー A.07.00 なし なし なし ユーザ

インストール=0.5時間、調整/検証=0.0時間

EMC 基本的なEMC機能
 
N9020AK-EMC
価格
使用可能 ライセンスキー A.02.06 なし なし なし ユーザ インストール=0.5時間、調整/検証=0.0時間
ESC 外部信号源制御機能 N9020AK-ESC
価格

不可

使用可能 ライセンスキー A.06.05 なし なし なし ユーザ インストール=0.5時間、調整/検証=0.0時間

 

 

 

 

EXM

外部ミキシング、シリアル番号の前半部分がMY5233~MY5327
注記: シリアル番号の前半部分が<MY/SG/US5233のものについては外部ミキシングアップグレードはありません。 
N9020AK-EXM 不可 使用可能 ハードウェア、ライセンスキー A.14.03 あり なし

シリアル番号の前半部分が<MY5233かつ>MY5327

サービスセンタを推奨 インストール=2.0時間、調整/検証=8.0時間 
外部ミキシング、シリアル番号の前半部分が≧MY/SG/US5328 N9020AK-HL6
 
不可 使用可能 ハードウェア、ライセンスキー A.14.03 あり なし シリアル番号の前半部分が≦MY/SG/US5233 サービスセンタを推奨 インストール=1.0時間、調整/検証=8.0時間
FP2 高速パワー、最大40 MHzの帯域幅 N9020AK-FP2 使用可能 ライセンスキー A.14.03 なし B40、B1X、B1A、B85のいずれか B25または標準。 10 MHz解析幅帯域 ユーザ インストール=0.5時間、調整/検証=0.0時間
FS1 高速掃引機能

N9020AK-R2C
価格

使用可能 ライセンスキー A.13.06 なし B40、DP2、MPBのいずれか なし ユーザ インストール=0.5時間、調整/検証=0.0時間
HDD 販売終了、後継製品はオプションSSD(下記参照)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MPB MPBマイクロ波プリセレクタバイパス N9020AK-MPB
価格
使用可能 ライセンスキー A.07.00 あり DP2またはB40 503 サービスセンタを推奨6

インストール=2.5時間、調整/検証=8.0時間

MS1 シングルコアプロセッサ用2 GB SDRAM
 
N9020AK-MS1またはN9020-60032
価格
不可 使用可能 ハードウェア
 
なし なし シリアル番号の前半部分<MY4738、SG4738、US4736 PC2 上級ユーザ

インストール=0.5時間、調整/検証=0.5時間

NFE ノイズフロア低減機能

N9020AK-NFE
価格

使用可能 ライセンスキー A.14.07  なし なし なし ユーザ インストール=0.5時間、調整/検証=0.0時間
 
P03 プリアンプ、100 kHz~3.6 GHz N9020AK-P03
価格
使用可能 ライセンスキー なし あり なし P08, P13, P26 サービスセンタを推奨6

インストール=0.5時間、調整/検証=2.5時間

P08 プリアンプ、100 kHz~8.4 GHz N9020AK-P08
価格
使用可能 ライセンスキー なし あり なし P13, P26, 503 サービスセンタを推奨6

インストール=0.5時間、調整/検証=3.0時間

P13 プリアンプ、100 kHz~13.6 GHz N9020AK-P13
価格
使用可能 ライセンスキー なし あり なし P26, 503, 508 サービスセンタを推奨6

インストール=0.5時間、調整/検証=3.5時間

P26 プリアンプ、100 kHz~26.5 GHz N9020AK-P26
価格
使用可能 ライセンスキー なし あり なし 503, 508, 513 サービスセンタを推奨6

インストール=0.5時間、調整/検証=3.5時間

PC4

デュアルコア高性能プロセッサおよびWindows Embedded Standard 7フラッシュ・メモリ・ドライブ⇒
必ずお読みください
N9094AK-PC4およびN9094AK-W7X(N9020AKの一部) 不可 使用可能 ハードウェア、ソフトウェア、ライセンスキー
 
 A.12.00  なし4 なし なし 上級ユーザ インストール=0.5時間、調整/検証=0.5時間
デュアルコア高性能プロセッサおよびWindows XP For Embedded Systemsフラッシュ・メモリ・ドライブ⇒ 必ずお読みください N9094AK-PC4およびN9094AK-WXP(N9020AKの一部) 不可 使用可能 ハードウェア、ソフトウェア なし なし4 なし なし 上級ユーザ インストール=0.5時間、調整/検証=0.5時間
PFR 精密周波数基準 N9020AK-PFR
価格
使用可能 ライセンスキー なし あり なし なし サービスセンタを推奨6

インストール=0.5時間、調整/検証=0.5時間

R2C 現行のコア測定器ソフトウェアの機能拡張リビジョン N9020AK-R2C
価格
使用可能 ライセンスキー A.04.25 なし なし なし ユーザ

インストール=0.5時間、調整/検証=0.0時間

RT1

リアルタイム・スペクトラム・アナライザ、最大160 MHzの解析帯域幅

-基本検出

N9020AK-RT1
価格
使用可能 ハードウェア、ライセンスキー A.13.01 なし
  1. B85、B1A、B1X
  2. >3.6 GHzの測定ではオプションMPBが必要
  3. 互換プロセッサとオペレーティングシステム⇒  必ずお読みください
RT2 ユーザ インストール=0.5時間、
調整/検証=0.0時間
RT2

リアルタイム・スペクトラム・アナライザ、最大160 MHzの解析帯域幅

-最適検出

N9020AK-RT2
価格
使用可能 ハードウェア、ライセンスキー A.13.01 なし
  1. B85、B1A、B1X
  2. >3.6 GHzの測定ではオプションMPBが必要
  3. 互換プロセッサとオペレーティングシステム⇒ 必ずお読みください
     
なし ユーザ インストール=0.5時間、
調整/検証=0.0時間
RTR リアルタイム・スペクトラム・レコーダ/アナライザ・アプリケーション・サンプル(MATLABソフトウェアを含む) N9020AK-RTR 近日リリース ライセンスキーとサンプルのダウンロード手順 A.13.01 なし RT1またはRT2 なし

ユーザ

注記: エンドユーザはMATLAB®への登録が必要です

インストール=0.5時間、調整/検証=0.0時間
SF1 セキュリティ機能、プログラム起動は除く N9020AK-SF1 不可 使用可能 ライセンスキー A.12.09 なし なし なし

ユーザ

 

インストール=0.5時間、調整/検証=0.0時間 
SF2 セキュリティ機能、結果の保存禁止 N9020AK-SF2 不可 使用可能 ライセンスキー A.14.04 なし Windows® 7オペレーティングシステムのサポート なし

ユーザ

 

インストール=0.5時間、調整/検証=0.0時間 

SSD

Windows Embedded Standard 7フラッシュ・メモリ・ドライブ⇒ 必ずお読みください N9094AK-SSDおよびN9094AK-W7X(N9020AKの一部) 不可 使用可能 ハードウェア、ソフトウェア、ライセンスキー A.12.00 なし4 PC4 PC1, PC2 上級ユーザ
 

インストール=0.5時間、調整/検証=0.5時間

Windows XP For Embedded Systems(FES)フラッシュ・メモリ・ドライブ⇒ 必ずお読みください N9094AK-SSDおよびN9094AK-WXP(N9020AKの一部) 不可 使用可能 ハードウェア、ソフトウェア なし なし4 PC2 or PC4 PC1 上級ユーザ
 
インストール=0.5時間、調整/検証=0.5時間
 
SU13 25 MHzから40 MHzへのベースバンド帯域幅のアップグレード N9020AK-SU1
価格
  ライセンスキー A.01.64 なし BBA, B25 S40 サービスセンタを推奨6

インストール=0.5時間、調整/検証=1.0時間

TDS タイム・ドメイン・スキャン N9020AK-TDS 使用可能 ライセンスキー A.14.54 なし N6141A-2FP、EMI測定アプリケーションおよびMPB、DP2、B40、B85、B1A、B1Xのいずれか
 
なし ユーザ インストール=0.5時間、調整/検証=0.0時間
W7X Windows Embedded Standard 7フラッシュ・メモリ・ドライブおよびデュアルコア高性能プロセッサ⇒ 必ずお読みください N9094AK-PC4およびN9094AK-W7X(N9020AKの一部) 不可 使用可能 ハードウェア、ソフトウェア、ライセンスキー A.12.00 なし4 なし なし 上級ユーザ
 
インストール=0.5時間、調整/検証=0.0時間
Windows Embedded Standard 7フラッシュ・メモリ・ドライブ⇒  必ずお読みください N9094AK-SSDおよびN9094AK-W7X(N9020AKの一部) 不可 使用可能 ハードウェア、ソフトウェア、ライセンスキー A.12.00 なし4 PC4 PC1またはPC2 上級ユーザ
 
インストール=0.5時間、調整/検証=0.0時間
YAS Y軸出力 N9020AK-YAS
価格
使用可能 ライセンスキー A.07.00 なし なし なし 上級ユーザ
6

インストール=0.5時間、調整/検証=0.0時間

  1. オプション・アップグレードに対して推奨される調整/性能テストが完了すると、そのオプションの機能は検証されますが、測定器全体が公表仕様をすべて満たすことは保証されません。 測定器の仕様がすべて満たされていることを保証する唯一の方法は、測定器のフル校正です。
  2. MIMOまたはコンバイン測定(-XFPオプション)を実行している場合は、アップグレードする前に、計測お客様窓口までお問い合わせください。
  3. ベースバンド帯域幅オプションとRF帯域幅に関する情報については、こちらをご覧ください。
  4. アナライザが仕様を満たすためには、測定器の校正データ・ファイルを転送する必要があります。 校正ファイルを転送しない場合は、調整および性能テストをすべて実行する必要があります。 詳細についてはインストールノートを参照してください。
  5. 実際のハードウェアアップグレード内容は、N9020AK-BBAアップグレード注文時に選択されるシリアル番号の前半を基に決められます。
  6. ユーザがアップグレードを行なえます。測定器のアップグレードを行なっても、元の工場校正サイクル期間内であり、修理や調整を行なっていない場合は、性能検証は必要ありません。 詳細については表をご覧ください。

外部ハードウェアアップグレード:

 

N9020Aの外部ハードウェア・オプション・アップグレード
オプション 概要 オーダ番号 eDelivery インストールノート アップグレードの内容 最小ファームウェア 必要な調整1 その他の要件 併用不可のオプション インストール作業者  インストール時間
1CM ラックマウント・キット(ラック・フランジのみ) N9020AK-1CMまたは5063-9215
価格
不可 使用可能 ハードウェア なし なし なし PRC, 1CN, 1CP ユーザ

インストール=2.0時間

1CN フロント・ハンドル・キット(ハンドルのみ) N9020AK-1CNまたは5063-9228
価格
不可 使用可能 ハードウェア なし なし なし PRC, 1CM, 1CP ユーザ インストール=0.5時間
1CP ラックマウント・キット(ハンドル付き) N9020AK-1CPまたは5063-9222
価格
不可 使用可能 ハードウェア なし なし なし PRC, 1CM, 1CN ユーザ インストール=0.5時間
1CR ラック・スライド・キット(ラック・スライドのみ) N9020AK-1CRまたはE4406-60115
価格
不可 使用可能 ハードウェア なし なし なし PRC ユーザ インストール=1.0時間
DVR USB DVD-ROM/CD-R/RWドライブ N9020AK-DVRまたは0950-4851
価格
不可 なし ハードウェア なし なし なし なし
HTC 輸送用ハードケース N9020AK-HTCまたはE4410-80120
価格
不可 なし ハードウェア なし なし なし なし
KYB USBキーボード N9020AK-KYBまたは0960-2615
価格
不可 なし ハードウェア なし なし なし なし
MLP 最小ロスパッド、50-75 Ω N9020AK-MLPまたは0955-1020
価格
不可 なし ハードウェア なし なし なし なし
MSE USBマウス N9020AK-MSEまたは0960-2670
価格
不可 なし ハードウェア なし なし なし なし
PRC ポータブル構成 N9020AK-PRCまたはN9020-60010
価格
不可 使用可能 ハードウェア なし なし なし 1CM, 1CN, 1CP, 1CR ユーザ インストール=1.0時間

測定器ソフトウェア

測定器ソフトウェア・アップデート:

Xシリーズ シグナル・アナライザ用のソフトウェア・アップデート・パッケージには、スペクトラム・アナライザ測定アプリケーション、すべてのアドバンスド測定アプリケーション・ソフトウェア、および測定器内部の個々の測定アセンブリに必要な他のすべてのアップデートが含まれています。

内蔵ハードウェア・アップグレードまたは測定アプリケーションをアナライザにインストールした場合は、常に測定器ソフトウェア・バージョンをアップデートすることをお勧めします。

測定器ソフトウェア・インストーラの最新リビジョンは以下にあります。

測定アプリケーション:

N9020Aシグナル・アナライザ用のソフトウェア測定アプリケーションの一覧については、以下をご覧ください。

測定アプリケーションでは、ライセンス・キー・ファイル(.lic)を受け取ってインストールする必要があります。測定アプリケーションのアップグレードはお客様が実行でき、調整や性能検証テストは不要です。

ライセンス・キーを取得するには、有効な証明書を用意して、Keysightソフトウェア・ライセンスWebサイトにアクセスしてください。

利用可能なアクセサリ:

ドキュメントおよびダウンロード

スペクトラム/シグナル・アナライザのアップグレード方法 
スペクトラム/シグナル・アナライザをアップグレードさせる為の追加情報をご覧頂けます。

FAQ 2014-12-18