这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9020A MXA 信号分析仪升级

在客户购买仪器时销售的所有 MXA 选件,绝大多数也可以作为升级选件提供。大多数情况下,升级既包括硬件选件,也包括测量应用软件。升级内容在下面的表格中进行描述,分为硬件、软件、许可证密钥三项或它们的组合。硬件翻新套件包含将要安装的组件和安装指南。许多情况下,用户需要一个许可证密钥来激活硬件选件或测量应用软件。升级选件可分为以下几类:

  • 内置硬件升级(例如,内部前置放大器或精密频率参考)
  • 外置硬件升级(例如机架安装套件或硬运输箱)
  • 仪器软件(例如仪器软件和测量应用软件)

内置硬件升级:

在购买硬件升级之前,应采取以下步骤:

  1. 通过选择下表中指定升级选件的“可用”链接,查看安装指南。
  2. 根据安装指南确定安装过程的复杂程度,以及您是自己进行升级,还是请是德服务中心为您升级。
  3. 查看安装指南中的“实用程序、调整和性能验证测试”部分,了解一旦安装了升级选件,必须执行哪些调整和性能测试。
  4. 审核每项必要调整和性能测试的下列测试设备要求,进而确定您是否有能力自己进行升级,还是需要向是德服务中心求助。

如果需要由是德服务中心安装升级选件,需要支付额外的工时费。是德现场工程师可以提供此项服务的总报价。

所有仪器调整都是自动完成,并需要使用是德性能验证和调整软件许多硬件升级需要赎回和安装许可证密匙文件以激活选件。一旦收到赎回证书,便可在是德软件许可证赎回网站赎回许可证密匙文件。

N9020A 内置硬件选件升级
选件 说明 订购编号 安装注意事项 升级内容 最低固化软件版本 需要的调整1 其他要求 不兼容 安装者和安装时间
503
508
513
526
频率范围选件 只在最初购买仪器时提供 不提供 不提供 不提供 不提供 不提供 不提供 不提供
B25 分析带宽由 10 MHz 升级至 25 MHz

N9020AK-B25

价格

可用 许可证密匙 客户――0.5 小时
(0.5 小时验证时间)
B402 分析带宽由 10 MHz 升级至 40 MHz

N9020AK-B40

价格

可用 许可证密匙 A.07.00 有--必读 B25 客户――0.5 小时
(0.5 小时验证时间)
BBA3 模拟 I/Q 基带输入

N9020AK-BBA

价格

可用 硬件,许可证密钥 A.01.64 需要序列号前缀5 客户――3.75 小时
(1.25 小时验证时间)
BU12 分析带宽由 25 MHz 升级至 40 MHz

N9020AK-BU1

价格

可用 许可证密匙 A.07.00 有--必读 B40 客户――0.5 小时
(0.5 小时验证时间)
CR3 连接器后面板,第二中频输出

N9020AK-CR3

价格

可用 许可证密匙 A.07.00 有--必读 客户――0.5 小时
CRP 连接器后面板,任意中频输出

N9020AK-CRP

价格

可用 许可证密匙 A.07.00 有--必读 客户――0.5 小时
DP2 数字处理器,具有 2 GB 捕获存储器 只在最初购买仪器时提供 不提供 不提供 A.07.00 不提供 不提供 不提供 不提供
EA3 3.6 GHz 电子衰减器

N9020AK-EA3

价格

可用 许可证密匙 客户――0.5 小时
(3.0 小时验证时间)
EDP 增强的显示屏套件

N9020AK-EDP

价格

可用 许可证密匙 A.07.00 客户――0.5 小时
(0.0 小时验证时间)
EMC 基本 EMC 功能

N9020AK-EMC

价格

可用 许可证密匙 A.02.06 客户――0.5 小时
ERC 12509 外部参考耦合

N9020AK-ERC

价格

可用 许可证密匙 A.02.06 客户――0.5 小时
ESC 外部信号源控制特性

N9020AK-ESC

价格

可用 许可证密匙 A.06.05 客户――0.5 小时
HDD 停产,由选件 SSD 替代(参见下表) 不提供 不提供 不提供 不提供 不提供 不提供 不提供 不提供
HL3 连接器后面板,第二路中频和任意中频输出

N9020AK-HL3

价格

可用 硬件,许可证密钥 A.07.00 B40、DP2、MPB
(否则参见 CR3 和 CRP)必读
客户――1.0 小时
(7.0 小时验证时间)
HL4 分析带宽硬件升级至 40 MHz

N9020AK-HL4

价格

可用 硬件,许可证密钥 A.07.00 B40、DP2、MPB、503
(否则参见 B40 和 BU1)必读
客户――2.5 小时
(8.0 小时验证时间)
MPB MPB 微波预选器旁路

N9020AK-MPB

价格

即将推出
 
许可证密匙 A.07.00 DP2 或 B40 503 客户――2.5 小时
(8 小时验证时间)
MS1 2GB SDRAM 存储器,用于单核处理器

N9020AK-MS1
或 N9020-60032

价格

可用 硬件 序列号前缀 < MY4738、SG4738、US4736 PC2 客户――0.5 小时
(0.5 小时验证时间)
P03 前置放大器,100 kHz 至 3.6 GHz

N9020AK-P03

价格

可用 License Key P08、P13、P26 客户――0.5 小时
(2.5 小时验证时间)
P08 前置放大器,100 kHz 至 8.4 GHz

N9020AK-P08

价格

可用 许可证密匙 P13、P26、503 客户――0.5 小时
(3.0 小时验证时间)

P13

前置放大器,100 kHz 至 13.6 GHz

N9020AK-P13

价格

可用 许可证密匙 P26、503、508 客户――0.5 小时
(3.5 小时验证时间)

P26

前置放大器,100 kHz 至 26.5 GHz

N9020AK-P26

价格

可用 许可证密匙 503、508、513 客户――0.5 小时
(3.5 小时验证时间)

PC2

双核处理器和可拆卸驱动器

N9020AK-PC2

价格

可用 硬件、软件A.02.06 A.02.06 CPU、MS1 客户――1.0 小时
PFR 精确的频率参考

N9020AK-PFR

价格

可用 许可证密匙 客户――0.5 小时
(0.5 小时验证时间)
R2C 修订版本给当前的核心仪器软件提供增强功能

N9020AK-R2C

价格

可用 许可证密匙 A.04.25 客户――0.5 小时
S403 基带带宽从 10 MHz 升级到 40 MHz

N9020AK-S40

价格

可用 许可证密匙 A.01.64 BBA B25、SU1 客户――0.5 小时
(1.0 小时验证时间)
SSD 固态硬盘驱动器

N9020AK-SSD

价格

可用 硬件、软件 A.02.06 双核处理器 单核处理器,CPU 客户――1.0 小时
SU13 基带带宽从 25 MHz 升级到 40 MHz

N9020AK-SU1

价格

可用 许可证密匙 A.01.64 BBA、B25 S40 客户――0.5 小时
(1.0 小时验证时间)
YAS Y 轴输出

N9020AK-YAS

价格

可用 许可证密匙 A.07.00 客户――0.5 小时

1 虽然对给定的选件升级完成推荐的调整和性能测试的确可以验证选件的功能性,但是不能保证仪器达到所有公布的技术指标。完全的仪器校准是保证分析仪达到所有仪器技术指标的唯一方法
2 如果要进行 MIMO 或单次采集综合测量(-XFP 选件),请在升级前与是德科技有限公司联系
3 关于基带带宽选件和射频带宽的信息,可以从此处获得
4 必须转交仪器校准数据文件,以便使分析仪达到技术指标。如果未转交校准文件,那么必须进行所有调整和性能测试。详情参见《安装指南》
5 实际硬件升级内容取决于在订购 N9020AK-BBA 升级时选择的序列号前缀

N9020A 外置硬件选件升级
选件 说明 订购编号 安装注意事项 升级内容 最低固化软件版本 需要的调整1 其他要求 不兼容 安装者和安装时间
 0BW 0BW
服务指南

N9020AK-0BW
或 N9020-90097

价格

不提供 不提供 不提供 不提供 不提供 不提供 不提供
1CM 机架安装套件(仅包括上架镶条)

N9020AK-1CM
或 5063-9215

价格

可用 硬件 PRC、1CN、1CP 客户――2.0 小时
1CN 前把手套件(仅包括把手)

N9020AK-1CN
或 5063-9228

价格

可用 硬件 PRC、1CM、1CP 客户――0.5 小时
1CP 包含把手的机架安装套件

N9020AK-1CP
或 5063-9222

价格

可用 硬件 PRC、1CM、1CN 客户――0.5 小时
1CR 机架滑轨套件(仅包含机架滑轨)

N9020AK-1CR
或 E4406-60115

价格

可用 硬件 PRC 客户――1.0 小时
DVR USB DVD-ROM/CD-R/RW 驱动器

N9020AK-DVR
或 0950-4851

价格

硬件 不提供
HTC HTC
硬运输箱
 

N9020AK-HTC
或 E4410-80120

价格

硬件 客户――0.5 小时
KYB USB 键盘

N9020AK-KYB
或 0960-2615

价格

硬件 不提供
MLP 最低损耗垫,50 至 75 Ω

N9020AK-MLP
或 0955-1020

价格

硬件 不提供
MSE USB鼠标

N9020AK-MSE
或 0960-2670

价格

硬件 不提供
PRC 便携式配置

N9020AK-PRC
或 N9020-60010

价格

可用 硬件 1CM、1CN、1CP、1CR 客户――1.0 小时

仪器软件

仪器软件更新:
X 系列信号分析仪的软件更新套件包含频谱分析仪测量应用软件、全部高级测量应用软件,以及仪器内部单独测量组件所需要的全部其他更新。
是德建议,无论何时将内部硬件升级或测量应用软件安装到分析仪上,都应更新仪器软件的版本。
仪器软件安装程序的最新版本可从以下网址获得:


测量应用软件:

查看可用于 N9020A 信号分析仪的软件测量应用软件的完整列表:

测量应用软件要求赎回和安装许可证密钥文件(.lic)。测量应用软件升级由客户执行,无需进行任何调整或执行任何性能验证测试。
要想赎回许可证密钥,最终用户必须持有有效的赎回证书,然后访问是德软件许可证赎回网站。

可用附件:

文档和下载

如何升级频谱/信号分析仪? 
关于升级频谱分析仪或信号分析仪的说明。

常见问答 2014-12-18