您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

「受偵測信號」 (Signal being probed) 的設定對 InfiniiMax 探棒有什麼影響?為什麼我必須指定單端或差動探棒?

Infiniium 示波器和 InfiniiMax 差動探棒放大器有獨特的 dc 偏移值套用方式。此方式會考量信號是由單端或差動探棒進行探測。這樣可以完全發揮對單端波形進行差動探測的優點,而不會犧牲偏移值範圍。瞭解如何在應用中適當使用偏移值,可確保您獲得 InfiniiMax 探棒的最大效能和動態範圍。

在使用 InfiniiMax 探棒時,您可在 Infiniium 示波器的「Probe Setup」對話方塊中,指定接受偵測的信號為單端或差動。如果想開啟此對話方塊,請按一下 Setup | Channel n,然後按一下 Probes 按鈕。「受偵測信號」的設定很重要,它可在您旋轉頻道的偏移值旋鈕時,控制示波器應如何增加偏移值。

InfiniiMaxProbe Screenshot

無論偏移值如何套用,其目的都是為了減少輸入波形的 dc 元件。減少 dc 元件可讓您更有效率地運用探棒或示波器的動態範圍。下列為 InfiniiMax 探棒之偏移值電壓套用方式的簡圖。

InfiniiMax Probe Offset Voltage
  • 以單端探棒頭探測單端波形
  • 以差動探棒頭探測單端波形
  • 以差動探棒頭探測差動波形

以單端探棒頭探測單端波形

在您使用單端探棒頭時,您僅能量測單端波形。Infiniium 示波器會將其內部偏移值設為零,並在輸入進入差動放大器之前加上偏移值。因此信號的偏移值不會使用任何放大器的動態範圍。由於偏移值會在差動放大器之前被扣除,因此可用的偏移值範圍比探測差動信號時更大。

InfiniiMax 探棒放大器的偏移值範圍和動態範圍如下所示。
探棒放大器動態範圍偏移值範圍 (單端)
113xA±2.5 V±12.0 V
1168A, 1169A3.3 V 峰對峰±16.0 V

附註:如果使用單端探棒頭,則不會使用探棒的負輸入。這是正常現象,不會造成問題。

以差動探棒頭探測單端波形

在您使用差動探棒頭並選擇單端波形時,可以進行比單端探棒頭頻寬更高和更精確的量測。但是示波器套用偏移值的方式與使用單端探棒頭時相同,示波器會將其內部偏移值設為零,然後在輸入進入差動放大器之前加上偏移值。信號的偏移值不會使用到放大器的任何動態範圍,因此可用的偏移值範圍會比探測差動信號時更大。

InfiniiMax 探棒放大器的偏移值範圍和動態範圍如下所示。
探棒放大器動態範圍偏移值範圍 (單端)
113xA±2.5 V±12.0 V
1168A, 1169A3.3 V 峰對峰±16.0 V

探棒頭探測差動波形

在您使用差動探棒頭並選擇差動波形時,Infiniium 示波器會將探棒的內部偏移值設為零。一般來說,差動輸入信號的正負兩側會擁有相同的 dc 元件。此 dc 值會被差動放大器扣除,輸出波形會以接地附近為中心。探棒的共模範圍決定了最大的 dc 元件容許量。所有 InfiniiMax 探棒放大器的共模範圍皆為 ±6.75 V。

在轉動頻道的偏移值旋鈕時,示波器會在內部加上偏移值電壓。您選擇的特定 Infiniium 示波器機型,決定了可用的偏移值範圍。請參閱下文,查看您示波器的偏移值範圍。

輸入 Z垂直靈敏度可用的偏移值
DSO8xxx4A 偏移值範圍  
50Ω1 mV ≥ 25 mV/div±0.4 V
 > 25 mV ≥ 50 mV/div±0.9 V
 > 50 mV ≥ 90 mV/div±1.6 V
 > 90 mV ≥ 200 mV/div±3.0 V
 > 200 mV±4.0 V
5485xA 偏移值範圍  
50 Ω所有情況±12 格或 ±4 V,以較小者為準
5485xB/D 偏移值範圍  
1 MΩ1 mV 至 < 10 mV±2 V
 10 mV 至 < 20 mV±5 V
 20 mV 至 < 100 mV±10 mV
 100mV 至 < 1 V±20 V
 1 V 至 5 V±100 V
50 Ω1 MV 至 5 mV±2 V
 5 mV 至 < 200 mV±5 V
 200 mV 至 1 V±20 V
5484xA/B 偏移值範圍  
1 MΩ2 mV 至 104 mV/div±4 V
 > 104 mV 至 2 V/div±40 V
50 Ω所有情況±12 格
5481xA/5482xA/54835A 偏移值範圍  
50 Ω, 1 MΩ1 mV 至 49 mV/div±2 V
 > 49 mV 至 249 mV/div±10 V
 > 249 mV 至 1.24 V/div±50 V
 > 1.24 mV 至 5 V/div±250 V