이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N2276B를 사용하여 마이크로웨이브 스위치를 구동할 때 적합한 스위치 옵션은 무엇입니까?

N2276B는 3499A 또는3499C에서 사용하는 마이크로웨이브 스위치 및 감쇄기 드라이버 카드입니다. N2276B는 맞춤형 구성에 사용되는 스위치 없이 제공됩니다.

N2276B 와 사용하도록 권장되는 애질런트 멀티포트 스위치는 다음과 같습니다.

  • 87104A(SP4T, DC - 4.0GHz)
  • 87104B(SP4T, DC - 20.0GHz)
  • 87104C(SP4T, DC - 26.5GHz)*
  • 87106A(SP6T, DC - 4.0GHz)
  • 87106B(SP6T, DC - 20.0GHz)*
  • 87106C(SP6T, DC - 26.5GHz)

*87104B 또는 87106B와 함께 N2276B를 사용하고자 하는 고객은 N2276A를 고려해볼 수 있습니다. N2276A는 2개의87106B(옵션 206) 또는 2개의 87104B(옵션 204)로 미리 구성된 N2276B입니다.

N2276B와 8710xA/B/C 스위치 간의 호환성을 보장하려면 8710xA/B/C 스위치에는 다음과 같은 옵션이 있어야 합니다.

  • 옵션 024 : +24Vdc 코일 전압(표준)
  • 옵션 161 : 16핀 DIP 커넥터(표준)

N2276B 전면판과 8710xA/B/C 스위치 간의 상호 연결은 16핀 dip-16핀 dip으로의 케이블 어셈블리를 통해 이루어집니다. 케이블 어셈블리는 애질런트 부품 번호 N2276A_61001입니다. 이러한 1.5미터 케이블 어셈블리 2개가 N2276B에 포함되어 있습니다.

N2276A 및 N2276B는 또한 2개의 8490xK/L 시리즈 감쇄기를 구동할 수 있습니다.