您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

利用 N2276B 驅動微波切換器時,哪些是用於切換器的適當選項?

N2276B 是適用於 3499A 或 3499C 的微波切換器及衰減器驅動程式卡。N2276B 未隨附於用於自訂配置的切換器。

建議與 N2276B 一起使用的安捷倫多埠切換器有:

  • 87104A (SP4T, DC - 4.0 GHz)
  • 87104B (SP4T, DC - 20.0 GHz)
  • 87104C (SP4T, DC - 26.5 GHz)*
  • 87106A (SP6T, DC - 4.0 GHz)
  • 87106B (SP6T, DC - 20.0 GHz)*
  • 87106C (SP6T, DC - 26.5 GHz)

*打算使用 N2276B 搭配 87104B 或 87106B 的顧客可能想要考慮 N2276A。N2276A 是 N2276B 預先配置 2 個 87106B (選項 206) 或預先配置 2 個 87104B (選項 204)。

為了確認 N2276B 與 8710xA/B/C 切換器的相容性,8710zA/B/C 切換器必須有下列選項:

  • 選項 024:+24 Vdc 線圈電壓 (標準)
  • 選項 161:16 接腳 DIP 接頭 (標準)

透過一個 16接腳DIP至 16 接腳 DIP 纜線組件,進行 N2276B 面板與 8710xA/B/C 切換器之間的互連。 纜線組件的安捷倫產品編號為 N2276A_61001。N2276B 隨附兩條 1.5 公尺的纜線組件。

N2276A 與 N2276B 亦可驅動高達 2 個 8490xK/L 系列的衰減器。