検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PNAのリア・パネルの部品ハンドラ接続用のTTL入力/出力のレベルは?

  • TTL出力:ハイ = 最小2.5V、最大5.0V;ロー= 最大0.55V
  • TTL入力:ハイ = 最小2.0V、最大5.0V;ロー= 最大0.8V、最小-0.5V 

この回答時点では、上記のTTLの値は、#74ABT16244 CMOSSチップ・セットを基づいています。