이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

데모 비디오와 어플리케이션 요약 시리즈를 통해 N6700 체험하기

Keysight  N6700 Video Demo

키사이트 N6700 로-프로파일 모듈식 전원 시스템은 테스트 시스템 어셈블리, 프로그래밍, 디버깅 및 작동을 단순화합니다. 유연하고 작으며 명령 처리가 빨라 ATE 및 생산 테스트 환경에 이상적입니다.

제품 개요 비디오
이 비디오는 N6700 로-프로파일 모듈식 전원 시스템을 5분 동안 소개하면서 N6700의 기본적 기능과 특징을 설명합니다. 각 모듈 유형에 대해서도 설명합니다. 비디오 보기(28.9M)

어플리케이션 비디오
각 어플리케이션 비디오는 어플리케이션 필요성을 해결하기 위해 N6700을 어떻게 사용할 수 있는지 1~2분간 요약하여 보여줍니다. 각 어플리케이션 비디오에는 동일한 요약 소개가 들어 있습니다.

  • 어플리케이션 비디오 #1 -
    PC 메인보드를 테스트할 때는 CPU의 올바른 부팅을 위해 다양한 공급 전압을 올바른 순서로 인가해야 합니다. N6700은 순차적 타이밍을 자동으로 처리하여 이 작업을 단순화합니다. 비디오 보기(7.1M)
  • 어플리케이션 비디오 #2 -
    다양한 입력 전압 램프로 전원을 인가하면서 DC/DC 컨버터의 올바른 작동을 테스트합니다. N6700은 여러 가지 슬루 속도(slew rate)로 빠른 전압 램프를 생성하도록 프로그램할 수 있습니다. 비디오 보기(8.3M)
  • 어플리케이션 비디오 #3 -
    하이브리드 IC를 번인(burn-in)할 때 다수의 IC를 병렬로 처리해야 합니다. 다중 출력 전원 공급기인 N6700의 출력은 동시에 많은 IC에서 번인 전압 시퀀스를 실행하도록 프로그램할 수 있습니다. 비디오 보기(10.8M)
  • 어플리케이션 비디오 #4 -
    다양한 백플레인 공급 전압에서 무선 LAN PCI 카드가 올바로 작동하는지 마진 테스트를 수행합니다. N6700의 각 출력은 5V, +12V 및 -12V를 제공하도록 할당할 수 있습니다. 그런 다음 필요한 전압 조합을 단계적으로 빠르게 진행하도록 N6700 출력을 동기화시킬 수 있습니다. 비디오 보기(10.5M)
  • 어플리케이션 비디오 #5 -
    사진을 찍으면서 디지털 카메라를 측정하여 배터리에서 유출되는 과도 전류를 확인합니다. N6700은 전원을 제공하고, 동적 전류 측정을 수행하며 전류 측정 결과를 오실로스코프와 유사한 측정 버퍼에 저장합니다. 비디오 보기(10.4M)

아래 링크를 클릭하여 이들 비디오를 볼 수 있습니다. 아래 링크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 “다른 이름으로 대상 저장”을 선택하여 비디오를 다운로드하면 나중에 볼 수도 있습니다.

비디오를 보려면 Windows® Media Player가 필요합니다. Media Player 홈 페이지에서 플레이어를 다운로드할 수 있습니다. 

비디오를 정상적으로 보려면 고속 인터넷 연결이 필요합니다. 전화접속 연결로 비디오를 보려면 여기를 클릭하십시오.

문서자료 및 다운로드

N6700 Product Overview 
N6700 Product Overview - 5 minute video for high speed connections

기본 데모 2004-03-30

N6700 제품 개요 
N6700 Product Overview - 5 minute video for high speed connections

기본 데모 2005-07-06

N6700 어플리케이션 비디오 #1 
Motherboard Testing using N6700 Output Sequencing - 1.5 minute video for high speed connections

기본 데모 2005-07-06

N6700 어플리케이션 비디오 #2 
DC/DC Converter Testing using N6700 voltage ramps - 1.5 minute video for high speed connections

기본 데모 2005-07-06

N6700 어플리케이션 비디오 #3 
Hybrid IC Testing using N6700 voltage cycling - 2 minute video for high speed connections

기본 데모 2005-07-06

N6700 어플리케이션 비디오 #4  
N6700 출력 동기화를 이용한 PCI 카드 테스팅 - 빠른 인터넷 회선용 비디오(2분)

기본 데모 2005-07-06

N6700 어플리케이션 비디오 #5 
디지타이즈 전류 수행하는 N6700를 이용한 디지털 카메라 테스팅 - 빠른 인터넷 회선용 비디오(2분)

기본 데모 2006-07-06