这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

通过一系列的视频演示和应用说明来体验 N6700

Keysight  N6700 Video Demo

Keysight N6700小型模块化电源系统简化了测试系统的组装、设计、调试和运行。它具有灵活,体积小和指令处理快的特点,非常适合ATE和产品测试环境。

产品概览视频
本视频对N6700小型模块化电源系统做出了5分钟的简要介绍。它介绍了N6700的基本特性和性能,并对每种模块类型进行了描述。

应用视频
每一个应用视频用一到两分钟的时间,概括总结了如何用N6700来满足应用的需要。注意,每个应用视频都有相同的简介。

  • 应用视频第1集-
    在测试 PC主要时,重要是按正确顺序来使用各种电源电压,以确保CPU正确启动。N6700 通过自动处理排序计时,大大简化了此项任务。
  • 应用视频第2集-
    测试直流/直流转换器,并确保它在各种输入电压冲击下均可正常启动。N6700可以通过程序产生不同转换速率的快速电压冲击。
  • 应用视频第3集-
    当烧录混合集成电路时,许多的集成电路都需要并行操作。作为一个多输出电源,N6700的输出通过程序控制,可以同时在许多集成电路上循环给出烧录的电压序列。
  • 应用视频第4集-
    对一个无线局域网的PCI卡进行极限测试,以确保它能在背板电源电压下正常工作。N6700 的每个输出可以用来提供5V、+12V、和-12V的电压。然后,N6700的输出电压可以迅速同步通过所要求的电压组合。
  • 应用视频第5集-
    测量正在拍照的数码相机,以确定拍照时电池输出的瞬时电流。N6700提供电源,用来进行动态电流测量,并在类似于示波镜的测量缓冲器内存储电流测量值。

您可以通过点击以下链接来观看这些视频。或者右键点击下面的链接,选择“Save Target as(目标保存为……)”来下载视频,以备日后观看。

观看这些视频需要使用Windows® Media Player。您可以从 Media Player主页中下载和安装播放器。 

为了提高视频效果,需要确保使用高速连接。点击这里获取可适用于 拨号连接方式查看的视频。

文档和下载

N6700产品概览 
N6700产品概览-关于高速连接的5分钟视频

基本演示 2004-09-16

N6700应用视频第一集 
使用N6700输出序列进行母板测试-关于高速连接的1.5分钟视频

基本演示 2004-09-16

N6700应用视频第二集 
使用N6700电压冲击进行直流/直流转换器测试-关于高速连接的1.5分钟视频

基本演示 2004-09-16

N6700应用视频第三集 
使用N6700电压循环进行混合集成电路测试-关于高速连接的2分钟视频

基本演示 2004-09-16

N6700 Application Video #4 
PCI Card Testing using N6700 synchronized outputs - 2 minute video for high speed connections

基本演示 2004-03-30

N6700 Application Video #5 
Digital Camera Testing using N6700 to digitize current - 2 minute video for high speed connections

基本演示 2004-03-30