这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

把 Keysight Intuilink 4395A 连接到 4395A, 4396B 分析仪上发生异常

我安装了用于4395A, 4396B综合分析仪的Keysight Intuilink Agt4395数据采集工具。我确认通过I/O程序库接口发现方法与仪器通信正常,即Keysight VISA Assistant或National Instruments Discovery。通过这些发现方法,分析仪对"*IDN?"应答正确。

Intuilink Connection模式下的分析仪正常(参见下图):

Connect to 4395A/4396B/4294A

但是,在试图通过Intuilink Agt4395A 执行DATA CAPTURE时,显示下述错误:

无法访问仪器的内存盘(ramDisk)。没有足够的空闲空间或不是 MSDOS 格式

Data Capture Error 4395A/4396B/4294A

或在通过Intuilink Agt4395A执行SCREEN CAPTURE时,显示下述错误: 

无法向应用软件传送图片。
错误描述:CAgtServer4395::保存屏幕图片的方法错误。
CAgtCore4395::保存屏幕图片的方法错误。
CAgtCore4395::将图片转换成领先工具格式的方法错误。
传递的参数无效

Screen Capture 4395A/4396B/4294A

发生了什么错误?怎样才能改变异常情况?

回答/解决办法:

错误是由于分析仪的内存RAM磁盘被格式化为LIF引起的。把磁盘重新格式化为DOS驱动器,应用程序将正确运行。

使用下面的键盘操作,重新格式化:

SAVE (Hard Key - HK)
FILE UTILITIES (Soft Key - SK)
STORAGE DEV[MEMORY] (SK) 一定要选择这一项
INITIALIZE DISK (SK)- FORMAT[DOS] (SK) 一定要选择这一项
INIT DISK [YES] (SK) .

警告: 将擦除内部RAM磁盘上的所有内存,这包括用户定义的校准套件、数据保存、图形保存等。

如需与分析仪有关的其它信息,请参阅最新版 4395A网络/频谱/阻抗分析仪操作手册

4396B网络/频谱/阻抗分析仪用户指南

如欲了解关于 Keysight Intuilink 的综合信息,请访问: https://www.keysight.com/find/intuilink

如需是德GPIB连接解决方案有关的更多信息,请访问: https://www.keysight.com/find/connectivity

相关链接