이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

키사이트 N6700 모듈러 전력 시스템 제품군 예제 프로그램

신형 키사이트 N6705A DC 전력 분석기 지원으로 업데이트(2007년 8월)

예제 프로그램은 N6700B, N6701A, N6702A, N6705A 메인프레임 및 N673xB, N674xB, N675xA, N676xA, N677xA 모듈에서 실행할 수 있습니다(별도로 지정하지 않은 경우).

이 자동압축해제 실행 파일에는 키사이트 N6700 모듈러 전력 시스템 제품군에 관한 예제 프로그램이 들어있습니다. 다운 받으려면 아래 링크를 클릭하고 현재 위치에서 프로그램을 실행하거나 하드 드라이브로 저장합니다. 프로그램을 실행합니다. 기본 설치 디렉터리는 C:\Program Files\Keysight\N6700이며 사용자가 직접 샘플 프로그램을 설치할 디렉터리를 지정할 수도 있습니다.

이 파일에는 다음 IO 라이브러리와 함께 아래 프로그램 언어로 되어 있는 예제가 들어있습니다.

- C++ (VISA 지원)
- Microsoft Visual Basic 6.0 (VISA, VISA-COM, NI 488.2 지원)
- Microsoft Excel (VISA, VISA-COM, NI 488.2 지원)
- Keysight VEE (Direct I/O 지원)

이 파일에는 네 가지 예제 프로그램이 들어있습니다.

  • EZSample: N6700 MPS와 N6705A DC 전력 분석기의 전압, 전류 및 보호 기능을 설정하는 간단한 예제입니다. 전압도 측정합니다. N6700 및 N6705A 프로그래밍을 완벽히 소개합니다.
  • Sequence: 이 샘플에서는 순차적 전원켜기 실행 방법을 보여줍니다. 첫 번째 출력이 활성화됩니다. 지정한 시간이 지나면 두 번째 출력이 활성화됩니다. 이 샘플 프로그램을 실행하려면 출력이 2개 이상 필요합니다.
  • List: 이 예제 프로그램은 간단한 목록을 셋업하고 실행합니다. 전압과 전류 그리고 머무름 시간을 모두 지정합니다. 이 프로그램은 옵션 054 고속 테스트 확장자를 포함한 N676XA 제품과 N675XA 제품에서만 작동합니다.
  • Digitizer: 일련의 측정을 리드백하는 측정 시스템을 셋업하는 예제 프로그램입니다. 이 프로그램은 옵션 054 고속 테스트 확장자를 포함한 N676XA 제품과 N675XA 제품에서만 작동합니다.

문서자료 및 다운로드

키사이트 N6700 모듈러 전력 시스템 예제 프로그램 
2007년 8월에 예제 프로그램이 업데이트되었습니다. 프로그램은 N6700B-N6702A, N6705A,N673xB, N674xB, N675xA, N676xA, N677xA에서 작동합니다.

프로그램 예제 2007-08-15