Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

オシロスコープ MSO帯域ブーストキャンペーン

開始日: 2019年8月1日   終了日: 2020年3月31日
キャンペーンコード: 6.040
対象地域: 全世界

Supercharge Your Bandwidth期間限定で、4チャネルのInfiniiVision 3000T X/4000 X/6000 Xシリーズ ミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)をご購入いただくと、帯域幅が1ランク上のモデルに帯域幅を無料でアップグレードできます。

オシロスコープの帯域幅が広いほど、高周波成分を含む信号をより正確に測定できます。また、今日のアプリケーション用のオシロスコープを検討している場合は、将来の測定ニーズも考慮することが重要です。そのためには、通常、さらに広い帯域幅が必要になります。

本キャンペーンでは、4チャネルのInfiniiVision 3000T X/4000 X/6000 Xシリーズ ミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)を、帯域幅が1ランク下の4チャネルMSOモデルと同じ価格でキーサイト契約販売店から購入できます(以下の表を参照してください)。

InfiniiVision Xシリーズ オシロスコープは、簡単に短時間で作業できるように設計されています。業界最高の波形更新レートにより、InfiniiVisionオシロスコープは、発生頻度の低い信号の問題を短時間で明らかにします。ハードウェアベースのゾーントリガを含む高度なトリガにより信号の問題を特定し、アプリケーション専用のソフトウェアパッケージによりあらゆる問題を容易に解決できます。

今、ミックスド・シグナル・オシロスコープを購入すれば、無償でオシロスコープの帯域幅を追加できます。

 

対象製品
MSOX3024T MSOX3034T MSOX3054T MSOX3104T
MSOX4034A MSOX4054A MSOX4104A MSOX4154A
MSOX6004A (2.5 GHz) MSOX6004A (4 GHz) MSOX6004A (6 GHz)  


対象製品の見積請求をウェブから簡単に:

下記リンクから、見積のご請求が可能です。
キャンペーン価格適用の見積書は契約販売店からご提出させていただきます。

適用条件:

  • 本キャンペーンはリストに掲載されている製品が対象です。
  • 本キャンペーンは、キーサイト契約販売店からご購入のお客様が対象です。
  • 本キャンペーンは、キーサイトの他のキャンペーンと併用することはできません。
  • リースや再生品には、このキャンペーンは適用されません。
  • 本キャンペーンの期間中に、本特別販売の変更/中止を行う権利をキーサイトは留保しています。