这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PathWave 先进设计系统(ADS)中的 Memory Designer

Advanced Design SystemPathWave ADS 2019 Update 1.0 包括了多款适用于高速数字(HSD)设计与仿真的新产品,为您带来激动人心的功能。

PathWave ADS Memory Designer 软件套件

设计人员在设计含有存储器系统的硬件产品时,除了必须要应对开发时间不断缩短、电压裕量不断变小的挑战,还要执行众多复杂的一致性测量,以确保其产品设计可靠工作。随着我们开始采用 DDR4 及更高版本的技术,随机抖动的重要性显著增加,设计人员需要有信心能够以超低的比特误码率(BER)通过接收机模板测试。是德科技全新的 PathWave ADS Memory Designer 工作流程可以帮助设计人员事半功倍地完成设置、提取 EM 模型、仿真总线和执行一致性测试等工作。它提供了一项独特功能,能够使用相同的测量技术完成仿真和硬件验证两项工作,最终更轻松地完成仿真结果与测量结果的比较。

前瞻。高效。洞察。

Memory Designer in ADS 2019

图 1. PathWave ADS 2019 Update 1.0 中的 Memory Designer。

主要特性

  • 新的原理图组件使设计人员可轻松设置控制器、PCB、连接器、端子和存储器
  • 可以“按器件”应用 IBIS 文件,从而更快完成信号组的设置和参数化
  • 利用在版图设计中找到的信号 ID,自动完成接线
  • 利用 DDR 总线仿真器表征信号完整性,捕获模板裕量测试结果,从而实现超低 BER
  • 新的存储器探头可以按组设置测量,同时可以智能选择参考信号
  • 全新选通眼图和偏移测量
  • DDR4 一致性测试套件采用是德科技久负盛誉的 DDR4 测量技术自动执行测试并生成报告
     
全新高速数字产品
型号 描述
W2225BP/BT PathWave ADS Memory Designer 软件套件
W2393EP/ET Memory Designer 组件

了解关于高速数字设计流程的更多信息。

其他资源