您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

簡単自動測定お試し+メモリ増量キャンペーン

** 本キャンペーンは終了いたしました **

キャンペーン期間中に本キャンペーン適用でご購入いただいたお客様は、こちらのフォームよりメモリをご請求ください(入力期限:2019年9月30日)。
請求フォーム >>


開始日:2018年9月1日 終了日:2019年5月31日
プロモーションコード: 6.028
対象地域:日本


キーサイトのデジタルマルチメータ、ファンクション/波形発生器を購入した方に、期間限定で無料のメモリアップグレード(最大約6万円相当)を差し上げます。

キーサイトの34465A/34470A Truevoltデジタルマルチメータは、業界最先端の標準を満たす最小ノイズとコンプライアンスの保証を実現し、真の信号を表示できる最高の測定性能を提供します。

キーサイトの33500B/33600A Trueformファンクション/波形発生器は、高サンプリングレート、広帯域幅、低ジッタを実現しながら、豊富な機能、忠実度、柔軟性を提供します。

これらのベンチ型測定器を購入するまたとないチャンスです!無料のメモリアップグレードを利用すれば、ベンチ型測定器のメモリを最大200万個(デジタルマルチメータ)または6,400万個(ファンクションジェネレーター)の読み値まで拡張でき、より詳細なテストを行えます。

デジタルマルチメータのメモリを拡張すれば、データロギングの記録時間が延長され、後解析のために保存できる測定値の個数が増加します。ファンクション/波形発生器のメモリを拡張すれば、ポイント数の多い複雑な波形を高い時間分解能で作成できるようになります。


おまけのご提案!
 
対象製品を購入された方にはKeysight BenchVueソフトウェアの90日間の無料試用ライセンスも差し上げます。BenchVue PCソフトウェアにより、測定器への接続と制御およびテストシーケンスの自動化が容易になるので、テストの開発段階を短時間で終えて結果を高速に得ることができます。

以下でこのキャンペーンをご利用いただけます:

  • キャンペーンの詳細とご購入については、計測お客様窓口またはキーサイトの契約販売店までお問い合わせください: www.keysight.co.jp/find/partners 
  • キャンペーンの利用資格を得るには、次の請求フォームに詳細な情報を入力してください(入力期限:2019年9月30日):請求フォーム
  • キーサイトのキャンペーンについて詳細は次のページを参照してください: www.keysight.com/find/promotion