Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

InfiniiVisionオシロスコープ 新プローブクーポン キャンペーン

InfiniiVision 3000T/4000/6000 X-シリーズ オシロスコープのいずれかとアプリケーションバンドルを購入いただいた場合、選択されたプローブを無償で差し上げます。本ページからアンケート登録後、クーポンをダウンロードください。

開始日:  2018年4月1日   終了日: 2018年11月30日
プロモーションコード: 6.025
対象地域: 日本

Pick Your Probe for Free


お客様の測定環境を変えませんか。詳しくはビデオをご覧ください。


                
                


InfiniiVision X-シリーズ オシロスコープは、お客様の作業が容易に短時間でできるようにデザインされています。業界最高の更新レートにより問題を短時間で確認でき、応答性に優れた直観的なGUIによって操作が簡単になります。また、豊富なアプリケーションスイートによりあらゆる問題を容易に解決できます。

さらに今なら、キーサイト独自のプロービングソリューションを無償で入手できます!これらの一般的なプローブは、より正確な測定を実行できるように開発されています。この特典による購入で入手したアクティブプローブを使用すれば、お客様のデザインコンポーネントをより詳細に解析できます。お好きなプローブを選択してください!

期間限定で、新しい3000T/4000/6000 X-シリーズ オシロスコープとアプリケーションバンドルをご購入いただいた場合は、以下のプローブのうち1本を無償で差し上げます。

N2796A N2796Aは、汎用的なシングルエンド・アクティブ・プローブで帯域幅は2 GHzです。アクティブプローブはパッシブプローブよりも周波数応答がフラットで負荷が低く、遅い波形でも正確に信号を確実に表示できます。
N2818A N2818Aは、汎用的な差動アクティブプローブで帯域幅は200 MHzです。差動プローブは、今日のパワー、車載バス、高速デジタルシステムのデザインに必要な優れた測定を実現します。
N2820A N2820A 2チャネルAC/DC電流プローブをオシロスコープの2つのチャネルに接続すれば、50 uA~5 Aという広いダイナミックレンジ測定により、低利得および高利得の表示を同時に実現できます。DUTの低レベル電流の捕捉および解析に最適です。
 
N7020A N7020A 2 GHz パワー・レール・プローブはパワーインテグリティー測定を実行するユーザー向けのプローブで、大きなDCオフセット上でmVの感度で測定できます。1:1の減衰比と±24 Vのオフセットを備えたこの独自のプローブにより、オシロスコープで従来は確認できなかった測定解析を実行することができます。
 

ご購入対象のオシロスコープ本体

各シリーズの詳細はこちらをご覧ください:

  InfiniiVision 3000TX-シリーズ 
  InfiniiVision 4000X シリーズ 
  InfiniiVision 6000X シリーズ
 

こちらのアプリケーションバンドルも同時にご購入いただくと、本キャンペーンの対象となります。

アプリケーションバンドルオプションならお得にフル装備可能です。たとえば、3000TXシリーズの場合、全16種類のアプリケーションオプションを個別にご購入いただくと総額約251万円が39.3万円に。


適用条件

  • 本キャンペーンは、キーサイト契約販売店からご購入のお客様が対象です。その他のご購入先に関しては、弊社担当営業までお問い合わせください。
  • キーサイト契約販売店に見積りをご請求ください。ご請求時にキャンペーンコード6.025とダウンロードしたクーポンのPDFをお送りください。
  • 本キャンペーンは、オシロスコープ本体1台と同時にアプリケーションバンドルオプション1つをご購入の際、1本のプローブ(N2796A/N2818A/N2820A /N7020Aのいずれか)をご提供します。
  • 1つのクーポンにつき、キャンペーン値引きを適用したお見積もりを発行できるのは、1社のみとなっております。1つのクーポンで、複数の契約販売店からのお見積もりは発行することはできません。
  • レンタル会社のお客様、ソリューションパートナーのお客様、OEMのお客様は対象外です。
  • リースや再生品には、このキャンペーン値引きは適用されません。
  • 本キャンペーンは、キーサイトの他のキャンペーン、プロモーションと併用することはできません。
  • 本キャンペーンは、教育機関向け値引きと併用できます。
  • 本キャンペーンの期間中に、本特別販売の変更/中止を行う権利をキーサイトは留保しています。
     

Documents et téléchargements

Pick Your Probe for Free! Promo Flyer - Promotional Flyer 
When a customer purchases a qualifying InfiniiVision X-Series oscilloscope with an application bundle, they are qualified to select a free probe (N2796A, N2818A, N2820A, or N7020A).

Matériel de promotion 2018-11-30

null PDF 270 KB