이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

~ソフト?プローブ?メモリ?~ オシロスコープ“選べる”キャンペーン

Your Scope. Your Way.Infiniium Sシリーズ オシロスコープ、あなたのニーズに合わせて以下のお得な3つの選択肢から1つ選べるキャンペーンです。 

開始日: 2017年 8月1日    終了日: 2018年3月31日
キャンペーンコード: 6.022
対象地域: 全世界

Sシリーズ オシロスコープ(500 MHz~8 GHz)は優れた測定確度と最高のシグナルインテグリティーを備え、さらに、最も豊富なソフトウェアにより、信号解析、各種コンプライアンス、プロトコル解析に対応しています。

キャンペーン期間中にSシリーズ オシロスコープを新規でご購入いただくと、1台につき、①ソフトウェア ②プローブ ③メモリの3つからお好きなものを1つ選んでアップグレードできます。お客様のニーズに合わせてお選びください。

選べる①: Infiniium プロトコル・デコード・ソフトウェア・バンドル(N8888A)が無料(32種類のプロトコル対応)

  • I2C
  • SPI
  • RS232/UART
  • eSPI
  • Quad eSPI
  • SAS
  • SATA
  • PCIe Gen 1
  • ARNIC 429
  • MIL-STD-1553
  • イーサネット 10BaseT
  • イーサネット 100BaseTX
  • JTAG
  • I2S
  • SVID
  • CAN
  • CAN-FD
  • LIN
  • FlexRay
  • UFS
  • SPMI
  • USB 2.0
  • USB 3.1 Gen 1
  • USB PD
  • USB 3.0 SuperSpeed Inter-Chip (SSIC)
  • MIPI I3C
  • MIPI RFFE
  • MIPI UniPro
  • MIPI LLI
  • MIPI D-PHY
  • MIPI CSI-3
  • MIPI DigRF v4

選べる②: 2 GHzシングル・エンド・アクティブ・プローブ(N2796A) x 2本が無料

選べる③: 400 Mポイント/chのメモリオプション(DSOS000-400)が無料


■ご購入対象製品:

広帯域10bit Infiniium Sシリーズオシロスコープ(500MHz/1/2/2.5/4/6/8GHz、4/4+16ch)。
詳しくはこちら

■キャンペーン条件:

  • 計測お客様窓口またはキーサイト契約販売店に見積りをご請求ください。ご請求時にキャンペーン・コード6.022をお申し出ください。
  • 本キャンペーンは、キーサイトから直接ご購入のお客様、キーサイト契約販売店からご購入のお客様、教育機関のお客様、レンタル会社のお客様、ソリューションパートナーのお客様、OEMのお客様が対象です。
  • 本キャンペーンは、キーサイトの他のキャンペーン、プロモーション、値引きプログラムと併用することができます。
  • リースや再生品には、このキャンペーン値引きは適用されません。
  • 本キャンペーンの期間中に、本特別販売の変更/中止を行う権利をキーサイトは留保しています。