您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

觀看是德科技大中國地區網路研討會影片

感謝您的關注。

是德科技為您準備多項主題,説明您掌握產業相關最新技術。以下我們精心挑選了熱門研討會主題可供您立即觀看,希望對您的量測有幫助:

類別 主題 摘要

量測小學堂

E1:頻譜分析基礎

隨著行動通訊技術的快速演進,測試變得愈發複雜,如何讓系統在測試時發揮最大效能?答案就是你必須對頻譜分析的基本原理和主要運作方式非常的的熟悉。

此網路直播影片將詳細介紹如何透過解析頻寬、視訊頻寬及動態範圍最佳化,來節省時間、避免錯誤從而減少重複作業,以得到最精確的量測結果。我們也會討論失真和雜訊對量測準確度所造成的影響。

E2:信號產生和數位調變技術基礎

信號產生器可在設計最新接收器時,幫助分析元件並驗證裝置功能。

此網路直播影片著重於介紹射頻信號鏈類比與數位調變信號產生與解調變相關的量測挑戰。影片中將探討連續波信號產生技術及特性,包括以 VCO 和鎖相迴路為例來討論相位雜訊與信號合成的問題。我們還會討論類比和數位調變信號的產生和量測技術。

E3:驗證 PCIe4.0 發射器與接收器的量測方案

隨著網路與電腦效能需求的快速成長,對於即時儲存、移動與處理更多資料的需求也越來越高。當資料傳輸速度提高,通道衰減也隨之成為介面匯流排間移動資料的抑制裝置。

此網路直播影片將說明是德科技在 PCIe 4.0 技術方面的努力成果,以實現實體層發射器與接收器測試。影片主題包含強化 PCIe 3.0 CEM 連接器以支援 16 GT/s 信號、改善接收器的測試方法,以及測試 PCIe 4.0 裝置的新工具。此隨著網路與電腦效能需求的快速成長,對於即時儲存、移動與處理更多資料的需求也越來越高。當資料傳輸速度提高,通道衰減也隨之成為介面匯流排間移動資料的抑制裝置。

此網路直播影片將說明是德科技在 PCIe 4.0 技術方面的努力成果,以實現實體層發射器與接收器測試。影片主題包含強化 PCIe 3.0 CEM 連接器以支援 16 GT/s 信號、改善接收器的測試方法,以及測試 PCIe 4.0 裝置的新工具。此網路直播影片將重點展示是德科技參與業界研究的成果,透過 PCIe Gen4 技術,為實現更高的數位系統頻寬與傳輸速率而鋪路。

E4:射頻與微波元件量測基本原理

各式元件是建構當今複雜射頻系統的「基石」。大多數收發器皆配備放大器來提升至混頻器的 LO 功率,並有濾波器來消除信號諧波。研發工程師常需對元件進行量測,以驗證模擬模型與硬體原型。而在元件生產方面,製造商必須量測產品的性能,才能提供準確的規格。因此了解元件如何能夠讓設計系統的效能最大化,或是在生產測試過程中達到最佳效率,至關重要。

在這個長達 1 小時的網路直播影片中,將帶領您了解射頻發射/接收信號鏈。此外我們將探討現代網路分析在分析系統重要元件時所扮演的角色,包括傳輸線理論、S 參數、Smith 圓圖、阻抗量測、阻抗匹配、校驗及誤差修正。我們也會討論發射/接收和指向性路徑,以及動態範圍和準確度最佳化方法。

E5:適用於現代非合作信號的發射器定位技術

自 1970 年代以來,定位發射器所採用的策略並沒有改變,但發射器本身則有大幅變化。以接收角(AOA)技術為基礎的傳統定向系統,已被採用到達時間差定位(TDOA)技術的分散式同步系統所取代。TDOA 對大多數現代信號的效果更佳,並可提供重要優勢。本網路直播影片將討論 TDOA 的基本操作理論,並透過各種模擬和現場量測來說明主要概念。另外也會針對 AOA 和 TDOA 技術進行比較。

E6:使用向量網路分析儀執行準確的信號完整性量測

隨著網路和資料中心資料速率的提升,向量網路分析儀在信號完整性實驗室也越來越普遍。當使用者嘗試推送更多資料通過通道時,實體層中的交互干擾問題會導致接收器出現更多誤碼。

本網路直播影片將探討以向量網路分析儀進行品質信號完整性量測所採用的工具與技術。網路直播影片會先簡單介紹執行信號完整性量測所面臨的挑戰,以及克服這些挑戰的方法。之後會探討辨識交互干擾源、通道損耗、信號反射及眼圖閉合的技術。在網路直播影片的尾聲,我們會討論進階誤差修正技術。

E7:相位雜訊量測系統基本原理 此網路直播影片將說明相位雜訊量測系統的基本原理。我們將討論什麼是相位雜訊,及其對接收器和設計系統的影響。我們還將說明檢相器在量測作業中的核心角色,並對相位雜訊量測技術進行比較與探討,另外也會探討量測 AM 雜訊的重要性,以及交叉相關性的優點。
E8:功率完整性 - 可辨識並解決功率完整性問題的除錯技術

產品功能可靠性與產品中的直流電源品質息息相關。

我們在此網路直播影片中,與您分享對產品直流電源進行精確功率完整性量測的技術與工具。為了協助您信心十足地進行有效的功率完整性量測,影片中將針對能夠判斷並解決功率完整性問題的故障診斷技術進行討論。

E9:選擇高性能示波器探棒所需考量之關鍵規格 現代高速數位應用推動了高頻寬和高性能探測解決方案的極限。隨著系統頻寬的增加,信號的速度變得更快,晶片組和裝置的尺寸開始變小,PCB 佈局則變得更加複雜。此網路直播將討論如何選擇高性能示波器探棒時所要考慮的關鍵規格。並提供實際範例中了解高性能探棒可能遇到的一些挑戰。

這些趨勢對探測解決方案增加了挑戰,選擇高性能探棒時需要考慮的要比使用低頻寬通用探棒需要考慮的更多。 性能愈高,為您的應用所選擇探棒時就愈需要小心。
 
E10:在毫米波頻率上執行元件特性分析的技術

高速傳送大量資料的需求,使得毫米波頻段的使用需求日益增加。業界設計人員與製造商也因此需要以毫米波頻率,對主動式和被動式元件進行完全特性分析與測試。

此網路直播影片將集中探討在向量網路分析儀對被動與主動式裝置毫米波元件進行特性分析的處理方式。

E11:400G/CEI 4.0 特性分析與相符性測試 - 探究真相

業界第一個結合 802.3bs 400Gb Ethernet 和 CEI-56G 的完整設計,讓實驗室能輕鬆使用 56+Gb 通道和 PAM4 技術來進行特性分析。

如同所有新一代資料中心串列鏈路標準,網路裝置和系統的模擬結果和實際效能之間的邊限變得越來越小,因此沒有多餘的餘裕可以容忍量測不確定性。想要獲得準確的結果,工程師需全心投入於測試配置、解嵌入,並且校驗測試設定。

此網路直播深入介紹測試配置和執行量測的細節,以協助您獲得最準確的量測結果。


E12:使用示波器和光學調變分析儀進行 Terabit 通訊研究

業界正致力於研究透過更高的符碼率與複數調變,提升現有光纖長距通訊的資料傳輸速率。唯有使用具低雜訊底線、高有效位元數及緊密通道同步的高效能儀器,方能讓研究有所突破。

此網路直播影片將討論如何使用示波器和光學調變分析儀解決方案,排除特定量測挑戰。

量測基礎 任意波形產生的基本原理 - 選擇適合您的數位、光學或電子設計測試 測試電子裝置或系統意味著將正確的激發,套用到待測裝置或系統,藉以分析由此產生的特性。在某些情況下,激發來自真實世界,但多數情況下,信號必須透過儀器,如任意波形產生器(AWG),提供保證可重複性和確定性測試。隨著電子裝置和介面越來越複雜,測試儀器的靈活性越來越重要。AWG 可產生最通用的信號。

本影片將介紹執行數位、光電通信、先進研究、寬頻雷達和衛星通信應用時,選擇 AWG 的準則。您將了解產生數位、多位準、PAM-4、無線調變波形,以及同調光信號的多載波信號,那些是真正重要的考量因素!
不可不知的量測知識 --- 多通道與儀器整合量測的觸發、同步和同調性設定秘訣 尖端技術在雷達、電子戰、5G,量子計算、MIMO 和其它的先進技術,增加同步通道數輸出與輸入、高速的運算需求與高密度的系統整合,這同時也讓測試多通道及高度整合系統面臨巨大的挑戰。

本影片將與大家一起探討時間相關的測試系統整合的技巧。從最基礎的時脈、儀器間的觸發與同步,到射頻的相位同調測試,如何滿足精準的時間及相位的同步工具與技巧,並以實際應用說明。
 
寬頻分析使用 PXI 示波器還是數位化儀 – 你弄懂了嗎? 更寬的通信頻寬越來越多應用於無線通訊標準的演進,以及許多航空航太和國防工業計畫。除了載波頻率信號,數位化儀和示波器都是寬頻分析的關鍵工具。對於寬頻測量的挑戰,如何使用正確的選擇測量儀器將大大提高您的測量結果。
射頻微波量測基礎(一)- 頻譜分析

「射頻微波量測基礎」系列講座旨在為射頻領域的工程師、技術人員,提供專業的量測理論、方法介紹,進而提升其工作效率。

本期「頻譜分析」講座主要討論射頻信號鏈路中所遇到的測試挑戰,並且深入探討掃頻調諧和 FFT 接收器技術,以及將頻譜檢測技術最佳化的方法,包括 RBW、VBW 等參數設定,讓您能夠獲得更加精準的量測結果。觀眾同時也將了解失真、雜訊等對於頻譜量測的影響。

5G 與 MIMO 多通道測試及最新測試技術

靈活的毫米波寬頻信號及 5G 信號產生與分析 目前 5G 技術研究遇到的一大挑戰就是,需要對太多的波形、頻率和頻寬加以分析。除了 6 GHz 以下頻率的波形之外,還包括微波和毫米波頻率的波形。有的波形可能還涉及到大頻寬。所有這些因素對 5G 信號的產生和分析提出了新的測試挑戰,因此靈活性是當今 5G 研究的關鍵要求。本研討會將討論部分候選波形,而後會介紹一款創新和靈活的、適用於 5G 波形產生和分析的測試台。該測試系統將軟體解決方案和測試設備完美結合起來,透過模擬尖端的 5G 波形應用情境來執行“假設-分析”研究。 文中還將分析候選 5G 波形與 4G 波形共存的情境,並將討論微波和毫米波頻段的寬頻信號產生和分析案例。
LTE-A 多通道 MIMO 參考解決方案

LTE 已成為通訊史上發展速度最快的一項技術。而新的 LTE-Advanced 的部署,使得收發器需支援更大頻寬的傳輸並提供多天線配置,以獲得載波聚合和空間多工 MIMO 等最新增強技術所提高的系統速率。隨著天線數量的增加,設計的分析變得更加複雜 — 需使用更多的通道,通道間更嚴格的同步,以便支援更先進的 MIMO 和波束成形應用等。而在 MIMO 與載波聚合技術結合時,測試難度將會進一步提高。設計人員面臨的主要測試挑戰包括:

  • 在執行包含載波聚合或波束成形在內的更先進 MIMO 測試時,測試系統變得極其複雜
  • 顯示和驗證射頻天線上的 MIMO 信號
  • 降低測試成本,減少測試所需空間

為幫助解決這些測試挑戰,LTE-A 多通道 MIMO 參考解決方案提供完整的 LTE-A FDD 或 TDD 信號產生或分析能力。這使工程師能夠快速地設置、量測、顯示和分析他們最為複雜的多通道 MIMO 設計。

是德科技 LTE-A MIMO 和多路相參校驗測試解決方案

是德科技全新定義的模組化 PXI 及 AXIe 產品,具有桌上型儀器級的量測準確度及穩定性,並融合了 PCI Express 匯流排的高速率資料吞吐能力,同時兼顧小巧堅固的封裝結構,為使用者帶來了系統級的最佳解決方案。

透過本次研討會您可以瞭解到是德科技基於 PXI 平台建構的多通道相參發射器/接收器系統在面向 LTE-A MIMO 測試以及 Beam-forming 測試的優越性,為您準備了詳細的應用需求背景分析和系統方案實作詳解等。

同時,您還將瞭解到是德科技基於 AXIe M9703A 多通道高速數位轉換器和 M8190A 高效能超寬頻任意波形產生器所構建的 Hybrid 測試系統,在多天線幅相一致性校驗測試的應用介紹,同樣為您準備了詳細的應用需求背景分析和系統方案實作詳解。

在多通道上同步進行 MIMO 與波束成形測試 瞭解現代無線通訊系統中多天線傳輸技術實現的交叉通道同步和校驗技術的重要性。為了提高無線通訊的資料傳輸速率和信號品質,如許多現代通訊標準採用的空間多工 MIMO 與增強的多天線技術,如 802.11n 標準可在多通道上同步進行 MIMO 與波束成形測試、802.11ac 標準、3GPP LTE、4G LTE-Advanced 的,甚至制定中 5G Massive MIMO 它仍然被定義。作為天線的數量增長和波束成形被應用,所述驗證測試變得更加複雜。此線上研討會提供的不同的多天線傳輸技術的概述,並描述了用於驗證波束形成在 RF 天線設計的關鍵測試。
使用示波器分析 5G、WiGig 和汽車雷達信號

伴隨著最新的通訊標準如 5G、WiGig 成為通訊標準的前沿技術。不管是研發實驗室,還是生產線都希望選擇既容易實現、又特別精確的測試方案來應對頻寬信號的分析。是德科技業界領先的示波器可幫助您直接應對這方面的測試難題。

本次線上研討會將為您分享如何應對新興通訊標準如 5G、WiGig 和汽車雷達信號的測試難題,加快您的產品上市。

簡化您的量測任務 - 全新多點觸控 X 系列信號分析儀

如果您是射頻微波發射器、接收器的設計和測試工程師及主管,將會瞭解到是德科技 X 系列信號分析儀家族新的多點觸控技術,以及在信號分析量測方面的操作流暢感。是德科技的資深工程師將會為您展示如智慧手機般的操作介面,同時與您一起討論並展示如何使用以下技術來提升您的測試效率,並擴展 N9010B EXA 在尖端技術測試的效能:

  • 直覺的多點觸控技術,應用在軌跡、標記和參數等方面的設定
  • 更少的按鍵操作和更扁平的功能表
  • 更大的螢幕提供完美的螢幕劃分能力
  • 視覺化的儀器設定介面和資料匯整顯示
  • 簡化的遠端操控
  • 使用者客製的檢視模式和功能表
  • 人性化的功能

是德科技的 N9010B EXA,作為 X 系列信號分析儀家族的一員,能夠讓您輕鬆快速地執行各種量測,並提供了強大的跨技術和產業量測應用套件。

 
高速數位匯流排介面技術 Type C 介面的技術演進與完整的測試方案

電子裝置的外部資料、影片介面存在著規範和標準之爭,USB 作為 PC 和行動裝置中最常見的高速資料介面,一直備受關注。USB IF 最新的 USB 3.1 規格更增進了其通用性,具體變化包括 USB PD、Type C 連接器等。但 Type C 作為未來的新型介面,不僅只用於 USB 技術,而且同樣用於顯示和其它介面技術如 DisplayPort、Thunderbolt、MHL 等。

本次研討會將深入討論 Type C 技術的演進,重點介紹基於 Type 連接器的發送端、接收端、USB PD 和纜線/連接器的完整測試解決方案,助您加快產品上市時間。

僅僅是標準的遵從者:您必須瞭解的 Type C

電子設備的外部介面一直存在著規格和標準之爭,Apple 最新發佈的 MacBook 只有一個介面,叫做 Type C 並支援 USB Power Delivery,很多手機、平板、電腦和汽車電子廠家正積極跟進,我們相信這是介面領域的大事件。數十億的 USB 電源轉接器即將變成 Type C 介面,似乎不做 Type C,你就沒有未來,Type C 正在一統天下的路上。規格還沒有正式發佈,但工程師已在開發的路上,Keysight(是德科技,前安捷倫科技的電子測試業務部)作為測試產業領頭人,與國際標準協會緊密合作,積極和合作夥伴 GRL 一起為客戶提供黎明前的測試驗證方案。

USB 3.1 技術挑戰和測試技術 USBIF 最近修改了 USB 3.1 規格,與 2013 年發佈的規格,進一步增強了其通用性,具體改變包括電源輸出(Power Delivery)、實體層測試、USB C 型連接器。本次研討會將討論 USB 3.1 技術概況,USB 3.0、3.1 的實體層區別,測試技術方案。同時,我們將重點討論發射端、接收端、Power Delivery 和 Type C Connector 這些最新的變化。歡迎加入我們認識新的規格,瞭解實體層測試的新挑戰。
迎接 USB 3.1 - 第二代 10 Gbps 的接收器測試挑戰 USB 介面作為通用序列介面標準已經歷多年的發展,最新的 USB 3.1 Gen2 更是在 USB 3.0 的基礎上,將理論最高速率提升到了 10Gb/s。USB 3.1 的編碼方式也從原先的 8 b/10 b 變成了 128 b/132 b,以提供更高的頻寬利用效率。USB 3.1 Gen2 的接收器邊限相比之前更加緊張,接收器壓力信號的校驗也和之前有所不同,諸如此類的變化給研發和測試工程師帶來了新的挑戰。本專題將和您一起探討 USB 3.1 Gen2 10 Gbps 接收器測試所面臨的變化,以及是德科技的最新測試方案如何幫助您因應這些變化所帶來的挑戰。
MIPI 規格、IP 和測試方案最新進展 繼是德科技(Keysight)去年 9 月攜手 MIPI 國際聯盟和 Synopsys 舉辦線上研討會以來,反響熱烈,隨著 MIPI 標準有新的進展,我們決定再次聯手,更新大家對 MIPI 的認知,進一步瞭解 IP 和測試技術。除了 MIPI D-PHY、DSI、CSI-2 外,我們會講解 eMMC、UFS、UniPro 的最新進展,多位業界專家針對各個不同標準、IP、測試多個領域,為工程師解答疑難問題。
DisplayPort 1.3 的實體層測挑戰與測試方案 影片電子標準協會(VESA)已經發佈最新的 DisplayPort 1.3 規格,隨著新規格的問世,資料速率已顯著提高;而資料速率提高,則使得鏈路邊限變小。因此,整個鏈路的驗證過程和測試流程變得更為複雜。本次講座中,我們將介紹最新的 DisplayPort 1.3 技術規格,覆蓋發送端和接收端實體層測試最新的測試需求,以及如何支援最新的 Type-C 介面連通性器。請準時參加瞭解最新的測試需求,提前瞭解 DisplayPort 1.3 技術實體層的測試挑戰。
示波器的先進觸發功能助您快速除錯並最佳化設計 當前數位化電路設計存在的各種各樣的問題,會影響晶片的開啟和誤碼率,例如突波、位元錯誤、甚至讀寫信號之間的分離對定位電路中的各種問題,都異常重要。眾所周知,即時示波器是當前解決這些問題的主流工具,絕大部分工程師對示波器裡的通用觸發功能,如信號緣和脈寬觸發比較瞭解。然而工程師並不知道示波器裡面有很多特別有價值的觸發功能,可全面提高工作效率。本專題將帶您一起學習,如何使用高效能示波器的先進觸發功能除錯並最佳化設計。
 
雲和大資料中心 100 Gb/400 Gb/1 Tb Ethernet 的趨勢和測試挑戰 支援 100 Gb Ethernet 和 32 Gb Fiber Channel 的標準不斷在演進,元件和設備商已經開始著手研發並應用這樣的高速序列介面。假以時日,資料中心的架構也將從今天如火如荼的 100 G,逐步邁向更高的 400 Gb,並進一步朝著 1 Tb/s 的速率邁進。因此,您需要瞭解如何應對 100 G、400 G 乃至 1 Tb 的速率,可能帶來的測試挑戰。這些挑戰來自如此高速的數位 I/O 介面,包含多種資料格式,例如 NRZ、PAM-4、PAM-8、DMT 等等。在本次研討會中,我們將和您一起討論不同標準執行的相符性測試,以及針對從設計研發到量產測試的方法和手段。
深入洞察同調光通訊系統

100G 同調光通訊已經在全球範圍內廣泛應用,200 G/400 G 乃至 1 Tb/s 的系統和應用,也即將展開大規模的測試和商業試用。這一切的發展帶來了全新的測試挑戰,您需要全新的測試手段,來分別驗證從元件到模組,乃至整個系統和網路的性能,進而保證整體傳輸品質。

在本次研討會中,您將瞭解到如何利用是德科技最新同調光通訊測試方案,進行從系統到設備乃至元件的評估。同時,您還將瞭解是德科技最新任意波形產生器系列的新產品,最新推出的取樣率可達 92 Gsa/s 的 M8196A 的詳細內容。您將瞭解這款儀器如何為您同時提供業界最高取樣速率、最高頻寬、最高埠密度。我們還將為您介紹是德科技全套測試方案,如何幫助您產生包括 DMT、64 GBaud PAM-4 多位準信號,以及複雜調變多載波信號。

波長相關被動光元件測試基礎

本研討會將為您介紹如何利用波長掃描法來分析光元件特性,例如衰減器、濾波器、合路器/分路器、波長選擇切換 WSS,以及光檢測器等多種光元件的測試,都會用到這種方法。在本次研討會中,您將瞭解:

  • 如何確保測試準確度,在設定一套波長掃描測試系統時,您需要考慮哪些問題
  • 為您展示一系列用於快速多通道測試的方案,針對被動元件的插損 IL、偏振相關損耗 PDL,以及回波損耗 RL 等方面的測試
  • 介紹如何量測整合式光檢測器的波長和偏振相關回應

本次研討會為測試工程師介紹進行波長掃描測試時需要考慮的問題。

 
物聯網及相關方案 2018/1/16-19 智慧產品和 NB-IoT 產品研發測試技術研討會
  1. 從電池性能分析到精確功耗測試和優化,提升產品的續航時間
  2. 智慧產品和物聯網的電源模組和功率器件測試
  3. 無線充電的測試
  4. 物聯網無線連接技術和射頻測試
  5. 基於可擕式儀錶對物聯網現場環境及設備元件維護測試
  6. 活動花絮:報到&致歡迎詞&休息與實機展示
2018/1/4 無線連結技術與測試研討會
  1. 無線網路技術演進與測試挑戰
  2. 無線網路性能測試原理
  3. 如何有效進行 LTE 與 WiFi 信令整合性能測試
  4. NB-IoT 技術、研發與認證測試
  5. 最佳化無線裝置生產與連線測試
2018/1/9 智慧穿戴趨勢與測試 線上研討會
  1. Smart Wearable Device Market
  2. Smart Wearable Device Trend and Challenge
  3. Wearable Test Solution
  4. Demo
2017/10/18 精準量測低電流元件 線上研討會
  1. Why low current measurement matter?
  2. 7 hints for low current measurement
  3. Current measurement solution
  4. Demo
2017/10/16 LPWA 物聯網技術與量測 線上研討會
  1. LPWA IoT Overview
  2. LoRa Specification and Test Solution
  3. C-IoT( NB-IoT and Cat-M1) Specification and Test Solution
2017/10/3 802.11ax 概論與量測技術 線上研討會
  1. 802.11ax Overview & Market
  2. 802.11ax Technique & Specification
  3. 802.11ax Test Items
  4. Products and Solutions demonstration
測轉物聯網 - 不可不知的物聯網射頻測試

智慧穿戴、智慧家居、智慧水氣電、無線感測器、無線抄表、無線安防,如果您正在設計上述這些物聯網產品的話,您一定要來參加本次射頻測試的線上研討會。

本研討會由是德科技的資深美女工程師任小菲主講,包含以下三部分主要內容:

  • 物聯網所常見的射頻技術,如 ZigBee、Z-wave、Bluetooth、Wi-FI、ASK/FSK 等等
  • 物聯網射頻測試的難點和解決辦法
  • 物聯網射頻實測案例
車聯網大未來及先進測試總覽

車聯網時代的來臨,帶動了相關軟硬體、感測與無線傳輸裝置、雲端伺服器的新一波成長,近來亦於國際性大展中屢屢成為關注的亮點。採用短距離通訊技術(如 802.11p)可實現 V2V 和 V2I 聯網通訊,與此同時,包括 3GPP Rel 14 在內的其他無線技術,也在車聯網考慮範圍之內,例如 LTE-V 等已經開始進行技術開發。這類先進技術為汽車產業帶來莫大的效益,但同時也為開發人員和製造商帶來設計與測試挑戰。為確保車聯網系統的穩固運作,實體層測試的準確性至關重要,同時,如何在實驗室模擬真實外場環境,也是大家急於解決的問題之一。

本專題帶您一窺車聯網之機會與挑戰,包含其相關無線通訊技術的各個主要標準介紹(包括 802.11p 及 LTE-V 等)、車聯網無線收發模組效能測試的挑戰(802.11p、Bluetooth、GNSS、Digital Video 等)、整車廠商驗證及模組廠商大規模量產測試方案等。

汽車電子串列匯流排技術概述及測試挑戰

汽車產業逐年成長,新一代的汽車更加講究智慧、環保、安全及高效通訊之整合。在設計架構及成本的綜合考慮下,其內部控制單元和感測器的資訊交換,經常使用串列匯流排,例如 CAN、CAN FD、LIN、SENT、FlexRay 等,以及更高速用於導航、輔助駕駛、車載通訊、資訊娛樂的 MOST、BroadR-Reach、APIX2。這些匯流排雖然傳輸速率不一樣,但共同的特點是經常處在惡劣的運作環境下,但又得要求高可靠度,因此如何在真實的環境下正確量測,以確保信號傳輸的品質,已成為工程師們當前亟欲克服的挑戰。

本專題除了概述當前熱門串列匯流排的技術及應用外,更提供相對應的完整量測解決方案。例如傳統的示波器只能進行簡單的通用波形量測,而 Keysight InfiniiVision 可擕式示波器系列及 Infiniium 高效能示波器系列,則可針對各種汽車匯流排的測試,提供全面的波形分析、協定解碼、錯誤統計、多項觸發、範本測試、分段式記憶體、相符性測試等功能。本研討會將逐一說明。

低電流(< 1 nA)與高電阻(> 1 GΩ)的測試技巧

在元件或材料上進行低電流或電壓特性分析,是一項相當大的量測挑戰。在這飛安級的電流量測,常見的測試問題,如雜訊、暫態信號、佈線和測試夾具的寄生特性,將更難解決。此外,許多先進的材料都具備極高的阻抗性。傳統的數位萬用電錶和電源量測設備(smu)不能進行高準確度的量測。

因此,在本次研討會中,我們將討論一些測試技巧、工具與小秘訣,以提高對 0.01 fA 和 10 PΩ 的測試可重複性與信心。

如何使用示波器提升射頻和無線量測 對於當今的射頻和無線系統,頻域量測分析非常關鍵,尤其是同時在頻域和時域觀察待測物是一個挑戰,什麼時候需要使用頻譜儀?什麼時候需要使用示波器?如何在頻域和時域同時觀察待測目標?如何使用示波器完成向量誤差幅度(EVM)量測?出現問題時,定位故障的方法,在頻域和時域有何技巧?本次研討會將討論如何使用示波器實現射頻量測,不僅探討傳統的 FFT,更會重點強調先進示波器新的頻譜分析能力,包括各種先進的射頻量測。
使用示波器量測 A4WP 磁共振無線充電系統 本專題分享 A4WP 磁共振無線充電系統的典型架構,以及如何使用是德科技 infinivision 系列示波器對諧振器的發送端電流、beacon 時序、系統效率等,進行除錯和量測。示波器的區域觸發、進階運算和參數量測功能,可十分簡便的協助工程師準確地量測 A4WP 系統中的常見模組和參數。
使用示波器進行可靠的極限溫度測試

當前大多數電子產品都必須在各種環境條件下進行測試,極限溫度條件(極熱和極冷)也在其中。然而,大部分測試儀、被動式和主動式探棒,都只能在 0 至 55 °C 溫度範圍內運作。極限溫度測試經常要求工程師在 -55 至 +150 °C 的溫度範圍內使用探量工具,這已超過探棒的溫度規格,因此環境測試工程師不能在環境艙內使用探棒來測試待測裝置。在對電子產品執行環境測試時,測試工程師必須確保他們使用的探量系統,能夠像待測物一樣適應嚴峻的溫度條件。

本專題將解析是德科技用於示波器的極限溫度探量解決方案,如何協助工程師在極限溫度範圍內,對他們的設計進行驗證和特性分析。利用是德科技測試解決方案,工程師在極端環境中也能進行可靠的量測,更精確地預測產品的長期效能。

 
高速資料電纜及連接器相符性測試及方案 提升多埠微波/射頻元件的高效能量測(2017) 基於 PXI 的模組化測試儀器提供前所未有的條件,可滿足多埠和多網站的測試需求。本研討會將探討導入混合器量測的高埠數和高動態範圍向量網路分析儀,如何最佳化多埠射頻微波測試系統,並提升多埠射頻/微波元件的高效能量測。
DOCSIS 3.1 的測試挑戰及是德科技發射接收測試方案

DOCSIS(資料纜線系統介面規範),是由有線纜線標準組織 CableLabs 制定的有線電視系統中資料傳輸的國際標準。DOCSIS 3.1 支援最高 10 Gbps 的下行資料傳輸速率和最高 1 Gbps 的上行資料傳輸速率,與之前的版本相比,在速率、品質、容量、效能等方面有很大的提升。然而,這也增加了其產品化的諸多技術和測試挑戰。

本次研討會將由是德科技的 DOCSIS 專家為您介紹 DOCSIS 技術標準的演進、DOCSIS 3.1 的關鍵技術挑戰,以及是德科技針對特定挑戰的發射接收測試驗證方案。

DOCSIS 3.1 的技術挑戰、系統架構模擬及測試解決方案

DOCSIS(資料纜線系統介面規範),是由有線纜線標準組織 CableLabs 制定的有線電視系統資料傳輸的國際標準,讓有線電視業者能夠提供影片、語音和數據通訊三網合一服務。2013 年底,CableLabs 宣佈推出最新的 DOCSIS 3.1 標準,支援最高 10 Gbps 的下行資料傳輸速率和最高 1 Gbps 的上行資料傳輸速率,與先前的版本相比,大幅提升了多種性能,包括更高的速度、品質、容量、能效和靈活的轉移策略,但也增加了產品化的諸多技術挑戰。

思科是 DOCSIS 3.1 標準定義和測試規範制定方面的主要貢獻者,它在全球範圍內已成功協助許多有線電視業者獲得成功。是德科技(原安捷倫電子量測事業群)在電子量測儀錶和 EDA 模擬軟體領域,有著豐富的經驗和技術積累。思科與是德科技合建了 DOCSIS 測試研究聯合實驗室,為 DOCSIS 3.1 標準的前期研發和驗證測試,提供良好的平台和有效的手段。

本次研討會將由思科和是德科技共同為您介紹 DOCSIS 市場概況及技術標準演進、DOCSIS 3.1 的技術挑戰、系統架構設計以及驗證測試的方法。如果您正在從事 DOCSIS 晶片開發、方案設計、系統整合,以及評估驗證方面的工作,或者您是有線網路業者,請不要錯過這次研討會。

USB 3.1 纜線及連接器相符性測試挑戰

市場對於頻寬的追求,促使高速數位標準不斷向更高的資料速率演進。10 Gbps USB 3.1 技術規格透過更有效的資料編碼機制,可提供比現有 5 Gbps USB 3.0 高出兩倍多的實際資料速率。同時新的標準帶來了正反可插的 Type-C 介面,這種資料速率的提高和新的介面,為實體層的測試帶來了更嚴峻的挑戰。在本次研討會中,我們首先回顧 USB 3.1 的實體層,然後深入討論纜線連接器的相符性測試挑戰。

欲瞭解更多詳情,請瀏覽:www.keysight.com/find/ena-tdr_compliance

靈活應對多埠、多網站、高速率測試挑戰 - 模組化 PXI

隨著電子及無線通訊產業的高速發展,多埠元件的應用日趨廣泛。如何針對多埠元件進行高效率且準確的 S 參數量測,成了眾多工程人員不得不面對的一個現實問題,是德科技推出的模組化 PXI Express 系列網路分析儀 M937XA 以及 M9485A,是滿足多埠、多網站以及高速率測試應用的理想解決方案。工程人員可以利用其靈活的模組化硬體結構及高效的資料傳輸特性,自由建構滿足埠數要求的並聯多埠網路分析儀系統,進而大大提高研發及生產環節中的測試效率及準確度。

本次網路研討會將以諸多實際工程案例為背景,圍繞各種多埠元件的測試及應用展開,如:使用 PXI 網路分析儀及實體層測試軟體 PLTS 面向多埠數位化電纜及接外掛程式的全新測試方案、模組化網路分析儀面向高抑制比的基地台元器件測試解決方案、大批手機元件的產線多網站測試解決方案、主動多埠元件的測試解決方案等,進而幫助您準確瞭解並掌握領先業界的模組化多埠網路分析儀相關測試技術。

 
信號完整性與電源完整性測試 探討 TDR/TDT 量測技術的突破

TDR/TDT 可對高速數位電路互連及晶片封裝,進行信號完整性和失效測試,在近年來隨著大數據和雲端計算技術的蓬勃發展,再次成為業界熱門焦點。

本研討會就 TDR/TDT 測試技術做一個簡單回顧,然後詳細介紹近兩年是德科技在 TDR/TDT 技術上的一些突破,包括 TDR 解析度的新突破、TDR 階躍的偏差以及基線、振幅、定時漂移等,對準確 TDR 量測的影響。另外也會對採用 TDR 進行 S 參數量測進行介紹。歡迎參加!

使用示波器尋找並消除電路設計中的串擾 資料通訊系統更高的傳輸速率需求,要求更高的資料速率和並聯資料連結,而且鏈路之間也越來越密集。更高的位元速率和更有限的鏈路空間,導致鏈路之間的串擾不斷增加。因此,串擾成為一個亟需解決的重要問題。是德科技最新的應用軟體不僅可探測和量化串擾,而且可確認哪些入侵信號為元兇。此外,應用軟體還可從受害波形中消除串擾,讓工程師對同類原始波形和乾淨波形進行視覺化比較,並且比較來自其他示波器分析工具的結果,例如即時眼圖或抖動分析,讓工程師能直接對減少不同串擾源的改善程度做出量化判斷。
電源完整性測試 電源和時脈一直是數位系統的基礎,隨著典型數位系統平行匯流排 DDR 速率持續提升,由於接地彈跳(Ground Bounce)或同步切換雜訊(Simultaneous Switching Noise)等,導致電源完整性再次成為日益複雜的難題。晶片組和 CPU 的電源種類越來越多,位準也越來越低,使得電源測試複雜程度也日益加劇。另外電源網路平面的完整性,在今日數位系統中也日益重要。本專題結合是德科技最新推出的時域和頻域電源完整技術和方案,和大家一起討論電源完整性測試系統的技術背景、方案配置和關鍵效能指標。
電源漣波量測的 10 大注意事項

自 1 月 22 日舉辦電源完整性網上直播以來,收到很多回饋希望我們在電源漣波測試方面能夠展開來,更詳細地講解,因為看似普通的直流電源和電源軌設計正面臨著不普通的挑戰,電源軌的直流電壓越來越低,其上的漣波變化範圍也跟著越來越小,尤其是很多低功耗應用場合,既要提升速率,又要把電源的雜訊和漣波降到最小。

在這個網上直播中,我們討論的話題領域屬於電源完整性,您若關心漣波、雜訊、暫態寄生信號、壓縮、靜態/動態負載,所導入的信號雜訊和抖動,我們會從 10 個角度與您分享電源軌量測的注意事項和技巧,包括示波器及探棒的雜訊底線、探棒衰減比、偏移範圍、輸入範圍、探棒連接細節和故障定位。

使用示波器對切換式電源進行量測與分析 切換式電源被廣泛應用於電腦、網路元件、量測儀器和通訊元件中,因此驗證其準確性和相符性變得愈發重要。使用示波器可瞭解切換式電源的效能和效率,本講座探討切換式電源的結構和設計趨勢,除了從輸入端到電源元件和輸出端的詳細測試實例,還講解了是德科技(原安捷倫電子量測事業群)示波器獨有的測試功能、電源漣波抑制比和波特圖測試。另外還針對輸出的直流漣波分析,比較不同探棒測試方案的測試結果。
 
無線電臺測試參考解決方案 是德科技全新發佈 PXIe 無線電台測試解決方案

現代電台持續往抗干擾、多頻段、高頻寬、多功能的方向演進。技術的發展對當前電台測試的需求也在提高。要求減少實地現場錯誤,並且適應不斷變化的測試需求,還要有良好的後期維護及支援。是德科技針對當前和未來發展的電台測試需求推出了全新的電台測試方案,支援類比/數位電台格式,覆蓋射頻及音頻發射器和接收器測試。該系統採用可擴展、可升級的 PXIe 模組,具有配置靈活、整合度高的優點。它既可透過軟體介面進行單鍵量測或故障診斷,也可基於開放的應用程式進行客製化程式設計;同時還可整合更多的量測模組,如萬用電錶,數位 I/O,網路分析儀等,以建構客製化系統。作為通用量測平台,該方案還提供如雜散諧波以及相位雜訊等通用量測,以及 LTE 等通訊格式量測,為下一代策略性電台和公共安全電台量測升級做好準備。

  • RF 量測高達 27 GHz
  • 支援類比/數位電台格式,如 APCOP25 及 TETRA
  • 覆蓋多種射頻及音頻的發射器和接收器量測,如 SINAD/SNR、THD、靈敏度及調變品質
  • 開放的模組化平台,加速自動化流程,整合客製需求
  • 是德科技長期的量測經驗和穩定可重複的量測結果
  • 通用量測平台滿足故障診斷需求,並為下一代策略性電台和公共安全電台量測做好準備
 
材料測試 材料電磁特性量測 ABC 材料是科技和工業的基礎。因為方法眾多複雜,對於各種材料的電磁特性的量測一直是工程師頭痛的問題。是德科技在這個領域有著豐富的經驗。如果您是材料/電子/半導體/國防/食品/農業/醫藥等產業的工程師或研究人員,想瞭解材料電磁特性的量測方法,以及如何選擇合適的量測硬體和軟體,歡迎參加本次講座。
 
現場安裝與服務 旗艦級 50 GHz FieldFox 測試分析儀如何助你輕鬆因應各種野外的突發測試狀況

隨著量測產業的發展,在當今快速變化的環境中,高頻率、可擴充性以及可攜性的要求越來越高。特別是針對於航太國防的測試機構,如何有效地結合上述需求與複雜的專案測試規範,成了各個測試管理機構的一大難點。

FieldFox 為是德科技旗下功能最為多樣的野外手持式整合測試分析儀,正是在此背景下應運而生的,隨著頻率的進一步提升,該系列的最新型號頻率已經達到 50 GHz,成為目前業界惟一的一款可在 Ka 頻段下運作的野外測試儀。利用優異的硬體測試指標、堅固耐用的整機設計及豐富的功能選項,是德科技 FieldFox 成為廣大野外測試工程師的最佳量測儀錶,進而可輕鬆因應各種野外的突發測試狀況,並全面提高野外工作效率。

本次網路研討會將為大家重點介紹此儀錶的設計理念以及眾多功能特性,並結合幾個常見的應用情境,來為大家重點闡述該儀錶如何將量測任務化繁為簡,進而提高野外工作的測試效率。

 
計量與服務 是德科技儀器校驗系列論壇之小小合格標籤背後的認證計量校驗

這是是德科技關於儀器校驗系列論壇的第三個主題。之前我們分享了“校驗那些事兒”和“量測到底有多準”,今天我們要聊聊有關計量的標準和與計量相關的認證、認證機構等。國際上有不同的計量標準和版本,我們該選擇或者遵從哪一個呢?如 ISO/IEC 17025、ILAC-G8、ILAC-P14、Z540-1 和 Z540.3 這些標準,代表什麼意思呢?另外,如果有兩個計量實驗室遵循同一個計量標準,能確保他們的計量結果是一樣的嗎?答案是不一定的,這是因為計量標準中的一些專業的規定和要求,不同水準的實驗室在理解深度和實現能力上的差別可能是巨大的。那麼又有誰來認定這些實驗室是否滿足標準?有了認證機構頒發的認證資格標籤,就代表該實驗室具有完備的認證資質和計量能力嗎?

針對這些經常會造成誤解的有關認證的問題,我們希望透過本次論壇的內容,説明測試工程師、計量工程師和品質體系工程師更多地瞭解小小認證標籤背後的實驗室認證和計量標準,以及選擇什麼樣的認證實驗室才能保證儀錶計量的正確性、規範性和完整性。

電子計量專家帶領您讀懂一份儀器計量校驗報告 對電子量測工程師來說,看到一份儀器的計量校驗報告,有時就像看自己的體檢報告一樣,有些似懂非懂。一份儀器的計量校驗報告,和廠家提供的規格規範檔案有何區別?哪些資訊是計量校驗報告裡面必須有的?如何讀懂報告中的數位化?哪些內容反映對國家或國際品質認證體系的遵循?讓是德科技的計量專家幫助我們解答這些問題吧。

是德科技官方微信