这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

免费试用许可证

 

软件 说明
N6854A 地理位置服务器软件——为传感器管理工具(SMT)添加地理位置测量功能。每个N6854A 需要至少 3 个 N6841A 射频传感器,每个传感器配有 1 个 N6841A-GFP 选件。 获取免费试用许可证
N6841A-MFP 多个数字下变频器(DDC)——为 N6841A 添加多个窄带数字下变频器。在这种模式下,传感器在调谐范围(20 MHz 至 6 GHz)内锁定为 20 MHz 带宽。 获取免费试用许可证
N6841A-EFP 嵌入式应用软件——添加在传感器中下载并运行应用软件的功能,而无需使用外部计算机。 获取免费试用许可证
N6841A-GFP 使射频传感器能够在地理位置测量中使用。需要与 N6854A 地理位置服务器软件一起使用。 获取免费试用许可证
N6841A-CFP 扩展射频传感器的频率范围。需要其他的上变频器或下变频器硬件。 获取免费试用许可证