Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Contact an Expert

Receba gratuitamente um osciloscópio DSOX2002A na compra de uma SMU

Scope & B2900 Family, you can’t have one without the otherMaximize a sua confiança nas medições

Data de início: 01/06/2016  Data de término: 31/12/2016
Código da promoção: 6.003
Disponibilidade: Europa, Oriente Médio, África, Índia, e América Latina.

Família B2900 e osciloscópio DSOX2002A, você não pode ter um sem o outro.

Por tempo limitado, na compra de um B2900A elegível, você receberá um osciloscópio DSOX2002A de graça!

Produtos elegíveis
Número do modelo Produto
B2901A Unidade de alimentação e medição (SMU) de precisão, 1ch, resolução de 100fA, 210V, 3A DC/10.5A de pulso
B2902A Unidade de alimentação e medição (SMU) de precisão, 2ch, resolução de 100fA, 210V, 3A DC/10.5A de pulso
B2911A Unidade de alimentação e medição (SMU) de precisão, 1ch, resolução de 10fA, 210V, 3A DC/10.5A de pulso
B2912A Unidade de alimentação e medição (SMU) de precisão, 2ch, resolução de 10fA, 210V, 3A DC/10.5A de pulso
B2961A Fonte de alimentação de baixo ruído, 6.5 dígitos, 32W, 210V, 3A, 1ch
B2962A Fonte de alimentação de baixo ruído, 6.5 dígitos, 32W, 210V, 3A, 2ch
B2981A Femto/Picoamperímetro, 0.01fA
B2983A Femto/Picoamperímetro, 0.01fA, Bateria
B2985A Eletrômetros/Medidores de alta resistência, 0.01fA, 1000V
B2987A Eletrômetros/Medidores de alta resistência, 0.01fA, 1000V, Bateria

Aproveite essa oferta: