您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4991A 量測準確度變更資訊

 產品規格書 (第 5 和 7 頁) 及操作手冊 (第 245 和 251 頁)

執行開路/短路/負載/低損耗電容器校驗的準確度。

1. 添加以下條件

  • 校驗模式:使用者自訂的點模式
  • 點數平均值 ≥ 8
  • 振盪器位準 ≥ -18dBm
  • 在校驗溫度的 ±1°C 範圍內
  • 8Ω ≤ |Zx| ≤ 300Ω (|Zx|:阻抗量測結果的讀值)

2. Q 值準確度圖變更為下圖