検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

[実装方法] イーサネットTx/Rx挿入損失テスト

概要

MOI(実装方法)ドキュメントの他、ENAオプションTDRでイーサネット・トランスミッタ/レシーバのリターン・ロス・テストを行えるステート・ファイルをご用意しています。ステート・ファイルには、規格要件に準拠した設定済みセットアップが含まれているので、イーサネットTx/Rxの測定を短時間で容易に行えます。ステート・ファイルを呼び出すだけで、簡単にセットアップ、測定、リミット・テストを行って、合否を判定できます。

 

  MOIリビジョン番号 測定パラメータ 測定イメージ
タイム・ドメイン測定 周波数ドメイン測定

10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Backplane Ethernet Tx/Rxのリターン・ロス・テスト

 

 

 

Rev.01.00 • 差動出力リターン・ロス
• コモン・モード出力リターン・ロス
• 差動入力リターン・ロス
 
Measurement Image (100BASE-KR Backplane Ethernet TX/RX)

ドキュメントおよびダウンロード

Keysight Method of Implementation (MOI) for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Ethernet Tx/Rx Return Loss Tests 
Keysight Method of Implementation (MOI) for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Ethernet Tx/Rx Return Loss Tests Using Keysight E5071C ENA Option TDR

アプリケーション・ノート 2014-04-21

null PDF 1.03 MB
E5071C-TDR State file for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Tx/Rx Return Loss Tests (Option 2D5, 4D5, 2K5, 4K5) 
 

サンプル・プログラム 2014-04-21

null ZIP 1.53 MB
E5071C-TDR State file for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Tx/Rx Return Loss Tests (Option 280, 480, 285, 485) 
 

サンプル・プログラム 2014-04-21

null ZIP 1.45 MB