这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

[实施方法]以太网发射机/接收机回波损耗测试

概述

实施方法(MOI)文件、使用 ENA 选件 TDR 进行以太网发射机/接收机回波损耗测试的状态文件均已提供。状态文件包含与标准要求一致的预配置设置文件,允许您快速、轻松地测量以太网发射机/接收机。通过调用状态文件,您能够轻松地设置、测量和执行极限测试,以做出合格/不合格的判断。
 

  MOI 版本 测量参数 测量图像
时域测量 频域测量
10GBASE-KR/40GBASE-KR4 背板以太网发射机/接收机回波损耗测试 版本 01.00
  • 差分输出回波损耗
  • 共模输出回波损耗
  • 差分输入回波损耗

文档和下载

Keysight Method of Implementation (MOI) for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Ethernet Tx/Rx Return Loss Tests 
Keysight Method of Implementation (MOI) for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Ethernet Tx/Rx Return Loss Tests Using Keysight E5071C ENA Option TDR

应用说明 2014-04-21

null PDF 1.03 MB
E5071C-TDR State file for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Tx/Rx Return Loss Tests (Option 2D5, 4D5, 2K5, 4K5) 
 

编程实例 2014-04-21

null ZIP 1.53 MB
E5071C-TDR State file for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Tx/Rx Return Loss Tests (Option 280, 480, 285, 485) 
 

编程实例 2014-04-21

null ZIP 1.45 MB