検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

[実装方法(MOI)] イーサネット・ケーブル・テスト

MOI(実施方法)ドキュメントと、ENAオプションTDRを使用したイーサネット・ケーブルのテスト用のステート・ファイルをご用意しています。ステート・ファイルには、規格要件に準拠した設定済みセットアップが含まれているので、イーサネット・ケーブルの測定を短時間で容易に行えます。ステート・ファイルを呼び出すだけで、簡単にセットアップ、測定、リミット・テストを行って、合否を判定することができます。

 

  MOIリビジョン番号 測定パラメータ 測定イメージ
タイム・ドメイン測定 周波数ドメイン測定

100BASE-TXイーサネット・ケーブル・テスト

 

 

 

リビジョン01.10 差動特性インピーダンス • 挿入損失
• リターン・ロス
• 近端クロストーク(NEXT)
 
Measurement Image (100BASE-TX Ethernet Cable)

10GBASE-Tイーサネット・ケーブル・テスト

 

 

 

 

 

リビジョン01.00 差動特性インピーダンス • 挿入損失
• リターン・ロス
• 近端クロストーク(NEXT)
• マルチ妨害源近端クロストーク(MDNEXT)
• 等レベル遠端クロストーク(ELFEXT)
• マルチ妨害源等レベル遠端クロストーク(MDELFEXT)
• 最大リンク遅延
• リンク遅延スキュー
 

10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Backplane イーサネット・ケーブル・テスト

リビジョン01.00 • 特性インピーダンス
• 差動スキュー
 
• フィッティングした減衰量
• 挿入損失
• 挿入損失偏差
• リターン・ロス
• 電力和近端漏話(PSNEXT)
• 電力和遠端漏話(PSFEXT)
• 電力和漏話(PSXT)
• 挿入損失/クロストーク比(ICR)
 
Measurement Image (100BASE-KR Ethernet Cable)

ドキュメントおよびダウンロード

Keysight Method of Implementation (MOI) for 100BASE-TX Ethernet Cable Tests 
Keysight Method of Implementation (MOI) for 100BASE-TX Cable Tests Using Keysight E5071C ENA Option TDR

アプリケーション・ノート 2015-04-07

null PDF 2.12 MB
E5071C-TDR State file for 100BASE-TX Ethernet Cable Tests (Option 4D5, 4K5) 
 

サンプル・プログラム 2013-09-24

null ZIP 46 KB
E5071C-TDR State file for 100BASE-TX Ethernet Cable Tests (Option 440, 445, 460, 465, 480, 485) 
 

サンプル・プログラム 2013-09-24

null ZIP 36 KB
E5071C-TDR State file for 10GBASE-T Ethernet Cable Tests (Option 4D5, 4K5) 
 

サンプル・プログラム 2013-05-21

null ZIP 52 KB
E5071C-TDR State file for 10GBASE-T Ethernet Cable Tests (Option 440, 445, 460, 465, 480, 485) 
 

サンプル・プログラム 2013-05-21

null ZIP 51 KB
Keysight Method of Implementation (MOI) for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Ethernet Interconnect Tests 
Keysight Method of Implementation (MOI) for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Ethernet Interconnect Tests Using Keysight E5071C ENA Option TDR

アプリケーション・ノート 2014-04-21

null PDF 1.71 MB
E5071C-TDR State file for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Ethernet Interconnect Tests (Option 4K5) 
 

サンプル・プログラム 2014-04-21

null ZIP 5.42 MB
VBA project file for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Ethernet Interconnect Tests 
 

サンプル・プログラム 2019-10-02

null ZIP 22 KB