Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Contact an Expert

오실로스코프 어플리케이션 1+1 행사

시작일: 2013년 4월 1일    종료일: 2013년 9월 30일
프로모션 코드: 5.922
프로모션 실시 지역: 전세계(유럽, 중동, 아프리카 제외)Buy One Oscilloscope Application, Get One Free!
 

키사이트의 InfiniiVision X-시리즈는 사용자에게 새로운 오실로스코프 경험을 제공하면서 오실로스코프가 무엇인가를 새롭게 정의합니다.

InfiniiVision X-시리즈 오실로스코프의 다양한 어플리케이션별 기능과 통합 계측 기능을 놀라운 가격으로 확장할 수 있는 기회입니다. 2000, 3000, 4000 X-시리즈 오실로스코프 어플리케이션 또는 업그레이드를 구매하시면 동일 가격대(하위 가격대도 가능)의 제품을 하나 더 드립니다. 이번 행사는 시리얼 디코드/트리거, 세그먼트 메모리, 그리고 통합 WaveGen 및 DVM 등의 어플리케이션이 포함되며 대역폭 업그레이드와 MSO 업그레이드는 제외됩니다.

행사 대상 어플리케이션 및 업그레이드 설명
모든 InfiniiVision
X-시리즈
 
DSOXDVM 통합 디지털 전압계
DSOXEDK 2000, 3000, 4000 X-시리즈 오실로스코프용 교육 및 훈련 키트
2000 X-시리즈   
DSOX2WAVEGEN 2000 X-시리즈 오실로스코프용 WaveGen 20MHz 펑션 발생기
DSOX2MASK 2000 X-시리즈 오실로스코프용 마스크 한계 테스트
DSOX2SGM 2000 X-시리즈 오실로스코프용 세그먼트 메모리 어플리케이션
3000 X-시리즈  
DSOX3WAVEGEN 3000 X-시리즈 오실로스코프용 WaveGen 20MHz 펑션/임의 파형 발생기
DSOX3AERO 3000 X-시리즈 오실로스코프용 MIL-STD 1553 및 ARINC 429 시리얼 트리거링 및 분석
DSOX3AUDIO 3000 X-시리즈 오실로스코프용 오디오 시리얼 트리거링 및 분석(I2S)
DSOX3AUTO 3000 X-시리즈 오실로스코프용 자동차 시리얼 트리거링 및 분석(CAN, LIN)
DSOX3COMP 3000 X-시리즈 오실로스코프용 컴퓨터 시리얼 트리거링 및 분석(RS232/422/485/UART)
DSOX3EMBD 3000 X-시리즈 오실로스코프용 임베디드 시리얼 트리거링 및 분석(I2C, SPI)
DSOX3FLEX 3000 X-시리즈 오실로스코프용 Flexray 시리얼 트리거링 및 분석
DSOX3MASK 3000 X-시리즈 오실로스코프용 마스크 한계 테스트
DSOX3MEMUP 메모리 업그레이드 - 3000 X-시리즈 오실로스코프용 4M
DSOX3PWR 3000 X-시리즈 오실로스코프용 전력 분석 어플리케이션
DSOX3SGM 3000 X-시리즈 오실로스코프용 세그먼트 메모리 어플리케이션
DSOX3ADVMATH 3000 X-시리즈 오실로스코프용 고급 수학 분석
DSOX3VID 3000 X-시리즈 오실로스코프용 향상된 비디오/TV 어플리케이션 패키지
4000 X-시리즈  
DSOX4WAVEGEN2 4000 X-시리즈 오실로스코프용 듀얼 채널 WaveGen 20MHz 펑션/임의 파형 발생기 라이센스
DSOX4AERO 4000 X-시리즈 오실로스코프용 MIL-STD 1553 및 ARINC 429 시리얼 트리거링 및 분석 라이센스
DSOX4AUDIO 4000 X-시리즈 오실로스코프용 오디오 시리얼 트리거링 및 분석(I2S) 라이센스
DSOX4AUTO 4000 X-시리즈 오실로스코프용 자동차 시리얼 트리거링 및 분석(CAN, LIN) 라이센스
DSOX4COMP 4000 X-시리즈 오실로스코프용 컴퓨터 시리얼 트리거링 및 분석(RS232/422/485/UART) 라이센스
DSOX4EMBD 4000 X-시리즈 오실로스코프용 임베디드 시리얼 트리거링 및 분석(I2C, SPI) 라이센스
DSOX4USBFL 4000 X-시리즈 오실로스코프용 USB 2.0 최대 속도/저속 시리얼 디코드 및 트리거링 라이센스
DSOX4USBH 4000 X-시리즈 오실로스코프용 USB 2.0 고속 시리얼 디코드 및 트리거링 라이센스
DSOX4USBSQ 4000 X-시리즈 오실로스코프용 USB 2.0 신호 품질 분석
DSOX4FLEX 4000 X-시리즈 오실로스코프용 Flexray 시리얼 트리거링 및 분석 라이센스
DSOX4FPGAX 4000 X-시리즈 오실로스코프를 이용한 Xilinx용 FPGA 동적 프로브 옵션
DSOX4MASK 4000 X-시리즈 오실로스코프용 마스크 한계 테스트
DSOX4PWR 4000 X-시리즈 오실로스코프용 전력 분석 어플리케이션 라이센스
DSOX4VID 4000 X-시리즈 오실로스코프용 향상된 비디오/TV 어플리케이션 패키지 라이센스

 

본 행사 이용 방법:

  • 해당 지역 대리점 해당 지역 대리점으로 연락해서 키사이트 프로모션 코드 5.922를 신청하십시오.
  • 위의 담당자 문의 링크를 통해 프로모션 코드 5.922를 요청하셔도 됩니다.