이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E4438C ESG에 대한 하드웨어 구성

Signal Studio와 사용하도록 권장되는 E4438C ESG 벡터 신호 발생기 구성.

파형 재생 ESG 설명
필수 – 하나 선택 E4438C-501
E4438C-502
E4438C-503
E4438C-504
E4438C-506
주파수 범위 250kHz ~ 1GHz
주파수 범위 250kHz ~ 2GHz
주파수 범위 250kHz ~ 3GHz
주파수 범위 250kHz ~ 4GHz
주파수 범위 250kHz ~ 6GHz
필수1 – 하나 선택
이전의 베이스밴드 옵션 001 및 002 지원
E4438C-601
E4438C-602
내부 베이스밴드 발생기, 디지털 버스 기능을 포함한 8MSa 메모리
내부 베이스밴드 발생기, 디지털 버스 기능을 포함한 64MSa 메모리
권장
옵션 506에 필수
E4438C-UNJ 향상된 위상 노이즈 성능(E4438C-1E5 포함)
BER 테스트에 필수2 E4438C-UN7 내부 비트 에러율(BER) 분석기
노이즈 테스트에 권장 E4438C-403 교정된 AWGN
권장 E4438C-005 6GB 내부 하드 드라이브
권장 E4438C-1E5 고안정성 타임베이스(E4438C-UNJ에 포함)
1 ESG를 PXB에서 생성되는 베이스밴드 신호용 업컨버터로 사용 중인 경우에는 이 옵션이 필요하지 않습니다.
2 N7623B 디지털 비디오 BER 테스트에 필요합니다.
 파형 재생  ESG  설명
 MIMO에 대한 추가 하드웨어 구성
 여러 ESG 간에 4 ~ 6GHz RF 코히어런시를 달성하려면 MIMO에 필수3,4  E4438C-HBC  ESG 후면판에 4 ~ 6GHz In 및 Out
 여러 ESG 간에 0.25 ~ 4GHz RF 코히어런시를 달성하려면 MINO에 필수3,4  E4438C-HCC  ESG 후면판에 250MHz ~ 4GHz In 및 Out
 여러 ESG 간에 베이스밴드 위상 코히어런시를 달성하려면 MIMO에 필수  E4438C-HEC  외부 베이스밴드 발생기, 200 ~ 400MHz 클럭 입력
 3 ESG 간에 RF 위상 코히어런시를 달성하려면 Z5623A-K11 LO 분배 네트워크도 필요합니다.
 4 ESG간에 베이스밴드 위상 코히어런시를 달성하려면 E4400B 또는 E4423B 외부 클럭도 필요합니다.
MIMO 테스트를 위한 다양한 하드웨어 구성 성능에 대한 자세한 내용은 온라인 설명서에서 MIMO 특성 성능 분석을 참조하십시오. 이 주제는 다음 하드웨어 구성의 세부 설명에 대한 링크를 포함하고 있습니다.
  • MxN MIMO를 위한 베이스밴드 타이밍 또는 위상 코히어런스를 제공하지 않는 다중 안테나 솔루션
  • MxN MIMO를 위한 베이스밴드 타이밍 정렬을 제공하고 위상 코히어런스는 제공하지 않는 다중 안테나 솔루션
  • MxN MIMO를 위한 베이스밴드 타이밍 정렬 및 RF 위상 코히어런스를 제공하는 다중 안테나 솔루션