您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4438C ESG 硬體配置

建議使用可與 Signal Studio 搭配使用的 Keysight E4438C ESG 向量信號產生器配置。

波形播放 ESG 說明
必備 - 選擇其一 E4438C-501
E4438C-502
E4438C-503
E4438C-504
E4438C-506
250 kHz 至 1 GHz 的頻率範圍
250 kHz 至 2 GHz 的頻率範圍
250 kHz 至 3 GHz 的頻率範圍
250 kHz 至 4 GHz 的頻率範圍
250 kHz 至 6 GHz 的頻率範圍
必備1-選擇其一
支援早期基頻選項 001 和 002
E4438C-601
E4438C-602
內部基頻產生器,配備 8 Msa 記憶體和數位匯流排功能
內部基頻產生器,配備 64 Msa 記憶體和數位匯流排功能
建議使用
必備-適用於選項 506
E4438C-UNJ 增強的相位雜訊效能(包括Keysight E4438C-1E5)
必備-適用於誤碼率測試儀2 E4438C-UN7 內部誤差率分析
建議使用 – 適用於雜訊測試 E4438C-403 已校驗的 AWGN
建議使用 E4438C-005 6 GB 的內建硬碟
建議使用 E4438C-1E5 高穩度時基(包括Keysight E4438C-UNJ)
1 如將ESG當作升頻器使用,並且在PXB 中產生基頻信號,則不需要該選項。
2 Keysight N7623B數位影像誤碼率測試儀必備選項
MIMO 的額外硬體配置
必備 - 適用於 MIMO,可在多個 ESG 之間實現 4 至 6 GHz 的射頻同調 3,4 E4438C-HBC ESG 背板上 4 至 6 GHz 的輸入/輸出
必備 - 適用於 MIMO,可在多個 ESG 之間實現 0.25 至 4 GHz 的射頻同調 E4438C-HCC ESG 背板上 250 MHz 至 4GHz 的輸入/輸出
必備 - 適用於 MIMO,可在多個 ESG 之間實現基頻相位同調 E4438C-HEC 外部基頻產生器,200 至 400MHz 時脈輸入
3 需 Z5623A-K11 LO 分散網路,以便在 ESG 之間實現射頻相位同調
4 需 Keysight E4400B 或 E4423B 外部時脈,以便在 ESG 之間實現基頻相位同調

更多關於 MIMO 測試硬體配置的資訊,請觀看 MIMO 特性效能分析線上文件,請點選下列連結以便觀看硬體配置詳細資訊:

  • MxN MIMO 多重天線解決方案,無需進行基頻時序或相位同調
  • MxN MIMO 多重天線解決方案,具基頻時序校準功能,無需進行相位同調
  • MxN MIMO 多重天線解決方案,具基頻時序校準功能和射頻相位同調

相關連結