検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ENAオプションTDRタイム・ドメイン測定の精度は?

(サポート・モデルは太字で示されています。E5071C E5072A E5070B/71B E5070A/71A E5061A/62A E5061B E5063A

これらの値は、測定器を使用する際に有用ですが、製品保証の対象ではありません。

 

 測定の不確かさ(包含係数 = 2) E5071C E5063A

TDR
 
ECal [*1]の後 +-0.007 +-0.007
Deskew [*2]の後 +-0.060 +-0.065

TDT
 
ECal [*1]の後 ±0.025*X、ここでXは実測値 ±0.026*X、ここでXは実測値
Deskew [*2]の後 ±0.060*X、ここでXは実測値 ±0.086*X、ここでXは実測値

[*1]
これらの値は、次の条件で実行された測定に適用します:
- トポロジー=シングルエンド
- フォーマット=実数
- DUT反射<0.1
- ECal=85093C、N4431BまたはN4433A
- IFBW=10 Hz
- 環境温度=23 °C± 5 °C(校正温度からの差<1 °C)

[*2]
これらの値は、次の条件で実行された測定に適用します:
- トポロジー=シングルエンド
- フォーマット=実数
- DUT反射<0.1
- テスト・ケーブルとテスト・フィクスチャの反射<0.1
- 不確かさの計算はテスト・ケーブルとテスト・フィクスチャの影響を考慮していません。
- IFBW=10 Hz
- 環境温度=23 °C± 5 °C(校正温度からの差<1 °C)