検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9000A CXAシグナル・アナライザのアップグレード

測定器の購入時に販売されるCXAのオプションのほとんどは、アップグレード・オプションとしても入手できます。アップグレードはほとんどの場合、ハードウェア・オプションか測定アプリケーションのどちらかです。下の表では、アップグレードの内容が、ハードウェア、ソフトウェア、ライセンス・キー、およびその3つの何らかの組み合わせで表されています。ハードウェア後付けキットには、インストールするアセンブリと、インストール手順書が付属します。多くの場合、ハードウェア・オプションまたは測定アプリケーションを有効にするには、ライセンス・キーが必要です。アップグレード・オプションは次のように分類されます。

  • 内蔵ハードウェア・アップグレード(例:内蔵プリアンプまたは精密周波数基準)
  • 外部ハードウェア・アップグレード(例:ラックマウント・キットまたは輸送用ハード・ケース )
  • 測定器ソフトウェア(例:測定器ソフトウェアおよび測定アプリケーション)

内蔵ハードウェア・アップグレード

ハードウェア・アップグレードを購入する前に、次の手順を実行する必要があります。

  1. 下の表で目的のアップグレード・オプションの「あり」のリンクを選択して、インストール手順書を表示します。
  2. インストール手順書を見てインストールがどの程度複雑かを判断し、アップグレードをご自身で実行されるかKeysightサービス・センターに依頼されるかを決定してください。
  3. インストール手順書の「ユーティリティ、調整、性能検証テスト」のセクションで、アップグレードのインストール後に必要な調整や性能テストを調べてください。
  4. 必要な調整や性能テストのそれぞれに対して、次の必要テスト機器のリストを見て、アップグレードをご自身で実行できるか、Keysightサービス・センターに依頼する必要があるかを判定してください。

アップグレード・オプションをKeysightサービス・センターでインストールする場合は、追加の作業料金が必要となります。総額のお見積もりについては、計測お客様窓口にお問い合わせください。

測定器の調整はすべて自動化されており、Keysight性能検証/調整ソフトウェアを使用する必要があります。

多くのハードウェア・アップグレードでは、ライセンス・キー・ファイルを受け取ってインストールし、オプションをアクティブにする必要があります。証明書を受け取ったら、ライセンス・キー・ファイルをKeysightソフトウェア・ライセンスWebサイトで受け取ることができます。 

N9000Aの内蔵ハードウェア・オプション
オプション 概要 オーダ番号 eDelivery インストール・ノート アップグレードの内容 最小ファームウェア 必要な調整1 その他の要件 非互換オプション インストール作業者 インストール作業者/インストール時間
503
507
513
526
周波数レンジ・オプション 測定器の購入時にのみインストール可能
B25 25 MHz解析帯域幅

N9000AK-B25
価格

あり あり ライセンス・キー A.07.00 なし なし なし サービス・センタを推奨

ユーザ:0.5時間
 

(検証時間:0.5時間)

C75 75 Ωの追加RF入力

N9000AK-C75
価格

 - あり ハードウェア、 ライセンス・キー A.12.15  あり なし T03 or T03
513, 526
サービス・センタを推奨

ユーザ:0.5時間
 

 

(検証時間:0.5時間)

CR3 コネクタ、広帯域IF出力 N9000AK-CR3
価格
 - あり ハードウェア、 ライセンス・キー A.10.04 あり なし 513, 526 サービス・センタを推奨

ユーザ:1.0時間

(検証時間:0.5時間)
 

EDP エンハンスド・ディスプレイ・パッケージ N9000AK-EDP
価格
あり あり ライセンス・キー A.07.00 なし なし なし ユーザ ユーザ:0.5時間
EMC 基本プリコンプライアンスEMI機能 N9000AK-EMC
価格
あり あり ライセンス・キー なし なし なし なし ユーザ ユーザ:0.5時間
ESC 外部信号源制御機能 N9000AK-ESC
価格
あり あり ライセンス・キー A.07.00 なし なし なし ユーザ ユーザ:0.5時間
FSA 高分解能ステップ・アッテネータ N9000AK-FSA
価格
あり あり ライセンス・キー なし あり なし なし サービス・センタを推奨

ユーザ (フィールド・ソフトウェア使用) :0.5時間

(検証時間:3.0時間)

P03 プリアンプ、3 GHz N9000AK-P03
価格
あり あり ライセンス・キー なし あり なし P07, P13, P26 サービス・センタを推奨

ユーザ (フィールド・ソフトウェア使用) :0.5時間
 

(検証時間:2.5時間)

P07 プリアンプ、7.5 GHz N9000AK-P07
価格
あり あり ライセンス・キー なし あり なし 503, P13, P26 サービス・センタを推奨

ユーザ (フィールド・ソフトウェア使用) :0.5時間

(検証時間:2.5時間)

P13 プリアンプ、13.6 GHz N9000AK-P13
価格
あり あり ライセンス・キー なし あり なし 503, 507, P26 サービス・センタを推奨

ユーザ (フィールド・ソフトウェア使用) :0.5時間

(検証時間:2.5時間)

P26 プリアンプ、26.5 GHz N9000AK-P26
価格
あり あり ライセンス・キー なし あり なし 503, 507, 513 サービス・センタを推奨

ユーザ(フィールド・ソフトウェア使用) :0.5時間

(検証時間:2.5時間)

PFR 精密周波数基準 N9000AK-PFR
価格
あり あり ライセンス・キー A.07.00 あり シリアル番号の前半部分≧MY5108 シリアル番号の前半部分< MY5108 サービス・センタを推奨

ユーザ (フィールド・ソフトウェア使用) - 0.5 Hrs

(検証時間:1.0時間)

R2C 現行のコア測定器ソフトウェアの機能拡張リビジョン N9000AK-R2C
価格
あり あり ライセンス・キー A.08.54 なし なし なし ユーザ ユーザ:0.5時間
SF1 セキュリティ機能、プログラム起動は除く N9000AK-SF1
価格
あり あり ライセンス・キー A.14.05 なし なし なし ユーザ

ユーザ:1時間

(検証時間:0.5時間)

SF2 セキュリティ機能、結果の保存禁止 N9000AK-SF2
価格
あり あり ライセンス・キー A.14.05 なし Windows 7 OS なし サービス・センタを推奨

ユーザ:1時間

(検証時間:0.5時間)

SSD フラッシュ・メモリ・ドライブ N9000AK-SSD
価格
なし あり ハードウェア、ソフトウェア なし なし2 シリアル番号≧MY49370546またはPC3搭載 シリアル番号<MY49370546またはPC3なし 上級ユーザ ユーザ:1.0時間
T03 トラッキング・ジェネレータ、3 GHz N9000AK-T03
価格
なし あり ハードウェア、 ライセンス・キー A.07.00 あり なし 513, 526 サービス・センタを推奨

ユーザ (フィールド・ソフトウェア使用) :1.0時間

(検証時間:2.0時間)

T06 トラッキング・ジェネレータ、6 GHz N9000AK-T06
価格
なし あり ハードウェア、 ライセンス・キー A.07.00 あり なし 513, 526 サービス・センタを推奨

ユーザ (フィールド・ソフトウェア使用) :1.0時間

(検証時間:2.0時間)

  

N9000A外部ハードウェア・オプション
オプション 概要 オーダ番号 eDelivery インストール・ノート アップグレードの内容 最小ファームウェア 必要な調整1 その他の要件 非互換オプション インストール作業者 インストール作業者/インストール時間
1CM ラックマウント・キット(ラック・フランジのみ) N9000AK-1CM
or 5063-9215
価格
なし あり ハードウェア なし なし なし PRC, 1CN, 1CP ユーザ ユーザ:0.5時間
1CN フロント・ハンドル・キット(ハンドルのみ) N9000AK-1Cなしr 5063-9228
価格
なし あり ハードウェア なし なし なし PRC, 1CM, 1CP ユーザ ユーザ:0.5時間
1CP ハンドル付きラック・マウント・キット N9000AK-1CP
or 5063-9222
価格
なし あり ハードウェア なし なし なし PRC, 1CM, 1CN ユーザ ユーザ:0.5時間
1CR ラック・スライド・キット(ラック・スライドのみ) N9000AK-1CR
or E4406-60115
価格
なし あり ハードウェア なし なし なし PRC ユーザ ユーザ:1.0時間
BAG アクセサリ・ポーチ N9000AK-BAG
価格
なし なし ハードウェア なし なし なし なし
DVR USB DVD-ROM/CD-R/RWドライブ N9000AK-DVR
or 0950-4851
価格
なし なし ハードウェア なし なし なし なし
HTC 輸送用ハード・ケース N9000AK-HTC
or E4410-80120
価格
なし あり ハードウェア なし なし なし なし ユーザ:0.5時間
KYB USBキーボード N9000AK-KYB
or 0960-2615
価格
なし なし ハードウェア なし なし なし なし
KB2 コンパクト・キーボード N9000AK-KB2
or 5188-4463
価格
なし なし ハードウェア なし なし なし なし
MLP 最小ロス・パッド、50-75 Ω N9000AK-MLP
or 0955-1020
価格
なし なし ハードウェア なし なし なし なし
MSE USBマウス N9000AK-MSE
or 0960-2670
価格
なし なし ハードウェア なし なし なし なし
PRC ポータブル構成 N9000AK-PRC
or N9020-60010
価格
なし あり ハードウェア なし なし なし 1CM, 1CN, 1CP, 1CR ユーザ ユーザ:1.0時間

1オプション・アップグレードに対して推奨される調整/性能テストが完了すると、そのオプションの機能は検証されますが、測定器全体が公表仕様をすべて満たすことは保証されません。測定器の仕様がすべて満たされていることを保証する唯一の方法は、測定器のフル校正です。
2アナライザが仕様を満たすためには、測定器の校正データ・ファイルを転送する必要があります。校正ファイルを転送しない場合は、調整および性能テストをすべて実行する必要があります。詳細については、インストール・ノートを参照してください。
3シリアル番号がMY/SG/US49370546以上のN9000Aには、PC3ハードウェアが標準で付属しています。N9000AK-PC3を使用すれば、MY/SG/US49370546以下の測定器もアップグレード可能です。
4 ユーザーがアップグレードを行なえます。測定器のアップグレードを行なっても、元の工場校正サイクル期間内であり、修理や調整を行なっていない場合は、性能検証は必要ありません。詳細については表をご覧ください。 

 

測定器ソフトウェア

測定器ソフトウェア・アップデート

Xシリーズ シグナル・アナライザ用のソフトウェア・アップデート・パッケージには、スペクトラム・アナライザ測定アプリケーション、すべてのアドバンスド測定アプリケーション・ソフトウェア、および測定器内部の個々の測定アセンブリに必要な他のすべてのアップデートが含まれています。

内蔵ハードウェア・アップグレードまたは測定アプリケーションをアナライザにインストールした場合は、常に測定器ソフトウェア・バージョンをアップデートすることをお勧めします。

測定器ソフトウェア・インストーラの最新リビジョンは以下にあります。

測定アプリケーション:

N9000Aシグナル・アナライザ用のソフトウェア測定アプリケーションの一覧については、次のページをご覧ください。

測定アプリケーションでは、ライセンス・キー・ファイル(.lic)を受け取ってインストールする必要があります。測定アプリケーションのアップグレードはお客様が実行でき、調整や性能検証テストは不要です。

ライセンス・キーを取得するには、有効な証明書を用意して、 Keysightソフトウェア・ライセンスWebサイトにアクセスしてください。

利用可能なアクセサリ:

ドキュメントおよびダウンロード

スペクトラム/シグナル・アナライザのアップグレード方法 
スペクトラム/シグナル・アナライザをアップグレードさせる為の追加情報をご覧頂けます。

FAQ 2014-12-18