这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9000A CXA 信号分析仪升级

大多数 N9000A 选件可在购买仪器时购买,也可通过仪器升级添加。在多数情况下,升级通常是指硬件选件或测量应用软件的升级。升级内容在下表中详细说明,分别是硬件软件许可证密匙或三者的任意组合。硬件翻新套件将包含待安装的组件以及安装说明。许多情况下,用户需要一个许可证密钥来激活硬件选件或测量应用软件。升级选件归类为以下三种:

  • 内部硬件升级(例如内部前置放大器或精密频率参考)
  • 外部硬件升级(例如机架安装套件或硬运输箱)
  • 仪器软件(例如仪器软件和测量应用软件)

内部硬件升级:

购买硬件升级之前,需要执行以下步骤:

  1. 在下表中,针对您想要的升级选件,点击“提供”,查看安装指南。
  2. 根据安装指南,您可以了解安装的复杂程度,从而决定是自己升级还是选择是德科技服务中心来帮助完成安装。
  3. 查看安装指南当中的实用工具、调整和性能验证测试部分,以便了解在升级完成之后应进行何种调整和性能测试。
  4. 查看下表,了解各项必要调整和性能测试对测试设备的要求,从而进一步确定您是自己完成升级,还是选择是德科技服务中心来帮助您完成升级。

如果选择是德科技服务中心来安装升级选件,需收取额外的工时费。是德科技现场工程师会为您提供全部服务的报价。

所有仪器均可自动调整,并要求使用是德科技性能验证和调整软件。

许多硬件升级将需要赎回和安装许可证密匙文件以激活选件。一旦收到赎回证书,便可在是德科技软件许可证赎回网站赎回许可证密匙文件。

 

N9000A 内部硬件选件
选件 说明 订购编号 电子交付 安装指南 升级内容 最低固化软件版本 是否需要调整1 其他要求 不兼容 安装者 安装时间
503
507
513
526
频率范围选件 只在购买仪器时提供 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
B25

25 MHz 分析带宽
带宽升级向导

N9000AK-B25

提供 许可证密匙 A.07.00 推荐的服务中心4

安装 = 0.5 小时
调整和验证 = 0.5 小时

C75 额外的 75 Ω 射频输入 N9000AK-C75 提供 硬件,许可证密钥 A.12.15 T03 或 T03
513、526
推荐的服务中心4 安装 = 0.5 小时
调整和验证 = 0.5 小时
CR3 连接器,宽带中频输出 N9000AK-CR3 提供 硬件,许可证密钥 A.10.04 513、526 推荐的服务中心4 安装 = 1 小时
调整和验证 = 0.5 小时
EDP 增强的显示套件 N9000AK-EDP 提供

许可证密匙

A.07.00 用户 安装 = 0.5 小时
调整和验证 = 0.0 小时
EMC 基本预兼容性 EMI 特性 N9000AK-EMC 提供 许可证密匙 用户 安装 = 0.5 小时
调整和验证 = 0.0 小时
ESC 外部信号源控制特性 N9000AK-ESC 提供 许可证密匙 A.07.00 用户 安装 = 0.5 小时
调整和验证 = 0.0 小时
FSA 高分辨率步进衰减器

 
N9000AK-FSA 提供 许可证密匙 推荐的服务中心4

安装 = 0.5 小时
调整和验证 = 3.0 小时

P03 前置放大器,3 GHz N9000AK-P03 提供 许可证密匙 P07、P13、P26 推荐的服务中心4

安装 = 0.5 小时
调整和验证 = 2.5 小时

P07 前置放大器,7.5 GHz N9000AK-P07 提供 许可证密匙 503、P13、P26 推荐的服务中心4

安装 = 0.5 小时
调整和验证 = 2.5 小时

P13 前置放大器,13.6 GHz N9000AK-P13 提供 许可证密匙 503、507、P26 推荐的服务中心4

安装 = 0.5 小时
调整和验证 = 2.5 小时

P26 前置放大器,26.5 GHz N9000AK-P26 提供 许可证密匙 503、507、513 推荐的服务中心4

安装 = 0.5 小时
调整和验证 = 2.5 小时

PFR 精密频率参照 N9000AK-PFR 提供 许可证密匙 A.07.00 序列号前缀 ≥ MY5108 序列号前缀 < MY5108 推荐的服务中心4

安装 = 0.5 小时
调整和验证 = 1.0 小时

R2C 对当前版本的修订,提供核心仪器软件增强功能

N9000AK-R2C

关于 R2C 所提供内容的信息

提供 许可证密匙 A.08.54 用户 安装 = 0.5 小时
调整和验证 = 0.0 小时
SF1 安全特性,不包括启动程序 N9000AK-SF1 提供 许可证密匙 A.14.05 用户 安装 = 0.5 小时
调整和验证 = 0.0 小时
SF2 安全特性,禁止保存结果 N9000AK-SF2 提供 许可证密匙 A.14.05 Windows 7 操作系统 推荐的服务中心 安装 = 1.0 小时
调整和验证 = 0.0 小时
SSD Windows 嵌入式标准 7 固态硬盘 ⇒ 必读 N9000AK-SSD 和 N9094AK-W7X 提供 硬件,
软件,许可证密钥
A.14.05 2 PC5 PC1、PC3 推荐的服务中心 安装 = 0.5 小时
调整和验证 = 0.5 小时
Windows XP 嵌入式系统固态硬盘 ⇒ 必读 Windows XP 不再提供 提供 硬件,
软件,许可证密钥
2 PC3、PC5 PC1 推荐的服务中心 安装 = 0.5 小时
调整和验证 = 0.5 小时
T03 跟踪发生器,3 GHz N9000AK-T03 提供 硬件,
许可证密匙
A.07.00 513, 526 推荐的服务中心

安装 = 1.0 小时
调整和验证 = 2.0 小时

T06 跟踪发生器,6 GHz N9000AK-T06 提供 硬件,
许可证密匙
A.07.00 513, 526 推荐的服务中心

安装 = 1.0 小时
调整和验证 = 2.0 小时

W7X Windows 嵌入式标准 7 固态硬盘与 PC5 单核高性能处理器 ⇒ 必读 N9094AK-PC5 和 N9094AK-W7X 提供 硬件,软件,许可证密钥 A.14.05 2 高级用户 安装 = 0.5 小时
调整和验证 = 0.5 小时
Windows 嵌入式标准 7 固态硬盘 ⇒ 必读

N9094AK-SSD 和 N9094AK-W7X

提供 硬件,软件,许可证密钥 A.14.05 2 PC5 PC1、PC3 高级用户 安装 = 0.5 小时
调整和验证 = 0.5 小时

 

 

N9000A 外部硬件选件
选件 说明 订购编号 电子交付 安装指南 升级内容 最低固化软件版本 是否需要调整1 其他要求 不兼容 安装者 安装时间
1CM 机架安装套件(仅包括上架镶条) N9000AK-1CM
或 1CM013A
提供 硬件 PRC、1CN、1CP 用户 安装 = 0.5 小时
1CN 前把手套件(仅包括把手) N9000AK-1CN
或 1CN003A
提供 硬件 PRC、1CM、1CP 用户 安装 = 0.5 小时
1CP 带把手的机架安装套件 N9000AK-1CP
或 1CP005A
提供 硬件 PRC、1CM、1CN 用户 安装 = 0.5 小时
1CR 机架滑轨套件(仅包含机架滑轨) N9000AK-1CR
或 E4406-60115
提供 硬件 PRC 用户 安装 = 1.0 小时
BAG 附件袋 N9000AK-BAG 硬件 不适用 不适用
DVR USB DVD-ROM/CD-R/RW 驱动器 N9000AK-DVR
或 0950-4851
硬件 不适用 不适用
HTC 硬运输箱 N9000AK-HTC
或 E4410-80120
提供 硬件 不适用 不适用
KYB USB 键盘 N9000AK-KYB
或 0960-2615
硬件 不适用 不适用
KB2 紧凑型键盘 N9000AK-KB2
或 5188-4463
硬件 不适用 不适用
MLP 最小损耗衰减器,50 至 75 Ω N9000AK-MLP
或 0955-1020
硬件 不适用 不适用
MSE USB 鼠标 N9000AK-MSE
或 0960-2670
硬件 不适用 不适用
PRC 便携式配置 N9000AK-PRC
或 N9020-60010
提供 硬件 1CM、1CN、1CP、1CR 用户 安装 = 1.0 小时

1 完成针对特定选件升级所推荐的调整和性能测试的确可以验证选件的功能性,但并不能保证整体仪器达到所有公布的技术指标。完全的仪器校准是保证分析仪达到所有仪器技术指标的唯一方法。
2 必须传输仪器校准数据文件,以便使分析仪达到技术指标。若没有传输校准文件,则必须执行所有的调整和性能测试。请参见《安装指南》了解详情。
3 序列号为 MY/SG/US49370546 或更高的 N9000A 配备 PC3 硬件作为标准配置。允许使用 N9000AK-PC3 来升级序列号为 MY/SG/US49370546 或更低的仪器。
4 如果待升级的仪器仍处于初始工厂校准周期,没有执行过重大维修或调整,那么升级可由用户自行完成,无需任何性能验证。更多详情,请参见升级安装指南。

仪器软件:

仪器软件更新:

X 系列信号分析仪的软件更新套件包含频谱分析仪测量应用软件、全部高级测量应用软件,以及仪器内部单独测量组件所需要的全部其他更新。

是德科技建议,无论何时将内部硬件升级或测量应用软件安装到分析仪上,都应更新仪器软件的版本。

仪器软件安装程序的最新版本可从以下网址获得:

测量应用软件:

查看可用于N9000A 信号分析仪的测量应用软件的完整列表:

测量应用软件要求赎回和安装许可证密匙文件(.lic)。测量应用软件升级由客户执行,无需进行任何调整或执行任何性能验证测试。

要想赎回许可证密匙,最终用户必须持有有效的赎回证书,然后访问是德科技软件许可证赎回网站

可用附件:

文档和下载

如何升级频谱/信号分析仪? 
关于升级频谱分析仪或信号分析仪的说明。

常见问答 2014-12-18