E5071C ENA 網路分析儀使用說明
使用者可透過 E5071C 說明系統,輕鬆取得 E5071C 網路分析儀的使用資訊。 共有以下三種格式可供選擇:
格式 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
Web Help | 可透過 Internet 瀏覽網頁的說明系統 | 內容與 HTML 說明檔內容一樣 |
HTML Help (.chm) |
嵌入式說明檔 (D:\Keysight\Help\ENA_C_Help.chm) |
您可下載該說明檔以便在 PC 上閱讀。 更新 E5071C 韌體時,說明檔也會隨之更新。 請下載並將該檔案存放於電腦本機硬碟中。 如果無法開啟檔案(.chm),請將滑鼠移到該檔案上並按右鍵,接著按 Properties,再按 Unblock。 |
可列印的 PDF 檔 | 您可將 PDF 檔的說明內容印成紙本。 檔案格式為 .zip 檔。 |
在地化說明系統
除了英文說明系統外,是德還提供其他語言版本的說明系統。 但這些說明系統暫不提供索引及專有名詞功能,而且無法即時與 ENA 韌體版本同步更新。
語言 | 韌體版本 | 格式 | 備註 |
---|---|---|---|
簡體中文 | A.07.0x | Web Help | 內容與 HTML 說明檔內容一樣 |
HTML Help (.chm) | 您可下載該說明檔以便在 PC 上閱讀。 如果無法開啟檔案(.chm),請將滑鼠移到該檔案上並按右鍵,接著按 Properties,再按 Unblock。 | ||
日文 | A.08.0x | Web Help | 內容與 HTML 說明檔內容一樣 |
HTML Help (.chm) | 您可下載該說明檔以便在 PC 上閱讀。 如果無法開啟檔案(.chm),請將滑鼠移到該檔案上並按右鍵,接著按 Properties,再按 Unblock。 |
文件及下載
E5071C ENA Network Analyzer HTML Help (For Firmware Rev. A.11.2x)
This can be downloaded for viewing on a normal PC. Download this on local HDD. If you encounter a problem to view, right-click on the file, click Properties, then click Unblock.
輔助說明檔 2013-05-27 |
![]() |
E5071C ENA Network Analyzer HTML Help, Japanese (For Firmware Rev. A.08.0x)
The localized Help is a supplementary version of the English Help. The index and glossary functions are not supported and timely updates with ENA firmware releases are not provided.
輔助說明檔 2007-06-08 |
|
E5071C ENA Network Analyzer HTML Help, Chinese (For Firmware Rev. A.07.0x)
The localized Help is a supplementary version of the English Help. The index and glossary functions are not supported and timely updates with ENA firmware releases are not provided.
輔助說明檔 2007-06-20 |
![]() |
E5071C ENA Network Analyzer PDF Help (For Firmware Rev. A.11.2x)
Printable PDF version of the E5071C RF Network Analyzer help. Use this version to print out a hardcopy of the help contents.
輔助說明檔 2013-05-27 |
![]() |