您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

使用雜訊指數分析儀 Keysight NFA 系列的自動範圍模式時,是否可以查詢 RF 的衰減範圍?

若要使用自動範圍模式查詢 Keysight NFA RF 衰減,請輸入以下命令:

DIAG:BLU:RF:RANG?

輸入此命令後會返回一個數值:

  • 0 表示 0 dB 衰減
  • 1 表示 5 dB 衰減
  • 2 表示 10 dB 衰減
  • 3 表示 15 dB 衰減
  • 4 表示 20 dB 衰減
  • 5 表示 25 dB 衰減
  • 6 表示 30 dB 衰減
  • 7 表示 35 dB 衰減
  • 8 表示 40 dB 衰減

此命令沒有記載於雜訊指數分析儀 NFA 系列使用指南雜訊指數分析儀 NFA 系列程式設計員參考手冊中。

文件及下載

NFA Series User's Guide, N8972-90086 
The Keysight Noise Figure Analyzer (NFA) User's Guide. Consistent with firmware version A.01.01.

使用手冊 2001-05-01

NFA Noise Figure Analyzer Programmer's Guide  
Programmer's guide with explanations on how to program the analyzer using SCPI commands. For use with the NFA Series noise figure analyzers: N8972A, N8973A, N8974A, N8975A.

程式設計與語法指南 2001-05-01

null PDF 3.32 MB
NFA Series Noise Figure Analyzer, Programming Examples 
This Product Note contains programming examples of measurement scenarios written in pseudo code, to enable the automated control of the NFA Series Noise Figure Analyzers using SCPI standard commands.

應用手冊 2000-11-27

null PDF 1.19 MB
How does the attenuation algorithm in the NFA work? 
See this FAQ for details

常見問題 2014-01-31