这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

能否使用 2 端口 ENA 的夹具仿真器功能?

(支持的型号以粗体表示: E5071C E5072A E5070B/71B E5070A/71A E5061A/62A E5061B E5063A E5091A E5092A)

能,但该功能有一定限制。
使用夹具仿真器时,仪器可提供与单端转换相关的功能,但不提供与混模转换相关的功能。
因此对于 2 端口 ENA 而言,以下功能适用于夹具仿真器。

  • 匹配电路嵌入
  • 端口基准阻抗转换
  • 网络去嵌入
  • 4 端口网络嵌入/去嵌入(拓扑 A 是唯一的选件,E5070A/71A/70B/71B 采用固化软件版本 A.03.5x 或更高版本,E5063A 不支持)
  • 平衡测量(E5071C 采用固化软件版本 A.09.60 或更高版本)。
  • 差分/公共端口基准阻抗转换(E5071C 采用固化软件版本 A.09.60 或更高版本)。
  • 差分匹配电路嵌入(E5071C 采用固化软件版本 A.09.60 或更高版本)。

如下图所示,功能键标签将会变成灰色:

softkey labels