検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N6705A DC電源アナライザ フロント・パネル・シミュレーション デモ・プログラム

N6705A Front Panel Simulation Demo

N6705A DC電源アナライザは、DMM, オシロスコープ, 任意波形発生器,およびデータロガー機能を装備した4台までの高性能DC電源を統合することにより、他の追随を許さない生産性向上をもたらします。N6705A を使えば、いろいろな測定器をかき集めてきて、DUTに流れる電流を測定するためのトランスデューサ(カレント・プローブやカレント・シャント等)を含む複雑なテスト・セットアップを構築する必要は無くなります。このDC電源アナライザは、フロント・パネルにすべての機能と測定項目を集中装備してありますので、一連の測定器をコントロールして有用な測定をするためのプログラムを開発し、デバッグする手間も省きます。ベンチでの自動測定セットアップが必要な場合、N6705A はGPIB, USB, LAN を介してフル・プログラマブルで、LXI class C準拠です。

N6705A のフロント・パネル・シミュレーションのデモをお試しください。いかに早くかつ簡単にDUTのDC電源解析ができるか体験することが出来ます。このビデオ・デモが間もなく発表されますので、ご注目ください。

このデモ・プログラムは、PCスクリーン上でDC電源アナライザのフロント・パネル・シミュレーションを行います。デモに使われているN6705A DC電源アナライザは4個のDC電源モジュールで構成されています。シミュレーションはすべての機能を利用して行われあたかも実際の測定器のように動作します。お客様はこのデモ・プログラムにより、ご自分のデスクトップから対話形式でDC電源アナライザの新製品を調べることができます。更に、DC電源に仮想負荷を与えてどのくらいの電流が流れるかシミュレートすることもできます。

ご利用方法:

シミュレーション・プログラムはWindows XP および Windows 2000 上で動作します。このEXEファイルをハード・デイスクにコピーし、デモ・プログラムをインストールしてください。シミュレーション デモ・プログラムのインストレーションが終わりましたら、"Keysight N6705A Simulator"を開き、"Start" -> "All Programs" の順に選べばシミュレーションができます。ヘルプ・ファイルもありますのでご利用ください。