这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

请介绍一下频谱分析仪打印机的兼容能力。

这些参考资料提供关于下列 Keysight 网络分析仪(1)和频谱分析仪(2)的打印机兼容性信息。

  • 8561A, 8562A/B
  • 8560A, 8561B, 8563A
  • 8560E, 8561E, 8562E, 8563E, 8564E, 8565E
  • 8560EC, 8561EC, 8562EC, 8563EC, 8564EC, 8565EC,/li>
  • 8590A/B, 8591A, 8592A/B, 8593A, 8594A, 8595A
  • 8590D, 8590L 8591C, 8591E, 8592D, 8592L, 8593E, 8594E, 8595E, 8596E
  • 89410A, 89441A
  • ESA-L1500A (E4411A)
  • ESA-E 系列 (E4401B, E4402B, E4404B, E4405B, E4407B)
  • ESA-L 系列 (E4411B, E4403B, E4408B)
  • ESA-EM 系列 (E7401A, E7402A, E7403A, E7404A, E7405A)
  • E4406A
  • 89600A
  • MMS (所有 70000 系列分析仪)
  • PSA 系列 (E4440A)

阅读这些 PDF 格式打印机兼容性指南需要 Adobe Acrobat® Reader。

(1) 2000年12月出版。

(2) 2001年11月出版。