您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

8970A與8970B雜訊指數錶的差異

  1. 8970B可以控制8971B和8971C雜訊指數測試組件,並且與其相容。但8970A與8971B和8971C雜訊指數測試組件並不相容。
  2. 選項020可以連同8790B一起訂購,它可將較高的RF測試頻率從1600 MHz 延伸到2047 MHz。8970B的選項020是無法更新的。此外,選項020無法搭配8970A使用。
  3. 8970B可以儲存四個 (4) ENR表格,8970A只能儲存一個 (1) ENR表格。
  4. 8970B可以直接利用GPIB繪圖機來繪製DUT增益與雜訊指數,8970A則不提供此繪製功能。
  5. 8970B利用比8970A更快的微處理器電路板。這個新的處理器電路板可以讓量測速度提升50%以上。
  6. 8970B提供了從10 MHz到1600 MHz的直接RF雜訊指數與增益測試能力。舊版的8970A只能量測從10 MHz到1500 MHz的雜訊指數與增益範圍。