这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8970A 和 8970B 噪声系数表之间有什么差别?

1. 8970B能控制和与8971B及8971C噪声系数测试装置兼容。8970A不与8971B及8971C噪声系数测试装置兼容。

2. 8790B的订货可带选件020,它把上限RF测试频率从1600MHz扩展到2047MHz。8970B不能用选件020改装。选件020也不适用于8970A。

3. 8970B能存储4张ENR表。8970A能存储1张ENR表。

4. 8970B能直接用GPIB绘图仪绘制DUT增益和噪声系数。8970A没有绘图功能。

5. 8970B使用比8970A更快的微处理器板。新处理器板使测量速度提高50%以上。

6. 8970B提供直接RF噪声系数测试频率,频率覆盖为10MHz至1600 MHz。8970A早期版本的噪声系数和增益范围限于10MHz至1500 MHz。