您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

我可以使用50歐姆的網路分析儀來量測75歐姆的元件嗎?

通常不建議您這麼做,因為50歐姆測試組件是針對在50歐姆下量測而優化的。在50歐姆的測試組件上量測75歐姆的元件,其準確度比使用75歐姆的測試組件來量測還要低。不過,您還是可以這麼做。以下是執行的程序及一些警告。

方法1:

連接一個50轉75歐姆的焊墊,在系統阻抗設定為75歐姆下,使用一個75歐姆的校驗套件在75歐姆的平面進行校驗。原始的方向性會降為焊墊值的兩倍,單位是dB。

方法2:

使用一個50轉75歐姆的機械轉接器。同樣地,在系統阻抗設為75歐姆下,使用一個75歐姆的校驗套件在75歐姆的平面進行校驗。不匹配效應會影響校驗與量測的準確度。Agilent 11852B的最小損耗焊墊,會在直流到3 GHz的範圍內提供50到75歐姆的阻抗匹配功能。標準的機型具有一個N(f)型50歐姆接頭和一個N(m)型75歐姆接頭。選項004會提供一個N(m)型50歐姆接頭和一個N(f)型75歐姆接頭。

Revision 2.0 25 January 2000