이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

키사이트 34970A 플러그인 모듈들에 사용되는 Relay의 수명은 어떻게 됩니까?

애질런트 34970A는 기기안에 각 Relay별로 수명을 자동으로 측정하고 각 스위치 모듈별로 총 측정수를 비활성 메모리에 저장하는 Relay Maintenance System을 가지고 있습니다.
Relay는 수명으로 인한 오류 문제를 가진 전자적인 장치입니다.

일반적인 신호 레벨에 대한 스위칭동작시 Relay의 수명은 100만번에서 1000만번입니다.

일반적인신호 보다 25%정도나 그이상인 고파워 스위칭일경우나 고전압 스위칭(100V이상)동작은 Relay 수명을 10만회에서 100만회 사이로 단축시킵니다

저전압 스위칭(30V이하)나 저전류 스위칭(10mA)이하의 동작은 수명을 1억번까지 늘릴수 있습니다.

RF 스위칭 동작은 정확한 접촉저항을 요구(보통 0.2옴 이하)하기때문에 Relay 수명은 좀처럼 10만회를 넘지 않습니다.